AquaSnap® - Pompes à chaleur haute température monobloc air-eau avec module hydraulique intégré
61AF 014-019
Réfrigérant : R-407C
Compresseur : scroll, à vitesse fixe
Puissance calorifique nominale : 14-19 kW
Les pompes à chaleur haute température de la gamme Aquasnap sont conçues pour les applications commerciales telles que le chauffage des bureaux, des appartements et des hôtels ainsi que pour la production d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments nouveaux et rénovés.
- Eau chaude jusqu'à 65 °C
- Niveau élevé d'efficacité énergétique
- Module hydraulique avec circulateur de charge de classe A
- Haute fiabilité
Généralités
- Faible encombrement et faible hauteur lui permettant de s'intégrer avec n'importe quel style architectural
- Économies d'énergie : certification Eurovent, classe d'efficacité énergétique A
- La plage de fonctionnement permet des températures extérieures pouvant atteindre -20 °C et des températures d'eau en sortie pouvant atteindre 65 °C pour les applications d'eau chaude sanitaire
- Le pilotage intelligent de l'unité permet de faire fonctionner l'unité dans des conditions extrêmes, ce qui minimise ses temps d'arrêt
- Batteries évaporateurs haute efficacité
Fonctionnement silencieux
- Compresseur scroll à faibles niveaux sonore et de de vibration
- L'ensemble compresseur est installé sur un châssis indépendant et soutenu par des supports antivibratiles
- Supports flexibles pour les canalisations d'aspiration et de refoulement, minimisant la transmission des vibrations (brevet Carrier)
- Grilles de protection sur les supports antivibratoires pour protéger l'échangeur de chaleur contre les risques de chocs
- Les ventilateurs Flying Bird™ à faible niveau sonore de dernière génération, constitués d'un matériau composite, sont désormais encore plus silencieux et ne génèrent pas de bruits intrusifs à basse fréquence
- Installation rigide du ventilateur pour une réduction du bruit au démarrage
Installation facile et rapide
- Module hydraulique intégré (option)
- Pompe à vitesse variable
- Filtre à eau protégeant la pompe à eau contre les débris circulants
- Vanne de surpression
- Isolation thermique et protection antigel jusqu'à -20 °C fournie par un réchauffeur
- Panneaux faciles à démonter
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide
Fonctionnement économique
- Performance saisonnière en mode chauffage optimisée
- Étiquette énergie A+
- Détendeur électronique
- Gestion dynamique du surchauffage
- Algorithme spécifique FreeDefrost
- Coûts de maintenance réduits
- Compresseurs scroll à injection de vapeur sans maintenance
- La régulation Pro-Dialog+ permet un diagnostic rapide
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-407C respectueux de la couche d'ozone
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Régulation Pro-Dialog +
- Gestion de l'énergie
- Horloge de programmation interne sur sept jours
- Décalage du point de consigne basé sur la température de l'air extérieur ou la température de retour d'eau, ou sur le delta T de l'échangeur à eau
- Fonctionnement de deux pompes à chaleur en mode de régulation maître/esclave en parallèle
- Marche/Arrêt basée sur la température de l'air extérieur
- Simplicité d'utilisation
- Nouvelle interface utilisateur à écran LCD rétroéclairé équipée d'un potentiomètre de commande de luminosité manuel afin de garantir la lisibilité dans toutes les conditions d'éclairage
- Informations affichées de façon claire en anglais, français, allemand, italien et espagnol
- Navigation dans l'interface Pro-Dialog+ faisant appel à une arborescence de menus intuitive, similaire à celle des navigateurs Web. Ces menus sont conviviaux et permettent d'accéder rapidement aux principaux paramètres de service

Mode de fonctionnement à distance avec contacts libres (de série)
- Marche/Arrêt
- Double point de consigne
- Limitation de la demande
- Indication d'alerte
- Indication d'alarme
- Asservissement utilisateurs
- Commande de la pompe à eau
Interface à distance (accessoire)
Options
- Protection contre la corrosion des batteries
- Bas niveau sonore
- Grilles et panneaux d'habillage
- Pompe simple BP vitesse variable
- Protection contre le gel
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Fonctionnement maître/esclave
- Démarreur électronique
Accessoires
- Filtre à eau externe sur le module hydraulique
Généralités
- Faible encombrement et faible hauteur lui permettant de s'intégrer avec n'importe quel style architectural
- Économies d'énergie : certification Eurovent, classe d'efficacité énergétique A
- La plage de fonctionnement permet des températures extérieures pouvant atteindre -20 °C et des températures d'eau en sortie pouvant atteindre 65 °C pour les applications d'eau chaude sanitaire
- Le pilotage intelligent de l'unité permet de faire fonctionner l'unité dans des conditions extrêmes, ce qui minimise ses temps d'arrêt
- Batteries évaporateurs haute efficacité
Fonctionnement silencieux
- Compresseur scroll à faibles niveaux sonore et de de vibration
- L'ensemble compresseur est installé sur un châssis indépendant et soutenu par des supports antivibratiles
- Supports flexibles pour les canalisations d'aspiration et de refoulement, minimisant la transmission des vibrations (brevet Carrier)
- Grilles de protection sur les supports antivibratoires pour protéger l'échangeur de chaleur contre les risques de chocs
- Les ventilateurs Flying Bird™ à faible niveau sonore de dernière génération, constitués d'un matériau composite, sont désormais encore plus silencieux et ne génèrent pas de bruits intrusifs à basse fréquence
- Installation rigide du ventilateur pour une réduction du bruit au démarrage
Installation facile et rapide
- Module hydraulique intégré (option)
- Pompe à vitesse variable
- Filtre à eau protégeant la pompe à eau contre les débris circulants
- Vanne de surpression
- Isolation thermique et protection antigel jusqu'à -20 °C fournie par un réchauffeur
- Panneaux faciles à démonter
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide
Fonctionnement économique
- Performance saisonnière en mode chauffage optimisée
- Étiquette énergie A+
- Détendeur électronique
- Gestion dynamique du surchauffage
- Algorithme spécifique FreeDefrost
- Coûts de maintenance réduits
- Compresseurs scroll à injection de vapeur sans maintenance
- La régulation Pro-Dialog+ permet un diagnostic rapide
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-407C respectueux de la couche d'ozone
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Régulation Pro-Dialog +
- Gestion de l'énergie
- Horloge de programmation interne sur sept jours
- Décalage du point de consigne basé sur la température de l'air extérieur ou la température de retour d'eau, ou sur le delta T de l'échangeur à eau
- Fonctionnement de deux pompes à chaleur en mode de régulation maître/esclave en parallèle
- Marche/Arrêt basée sur la température de l'air extérieur
- Simplicité d'utilisation
- Nouvelle interface utilisateur à écran LCD rétroéclairé équipée d'un potentiomètre de commande de luminosité manuel afin de garantir la lisibilité dans toutes les conditions d'éclairage
- Informations affichées de façon claire en anglais, français, allemand, italien et espagnol
- Navigation dans l'interface Pro-Dialog+ faisant appel à une arborescence de menus intuitive, similaire à celle des navigateurs Web. Ces menus sont conviviaux et permettent d'accéder rapidement aux principaux paramètres de service

Mode de fonctionnement à distance avec contacts libres (de série)
- Marche/Arrêt
- Double point de consigne
- Limitation de la demande
- Indication d'alerte
- Indication d'alarme
- Asservissement utilisateurs
- Commande de la pompe à eau
Interface à distance (accessoire)
Options
- Protection contre la corrosion des batteries
- Bas niveau sonore
- Grilles et panneaux d'habillage
- Pompe simple BP vitesse variable
- Protection contre le gel
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Fonctionnement maître/esclave
- Démarreur électronique
Accessoires
- Filtre à eau externe sur le module hydraulique