XP Energy - Pompe à chaleur air-eau et module confort
38AW / 80AW
Réfrigérant : R-410A
Compresseur : rotatif
Puissance frigorifique nominale : 4-16 kW
Puissance calorifique nominale : 5-15 kW
Les pompes à chaleur split system air-eau XP Energy réversibles avec technologie Inverter sont conçues pour les applications résidentielles et petits tertiaires. Elles offrent d'excellentes valeurs d'efficacité énergétique, un fonctionnement exceptionnellement silencieux et une précision absolue dans la gestion des différentes températures qu'elles peuvent gérer. Avec des valeurs exceptionnelles d'efficacité énergétique, les pompes à chaleur split system air/eau inverter remplissent les conditions qui peuvent amener à des réductions fiscales et des plans d'incitation dans presque tous les pays de l'UE.
- Unité extérieure technologie INVERTER
- Module confort compact
- Système avec un haut rendement énergétique
- Solution pour un chauffage simple et efficace


Généralités
- Plage de fonctionnement étendue en mode chauffage comme en mode refroidissement
- Compresseurs Twin-rotary DC inverter
- Ventilateurs à vitesse variable avec une forme innovante brevetée des pales assurant une diffusion améliorée de l'air à des niveaux sonores exceptionnellement bas
- Sélection prédéfinie ou personnalisée de la loi d'eau appropriée pour une puissance de sortie stable correspondant à la charge thermique demandée par le bâti
- L'unité comprend une sortie supplémentaire qui peut gérer la relève de chaudière et de fait permet de faire des économies accrues et d'avoir un confort optimal dans toutes les conditions climatiques
- Capacité de réguler deux zones de confort indépendantes en ajoutant un kit deux zones au module de confort principal
- Température de sortie d'eau pouvant atteindre 60 °C pour les applications de radiateur basse température et pour la production d'eau chaude sanitaire
Adaptée à vos besoins
- Module de confort chauffage seul ou réversible
- Chauffage d'appoint, électrique (applications électrique uniquement) ou chaudière à gaz ou fioul (applications à doubles énergies)
- Le confort est assuré par l'interface utilisateur et la possibilité est donnée d'intégrer deux zones de température de sortie d'eau
Une technologie avancée
- Gestion électronique du système : plusieurs capteurs placés à des positions clés dans le circuit frigorifique détectent électroniquement l'état du système opérationnel
- La vanne de modulation des impulsions, un appareil électronique de détente bi-flux, optimise la quantité de réfrigérant dans le circuit et la surchauffe, et empêche le retour du réfrigérant dans le compresseur
- Le système de gestion de l'air, qui consiste en un ventilateur hélicoïde associé à une grille de rejet d'air au design spécifique, garantit des niveaux sonores maîtrisés
Performances avancées
- Rapport d'efficacité énergétique extrêmement élevé en mode refroidissement comme en mode chauffage, assurant ainsi d'importantes économies d'énergie
- L'efficacité dans des conditions de charge partielle (efficacité énergétique saisonnière) atteint le niveau le plus élevé de l'industrie
- Confort toute l'année, niveaux de confort individuel optimisé - en hiver comme en été
- Plage étendue de température de fonctionnement
- Les unités fonctionnent jusqu'à une température extérieure de -20 °C en mode chauffage
- Les unités produisent de l'eau chaude jusqu'à 60 °C pour une température extérieure pouvant atteindre 30 °C
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone.
- Le nouvel emballage assure une protection élevée pendant le transport et la manutention, et est 100 % recyclable
Installation et entretien rapides et simples
- Accès facile à tous les composants internes
- Unité compacte dont l'encombrement est exceptionnellement réduit
- Son poids réduit et une poignée sur les panneaux de l'unité facilitent le transport
- Aucun ballon tampon supplémentaire n'est nécessaire
Compresseur Twin-rotary DC inverter
- Efficacité énergétique maximale avec une puissance élevée disponible dans les conditions de pleine charge et une efficacité optimisée à basse et moyenne vitesse du compresseur
- La fréquence du compresseur est augmentée en continu jusqu'au niveau maximum
- Vibrations et bruits réduits, même à des vitesses de fonctionnement très faibles
- Les cylindres « Twin Rotary », les faibles vibrations et la charge faible s'exerçant sur l'arbre assurent une fiabilité maximale du compresseur et une longue durée de vie

Haute fiabilité
- Tests d'endurance exceptionnels
- Essais et certification par une tierce partie : La sécurité de l'unité est certifiée par IMQ
- Toutes les unités sont soumises à essai à différentes étapes de la ligne de production pour vérifier l'étanchéité du circuit, la conformité électrique, les pressions d'eau et de réfrigérant
- Carrosserie résistante à la corrosion
- Essai de vieillissement accéléré sur les composants critiques et les unités assemblées complètes
- Essais exhaustifs sur site
Fonctionnement économique
- Efficacité énergétique améliorée à charge partielle
- L'utilisation de l'air ambiant comme source principale d'énergie dans les applications de chauffage domestique réduit considérablement la consommation globale d'énergie et minimise les émissions de CO2
- Fonctionnement en mode nuit
- Mode silencieux, facile à régler et économique
Module confort
- Esthétique et compacité améliorées
- La production d'eau chaude sanitaire est simplifiée et peut être mise en interface avec des panneaux solaires thermiques
Ballon d'eau chaude sanitaire
- 200 ou 300 litres
- Avec ou sans connexion à un panneau solaire thermique
- Batterie électrique d'appoint intégrée
- Protection anti-légionnelle
- Permet d'assurer la disponibilité de l'eau chaude sanitaire
- Sûr et éco-énergétique

Kit deux zones
- Deux zones de confort indépendantes faciles à commander
- Le kit comprend une bouteille de découplage hydraulique, les pompes de circulation et la vanne modulante nécessaires
- Installé avec le ballon d'eau chaude sanitaire, le kit deux zones peut intégrer tous les accessoires, tels que la vanne de dérivation et le raccord en T
Carte GMC
Le nouveau régulateur GMC a été spécifiquement développé pour les pompes à chaleur inverter XP Energy, et comprend de nouveaux algorithmes de régulation. Il comprend des fonctionnalités personnalisées ou prédéfinies :
- Lois d'eau
- Régulation de l'eau chaude sanitaire
- Réduction du bruit pour la nuit
- Signal de sortie de dégivrage/alarme
- Source de chaleur externe
- Fonction de prévention du blocage de la pompe
- Protection antigel
- Gestion du fonctionnement du compresseur
Interface utilisateur
- Interface utilisateur facile à utiliser avec un écran LCD facile à lire
- Capacité améliorée de régulation pour des performances, une fiabilité et un confort intérieur maximisés
- Fonctionnalités de programmation étendues telles qu'une programmation hebdomadaire
- Le design contemporain lisse se fond dans tout environnement intérieur

Généralités
- Plage de fonctionnement étendue en mode chauffage comme en mode refroidissement
- Compresseurs Twin-rotary DC inverter
- Ventilateurs à vitesse variable avec une forme innovante brevetée des pales assurant une diffusion améliorée de l'air à des niveaux sonores exceptionnellement bas
- Sélection prédéfinie ou personnalisée de la loi d'eau appropriée pour une puissance de sortie stable correspondant à la charge thermique demandée par le bâti
- L'unité comprend une sortie supplémentaire qui peut gérer la relève de chaudière et de fait permet de faire des économies accrues et d'avoir un confort optimal dans toutes les conditions climatiques
- Capacité de réguler deux zones de confort indépendantes en ajoutant un kit deux zones au module de confort principal
- Température de sortie d'eau pouvant atteindre 60 °C pour les applications de radiateur basse température et pour la production d'eau chaude sanitaire
Adaptée à vos besoins
- Module de confort chauffage seul ou réversible
- Chauffage d'appoint, électrique (applications électrique uniquement) ou chaudière à gaz ou fioul (applications à doubles énergies)
- Le confort est assuré par l'interface utilisateur et la possibilité est donnée d'intégrer deux zones de température de sortie d'eau
Une technologie avancée
- Gestion électronique du système : plusieurs capteurs placés à des positions clés dans le circuit frigorifique détectent électroniquement l'état du système opérationnel
- La vanne de modulation des impulsions, un appareil électronique de détente bi-flux, optimise la quantité de réfrigérant dans le circuit et la surchauffe, et empêche le retour du réfrigérant dans le compresseur
- Le système de gestion de l'air, qui consiste en un ventilateur hélicoïde associé à une grille de rejet d'air au design spécifique, garantit des niveaux sonores maîtrisés
Performances avancées
- Rapport d'efficacité énergétique extrêmement élevé en mode refroidissement comme en mode chauffage, assurant ainsi d'importantes économies d'énergie
- L'efficacité dans des conditions de charge partielle (efficacité énergétique saisonnière) atteint le niveau le plus élevé de l'industrie
- Confort toute l'année, niveaux de confort individuel optimisé - en hiver comme en été
- Plage étendue de température de fonctionnement
- Les unités fonctionnent jusqu'à une température extérieure de -20 °C en mode chauffage
- Les unités produisent de l'eau chaude jusqu'à 60 °C pour une température extérieure pouvant atteindre 30 °C
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone.
- Le nouvel emballage assure une protection élevée pendant le transport et la manutention, et est 100 % recyclable
Installation et entretien rapides et simples
- Accès facile à tous les composants internes
- Unité compacte dont l'encombrement est exceptionnellement réduit
- Son poids réduit et une poignée sur les panneaux de l'unité facilitent le transport
- Aucun ballon tampon supplémentaire n'est nécessaire
Compresseur Twin-rotary DC inverter
- Efficacité énergétique maximale avec une puissance élevée disponible dans les conditions de pleine charge et une efficacité optimisée à basse et moyenne vitesse du compresseur
- La fréquence du compresseur est augmentée en continu jusqu'au niveau maximum
- Vibrations et bruits réduits, même à des vitesses de fonctionnement très faibles
- Les cylindres « Twin Rotary », les faibles vibrations et la charge faible s'exerçant sur l'arbre assurent une fiabilité maximale du compresseur et une longue durée de vie

Haute fiabilité
- Tests d'endurance exceptionnels
- Essais et certification par une tierce partie : La sécurité de l'unité est certifiée par IMQ
- Toutes les unités sont soumises à essai à différentes étapes de la ligne de production pour vérifier l'étanchéité du circuit, la conformité électrique, les pressions d'eau et de réfrigérant
- Carrosserie résistante à la corrosion
- Essai de vieillissement accéléré sur les composants critiques et les unités assemblées complètes
- Essais exhaustifs sur site
Fonctionnement économique
- Efficacité énergétique améliorée à charge partielle
- L'utilisation de l'air ambiant comme source principale d'énergie dans les applications de chauffage domestique réduit considérablement la consommation globale d'énergie et minimise les émissions de CO2
- Fonctionnement en mode nuit
- Mode silencieux, facile à régler et économique
Module confort
- Esthétique et compacité améliorées
- La production d'eau chaude sanitaire est simplifiée et peut être mise en interface avec des panneaux solaires thermiques
Ballon d'eau chaude sanitaire
- 200 ou 300 litres
- Avec ou sans connexion à un panneau solaire thermique
- Batterie électrique d'appoint intégrée
- Protection anti-légionnelle
- Permet d'assurer la disponibilité de l'eau chaude sanitaire
- Sûr et éco-énergétique

Kit deux zones
- Deux zones de confort indépendantes faciles à commander
- Le kit comprend une bouteille de découplage hydraulique, les pompes de circulation et la vanne modulante nécessaires
- Installé avec le ballon d'eau chaude sanitaire, le kit deux zones peut intégrer tous les accessoires, tels que la vanne de dérivation et le raccord en T
Carte GMC
Le nouveau régulateur GMC a été spécifiquement développé pour les pompes à chaleur inverter XP Energy, et comprend de nouveaux algorithmes de régulation. Il comprend des fonctionnalités personnalisées ou prédéfinies :
- Lois d'eau
- Régulation de l'eau chaude sanitaire
- Réduction du bruit pour la nuit
- Signal de sortie de dégivrage/alarme
- Source de chaleur externe
- Fonction de prévention du blocage de la pompe
- Protection antigel
- Gestion du fonctionnement du compresseur
Interface utilisateur
- Interface utilisateur facile à utiliser avec un écran LCD facile à lire
- Capacité améliorée de régulation pour des performances, une fiabilité et un confort intérieur maximisés
- Fonctionnalités de programmation étendues telles qu'une programmation hebdomadaire
- Le design contemporain lisse se fond dans tout environnement intérieur

Documents