Skip to main content

AquaSnap® - Pompe à chaleur air-eau réversible gainable
30RQSY

Réfrigérant : R-410A

Compresseur : scroll, à vitesse fixe

Puissance frigorifique nominale : 40-150 kW

Puissance calorifique nominale : 40-160 kW

La gamme Aquasnap de pompes à chaleur a été conçue pour les applications commerciales (climatisation des bureaux, hôtels, etc.) ou industrielles (unités de traitement à basse température, etc.)

  • Conception compacte
  • Pression statique disponible élevée
  • Fonctionnement silencieux
  • Ventilateurs à vitesse variable
  • Débit d'eau variable

Fonctionnement silencieux

  • Compresseurs scroll silencieux installés sur un châssis indépendant et soutenus par des supports flexibles antivibratoires
  • Support flexible pour les canalisations d'aspiration et de refoulement, minimisant la transmission des vibrations (brevet Carrier).
  • Batteries verticales de condenseur
  • Grilles de protection sur les supports antivibratoires pour protéger l'échangeur de chaleur contre les risques de chocs (30RQSY 080-160 uniquement)
  • Ventilateurs silencieux Flying Bird™ de 4ème génération en matériaux composites
  • Motoventilateur contrôlé par un régulateur à fréquence variable, pour permettre le réglage de la vitesse du ventilateur en fonction de la gaine, pour une efficacité optimale
  • Installation rigide du ventilateur pour une réduction du bruit de démarrage (brevet Carrier)

Installation facile et rapide

  • Ventilateurs Flying Bird™ IV contrôlés par un régulateur à fréquence variable
  • Régulation du débit en fonction de la gaine, pour une efficacité optimisée
  • Châssis de connexion de gaine de soufflage
  • Châssis de connexion de soufflage standard pour les tailles 30RQSY 039-078
  • Faible encombrement avec faible hauteur
  • Panneaux faciles à démonter
  • Module hydraulique intégré (option)
  • Raccordements électriques simplifiés
  • Mise en service rapide

Fonctionnement économique

  • Ventilateur à vitesse variable
  • Efficacité énergétique améliorée à charge partielle
    • Le circuit frigorifique comprend plusieurs compresseurs raccordés en parallèle
    • Le détendeur électronique (EXV) permet un fonctionnement à pression de condensation plus basse (optimisation des performances saisonnières SEER et SCOP)
    • Gestion dynamique du surchauffage pour une meilleure utilisation de la surface de l'échangeur de chaleur à eau
    • Optimisation du cycle de dégivrage (30RQSY)
  • Coûts de maintenance réduits
    • Compresseurs scroll sans entretien
    • Diagnostic rapide des incidents possibles et de leur historique via la régulation Touch Pilot Junior
    • Réfrigérant R-410A plus facile à utiliser que d'autres mélanges de réfrigérants
  • Pompe à vitesse variable (option)

Respect de l'environnement

  • Réfrigérant R-410A sans effet sur la couche d'ozone
  • Circuit frigorifique étanche
  • Très efficace - accroît l'efficacité énergétique

Haute fiabilité

  • Concept novateur
  • Régulation auto-adaptative
  • Tests d'endurance exceptionnels

Régulation Touch Pilot Junior

  • Gestion de l'énergie
    • Horloge de programmation interne
    • Décalage du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur
    • Fonctionnement de deux pompes à chaleur en mode de régulation maître/esclave en parallèle
  • Fonctionnalités avancées de communication
    • Mode nuit
    • Technologie de communication conviviale et rapide sur Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée du bâtiment
    • Accès à un nombre important de paramètres machine
  • Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3" intuitive et conviviale
    • Les informations concises et précises sont disponibles dans les langues locales
    • Menu complet, personnalisé pour différents utilisateurs
écran de régulation touch pilot junior des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier

Gestion à distance de série

  • Accès facile par Internet
  • Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
  • Passerelles de communication en option
  • Marche/arrêt de la machine
  • Gestion à double point de consigne
  • Limitation de la demande
  • Indication de fonctionnement
  • Indication d'alarme
  • Protection contre la corrosion des batteries
  • Eau glycolée basse ou moyenne température
  • Récupération partielle de chaleur
  • Très bas niveau sonore
  • Grilles et panneaux d'habillage
  • Filtre d'aspiration
  • Module hydraulique avec sélection de pompe
  • Vase d'expansion
  • Protection contre le gel
  • Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
  • Gestion de la chaudière externe ou des réchauffeurs électriques
  • Fonctionnement maître/esclave
  • Sectionneur général sans fusible
  • Démarreur électronique
  • Filtration ECM renforcée
  • Kit de manchettes d'échangeurs à souder

Fonctionnement silencieux

  • Compresseurs scroll silencieux installés sur un châssis indépendant et soutenus par des supports flexibles antivibratoires
  • Support flexible pour les canalisations d'aspiration et de refoulement, minimisant la transmission des vibrations (brevet Carrier).
  • Batteries verticales de condenseur
  • Grilles de protection sur les supports antivibratoires pour protéger l'échangeur de chaleur contre les risques de chocs (30RQSY 080-160 uniquement)
  • Ventilateurs silencieux Flying Bird™ de 4ème génération en matériaux composites
  • Motoventilateur contrôlé par un régulateur à fréquence variable, pour permettre le réglage de la vitesse du ventilateur en fonction de la gaine, pour une efficacité optimale
  • Installation rigide du ventilateur pour une réduction du bruit de démarrage (brevet Carrier)

Installation facile et rapide

  • Ventilateurs Flying Bird™ IV contrôlés par un régulateur à fréquence variable
  • Régulation du débit en fonction de la gaine, pour une efficacité optimisée
  • Châssis de connexion de gaine de soufflage
  • Châssis de connexion de soufflage standard pour les tailles 30RQSY 039-078
  • Faible encombrement avec faible hauteur
  • Panneaux faciles à démonter
  • Module hydraulique intégré (option)
  • Raccordements électriques simplifiés
  • Mise en service rapide

Fonctionnement économique

  • Ventilateur à vitesse variable
  • Efficacité énergétique améliorée à charge partielle
    • Le circuit frigorifique comprend plusieurs compresseurs raccordés en parallèle
    • Le détendeur électronique (EXV) permet un fonctionnement à pression de condensation plus basse (optimisation des performances saisonnières SEER et SCOP)
    • Gestion dynamique du surchauffage pour une meilleure utilisation de la surface de l'échangeur de chaleur à eau
    • Optimisation du cycle de dégivrage (30RQSY)
  • Coûts de maintenance réduits
    • Compresseurs scroll sans entretien
    • Diagnostic rapide des incidents possibles et de leur historique via la régulation Touch Pilot Junior
    • Réfrigérant R-410A plus facile à utiliser que d'autres mélanges de réfrigérants
  • Pompe à vitesse variable (option)

Respect de l'environnement

  • Réfrigérant R-410A sans effet sur la couche d'ozone
  • Circuit frigorifique étanche
  • Très efficace - accroît l'efficacité énergétique

Haute fiabilité

  • Concept novateur
  • Régulation auto-adaptative
  • Tests d'endurance exceptionnels

Régulation Touch Pilot Junior

  • Gestion de l'énergie
    • Horloge de programmation interne
    • Décalage du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur
    • Fonctionnement de deux pompes à chaleur en mode de régulation maître/esclave en parallèle
  • Fonctionnalités avancées de communication
    • Mode nuit
    • Technologie de communication conviviale et rapide sur Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée du bâtiment
    • Accès à un nombre important de paramètres machine
  • Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3" intuitive et conviviale
    • Les informations concises et précises sont disponibles dans les langues locales
    • Menu complet, personnalisé pour différents utilisateurs
écran de régulation touch pilot junior des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier

Gestion à distance de série

  • Accès facile par Internet
  • Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
  • Passerelles de communication en option
  • Marche/arrêt de la machine
  • Gestion à double point de consigne
  • Limitation de la demande
  • Indication de fonctionnement
  • Indication d'alarme
  • Protection contre la corrosion des batteries
  • Eau glycolée basse ou moyenne température
  • Récupération partielle de chaleur
  • Très bas niveau sonore
  • Grilles et panneaux d'habillage
  • Filtre d'aspiration
  • Module hydraulique avec sélection de pompe
  • Vase d'expansion
  • Protection contre le gel
  • Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
  • Gestion de la chaudière externe ou des réchauffeurs électriques
  • Fonctionnement maître/esclave
  • Sectionneur général sans fusible
  • Démarreur électronique
  • Filtration ECM renforcée
  • Kit de manchettes d'échangeurs à souder

Ceci pourrait également vous intéresser