AquaSnap® - pompe à chaleur air/eau
30AWH-P
Réfrigérant: R290
Compresseur: full inverter twin rotary
Puissance de refroidisement: 4 - 14 kW
Puissance de chauffage: 4 - 14 kW
Plage de fonctionnement: -20°C ~ +46°C
Les nouvelles pompes à chaleur air/eau monobloc 30AWH-P avec le réfrigérant naturel R290 sont le résultat d'une combinaison réussie d'innovation et de respect de l'environnement pour un confort élevé tout au long de l'année.


Conçus pour des applications de chauffage et de rafraîchissement, ils conviennent à la fois à la construction neuve et à la rénovation, pour des applications résidentielles et petits tertiaires.
Performante, la gamme 30AWH-P est compatible avec les émetteurs basse et moyenne température (plancher chauffant, ventilo-convecteurs, cassettes à eau, radiateurs, installations mixtes, etc.), et également aux émetteurs haute température pour la rénovation (remplacement de chaudière).
La pompe à chaleur monobloc 30AWH-P est installée à l'extérieur dans un espace dégagé. Chaque unité est produite et testée dans l'une de nos usines situées en Europe et livrée prête à fonctionner.
Ecologiquement responsable
Le réfrigérant naturel R290 contribue à la protection de l'environnement (PRP= 3) et à la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre.
Fonctionnement silencieux
Avec une conception optimisée pour un faible niveau sonore, la 30AWH-P est l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses, avec un niveau de puissance acoustique standard à partir de 47dB(A), et un mode silencieux qui peut être activé par l'utilisateur.
Efficacité énergétique élevée
SCOP jusqu'à 4,82 - SEER jusqu'à 5,34 Classe énergétique A+++ (35°C) ou A++ (55°C).
Conception compacte
L'encombrement réduit de 0,41m2 facilite l'installation même dans les espaces les plus réduits (balcon par exemple).
Performance certifiée
Le nouveau 30AWH-P peut satisfaire aux exigences réglementaires locales*.
Haute température de sortie d'eau
En atteignant une température de sortie d'eau de 75°C, la 30AWH-P permet de fournir un plus grand volume d’eau chaude sanitaire, étant stockée à une température élevée pour la protection contre les légionelles.
Large gamme
La gamme de pompes à chaleur réversibles 30AWH-P comprend 6 modèles monophasés et 2 modèles triphasés, de 4 kW à 14 kW, pour répondre aux différents besoins.
Manutention et transport
Grâce à sa compacité et à son poids réduit, la manutention et le transport de la pompe à chaleur sont facilités.
Sécurité
La faible charge de réfrigérant ainsi que le circuit de réfrigérant hermétiquement fermé contribuent à minimiser les risques de fuites.
Facilité d'installation
La disposition et la structure optimisées facilitent le raccordement et l'accès aux composants.
COMMANDE FILAIRE MULTIFONCTION WUI
- Inclus dans l'unité pour une mise en service et une utilisation immédiate de l'unité.
- Icônes intuitives
- Mode d'occupation (Présence, Nuit, Absence)
- Contrôle facile de la température pour régler la température de l'air ou de l'eau en fonction de la configuration du système
- Fonction de minuterie hebdomadaire
- Deux niveaux d'accès : utilisateur final et technicien
- Gestion d'un système en cascade jusqu'à 4 unités
SYSTEM MANAGER REC10MHC
Conçu pour les applications tout électrique et hybrides, ce module est installé à l'intérieur de la maison et permet à l'utilisateur de gérer facilement l'ensemble du système.
Dans le cas d'un système hybride, REC10MHC permet de gérer de manière intuitive les différentes sources d'énergie et de régler la température de fonctionnement et les plages horaires.
Combiné à un module de distribution, REC10MHC peut contrôler le fonctionnement d'un système multizone.
Application BluEdge™ COMFORT SERVICE
Les techniciens peuvent effectuer la mise en service, le diagnostic et le dépannage via l’application BluEdge Comfort Service de manière simple et intuitive, ce qui représente un avantage supplémentaire de l'AquaSnap 30AWH-P.
Conçus pour des applications de chauffage et de rafraîchissement, ils conviennent à la fois à la construction neuve et à la rénovation, pour des applications résidentielles et petits tertiaires.
Performante, la gamme 30AWH-P est compatible avec les émetteurs basse et moyenne température (plancher chauffant, ventilo-convecteurs, cassettes à eau, radiateurs, installations mixtes, etc.), et également aux émetteurs haute température pour la rénovation (remplacement de chaudière).
La pompe à chaleur monobloc 30AWH-P est installée à l'extérieur dans un espace dégagé. Chaque unité est produite et testée dans l'une de nos usines situées en Europe et livrée prête à fonctionner.
Ecologiquement responsable
Le réfrigérant naturel R290 contribue à la protection de l'environnement (PRP= 3) et à la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre.
Fonctionnement silencieux
Avec une conception optimisée pour un faible niveau sonore, la 30AWH-P est l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses, avec un niveau de puissance acoustique standard à partir de 47dB(A), et un mode silencieux qui peut être activé par l'utilisateur.
Efficacité énergétique élevée
SCOP jusqu'à 4,82 - SEER jusqu'à 5,34 Classe énergétique A+++ (35°C) ou A++ (55°C).
Conception compacte
L'encombrement réduit de 0,41m2 facilite l'installation même dans les espaces les plus réduits (balcon par exemple).
Performance certifiée
Le nouveau 30AWH-P peut satisfaire aux exigences réglementaires locales*.
Haute température de sortie d'eau
En atteignant une température de sortie d'eau de 75°C, la 30AWH-P permet de fournir un plus grand volume d’eau chaude sanitaire, étant stockée à une température élevée pour la protection contre les légionelles.
Large gamme
La gamme de pompes à chaleur réversibles 30AWH-P comprend 6 modèles monophasés et 2 modèles triphasés, de 4 kW à 14 kW, pour répondre aux différents besoins.
Manutention et transport
Grâce à sa compacité et à son poids réduit, la manutention et le transport de la pompe à chaleur sont facilités.
Sécurité
La faible charge de réfrigérant ainsi que le circuit de réfrigérant hermétiquement fermé contribuent à minimiser les risques de fuites.
Facilité d'installation
La disposition et la structure optimisées facilitent le raccordement et l'accès aux composants.
COMMANDE FILAIRE MULTIFONCTION WUI
- Inclus dans l'unité pour une mise en service et une utilisation immédiate de l'unité.
- Icônes intuitives
- Mode d'occupation (Présence, Nuit, Absence)
- Contrôle facile de la température pour régler la température de l'air ou de l'eau en fonction de la configuration du système
- Fonction de minuterie hebdomadaire
- Deux niveaux d'accès : utilisateur final et technicien
- Gestion d'un système en cascade jusqu'à 4 unités
SYSTEM MANAGER REC10MHC
Conçu pour les applications tout électrique et hybrides, ce module est installé à l'intérieur de la maison et permet à l'utilisateur de gérer facilement l'ensemble du système.
Dans le cas d'un système hybride, REC10MHC permet de gérer de manière intuitive les différentes sources d'énergie et de régler la température de fonctionnement et les plages horaires.
Combiné à un module de distribution, REC10MHC peut contrôler le fonctionnement d'un système multizone.
Application BluEdge™ COMFORT SERVICE
Les techniciens peuvent effectuer la mise en service, le diagnostic et le dépannage via l’application BluEdge Comfort Service de manière simple et intuitive, ce qui représente un avantage supplémentaire de l'AquaSnap 30AWH-P.