Skip to main content

AquaForce® - Groupe de production d'eau glacée à vis, à condensation par air, à vitesse fixe, utilisant le réfrigérant HFO R-1234ze
30XBEZE / 30XBPZE

Réfrigérant : R-1234ze

Compresseur : à vis, à vitesse fixe

Puissance frigorifique nominale : 200-1 200 kW

Les groupes de production d'eau glacée AquaForce 30XBEZE et 30XBPZE sont la solution économique pour les applications commerciales et industrielles où une fiabilité élevée et un fonctionnement économique dans toutes les conditions climatiques sont des exigences clés du client.

  • Fonctionnement très économique
  • Faibles niveaux sonores
  • Installation simple
  • Responsabilité environnementale
  • Fiabilité exceptionnelle

La gamme propose 2 niveaux d'efficacité :

  • Unité standard 30XBEZE avec motoventilateurs AC à vitesse variable - offre une solution économique tout en optimisant les niveaux d'efficacité énergétique saisonnière.
  • Unité 30XBPZE premium - équipée de ventilateurs EC pour améliorer l'efficacité énergétique à pleine charge comme à charge partielle.

Fonctionnement très économique

  • Compresseur à vis bi-rotor équipé d'un moteur haute efficacité et d'une vanne à débit variable permettant d'adapter exactement la puissance frigorifique à la demande
  • Échangeur Novation® en aluminium avec microcanaux haute efficacité
  • Évaporateur noyé avec nouvelle génération de tubes de refroidissement pour réduire les pertes de charge dans l'échangeur, surtout dans les applications avec un pourcentage de glycol élevé
  • Détendeur électronique permettant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échange de l'évaporateur (régulation de la surchauffe)
  • Système économiseur avec détendeur électronique pour un gain de puissance frigorifique

Fonctionnement silencieux

  • Silencieux de refoulement intégrés dans le séparateur d'huile (brevet Carrier)
  • Silencieux sur la ligne de retour de l'économiseur
  • Capotage acoustique du compresseur et du séparateur d'huile, réduisant les émissions sonores (option)
  • Batteries de condensation à configuration en V à grand angle, pour un débit d'air plus silencieux à travers la batterie
  • Ventilateurs à faible bruit Flying Bird™ de 6ème génération en matériaux composites (brevet Carrier), désormais encore plus silencieux et ne générant pas de bruits intrusifs à basse fréquence
  • Les ventilateurs EC sur la version 30XBPZE éliminent le bruit de démarrage et d'arrêt pendant le fonctionnement à charge partielle
  • Montage rigide du ventilateur évitant les bruits au démarrage (brevet Carrier)

Installation simple

  • Module hydraulique intégré (option)
  • Raccordements électriques simplifiés
  • Mise en service rapide

Responsabilité environnementale

  • Réfrigérant R-1234ze
  • Réduction de 40% de la charge de réfrigérant grâce à l'utilisation d'échangeurs de chaleur à micro-canaux
  • Circuit frigorifique étanche

Fiabilité exceptionnelle

  • Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
  • Tous les composants du compresseur sont facilement accessibles sur site afin de limiter au minimum les temps d'indisponibilité
  • Echangeurs Novation® en V avec haute résistance à la corrosion
  • Isolation thermique avec finition en tôles d'aluminium (option) pour une résistance améliorée aux dommages mécaniques et dus aux UV
  • Régulation autoadaptative
  • Tests d'endurance exceptionnels

Compresseur à vis 06T

  • Équipé de paliers à rouleaux surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
  • Réglage optimal de la capacité de refroidissement du compresseur
  • En cas d'anomalie le compresseur ne s'arrête pas mais continue à fonctionner à puissance réduite (mode délestage)
  • Un silencieux intégré permet de réduire considérablement les pulsations des gaz de refoulement pour un fonctionnement beaucoup moins bruyant
  • Le compresseur est équipé d'un séparateur d'huile distinct qui minimise la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique
carrier-06T-screw-compressor-for-chillers
.

30XBEZE

  • SEER LT 12/7 jusqu'à 4,7
  • SEPR HT 12/7 jusqu'à 6,5 et SEPR MT -2/-8 jusqu'à 3,6

30XBPZE

  • SEER LT 12/7 jusqu'à 4,8
  • SEPR HT 12/7 jusqu'à 6,5 et SEPR MT -2/-8 jusqu'à 3,6

Régulation SmartVu™

  • Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
  • 10 langues disponibles
  • Accès facile au boîtier de commande
  • Protection par mot de passe
  • Mode nuit
  • Gestion de l'énergie
écran de régulation de groupe de production d'eau glacée à condensation par air carrier aquaforce

Gestion à distance de série

  • Accès facile par Internet
  • Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
  • Passerelles de communication en option
  • Marche/arrêt de la machine
  • Gestion à double point de consigne
  • Commande de la pompe à eau

Gestion à distance (option EMM)

  • Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
  • Pompes basse et haute pression jusqu'à la taille 400
  • Silencieux et très silencieux
  • Eau glycolée basse ou très basse température
  • Récupération totale de chaleur
  • Grilles et panneaux d'habillage
  • Coffret de régulation IP 54
  • Courant de démarrage réduit
  • Caisson compresseur
  • Protection en aluminium de l'évaporateur et des pompes
  • Revêtement MCHE Enviro-ShieldTM et Super Enviro-ShieldTM
  • Vannes de service
  • Passerelles de communication BACnet, JBus et Lon
  • Connectivité sans fil

La gamme propose 2 niveaux d'efficacité :

  • Unité standard 30XBEZE avec motoventilateurs AC à vitesse variable - offre une solution économique tout en optimisant les niveaux d'efficacité énergétique saisonnière.
  • Unité 30XBPZE premium - équipée de ventilateurs EC pour améliorer l'efficacité énergétique à pleine charge comme à charge partielle.

Fonctionnement très économique

  • Compresseur à vis bi-rotor équipé d'un moteur haute efficacité et d'une vanne à débit variable permettant d'adapter exactement la puissance frigorifique à la demande
  • Échangeur Novation® en aluminium avec microcanaux haute efficacité
  • Évaporateur noyé avec nouvelle génération de tubes de refroidissement pour réduire les pertes de charge dans l'échangeur, surtout dans les applications avec un pourcentage de glycol élevé
  • Détendeur électronique permettant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échange de l'évaporateur (régulation de la surchauffe)
  • Système économiseur avec détendeur électronique pour un gain de puissance frigorifique

Fonctionnement silencieux

  • Silencieux de refoulement intégrés dans le séparateur d'huile (brevet Carrier)
  • Silencieux sur la ligne de retour de l'économiseur
  • Capotage acoustique du compresseur et du séparateur d'huile, réduisant les émissions sonores (option)
  • Batteries de condensation à configuration en V à grand angle, pour un débit d'air plus silencieux à travers la batterie
  • Ventilateurs à faible bruit Flying Bird™ de 6ème génération en matériaux composites (brevet Carrier), désormais encore plus silencieux et ne générant pas de bruits intrusifs à basse fréquence
  • Les ventilateurs EC sur la version 30XBPZE éliminent le bruit de démarrage et d'arrêt pendant le fonctionnement à charge partielle
  • Montage rigide du ventilateur évitant les bruits au démarrage (brevet Carrier)

Installation simple

  • Module hydraulique intégré (option)
  • Raccordements électriques simplifiés
  • Mise en service rapide

Responsabilité environnementale

  • Réfrigérant R-1234ze
  • Réduction de 40% de la charge de réfrigérant grâce à l'utilisation d'échangeurs de chaleur à micro-canaux
  • Circuit frigorifique étanche

Fiabilité exceptionnelle

  • Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
  • Tous les composants du compresseur sont facilement accessibles sur site afin de limiter au minimum les temps d'indisponibilité
  • Echangeurs Novation® en V avec haute résistance à la corrosion
  • Isolation thermique avec finition en tôles d'aluminium (option) pour une résistance améliorée aux dommages mécaniques et dus aux UV
  • Régulation autoadaptative
  • Tests d'endurance exceptionnels

Compresseur à vis 06T

  • Équipé de paliers à rouleaux surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
  • Réglage optimal de la capacité de refroidissement du compresseur
  • En cas d'anomalie le compresseur ne s'arrête pas mais continue à fonctionner à puissance réduite (mode délestage)
  • Un silencieux intégré permet de réduire considérablement les pulsations des gaz de refoulement pour un fonctionnement beaucoup moins bruyant
  • Le compresseur est équipé d'un séparateur d'huile distinct qui minimise la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique
carrier-06T-screw-compressor-for-chillers
.

30XBEZE

  • SEER LT 12/7 jusqu'à 4,7
  • SEPR HT 12/7 jusqu'à 6,5 et SEPR MT -2/-8 jusqu'à 3,6

30XBPZE

  • SEER LT 12/7 jusqu'à 4,8
  • SEPR HT 12/7 jusqu'à 6,5 et SEPR MT -2/-8 jusqu'à 3,6

Régulation SmartVu™

  • Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
  • 10 langues disponibles
  • Accès facile au boîtier de commande
  • Protection par mot de passe
  • Mode nuit
  • Gestion de l'énergie
écran de régulation de groupe de production d'eau glacée à condensation par air carrier aquaforce

Gestion à distance de série

  • Accès facile par Internet
  • Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
  • Passerelles de communication en option
  • Marche/arrêt de la machine
  • Gestion à double point de consigne
  • Commande de la pompe à eau

Gestion à distance (option EMM)

  • Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
  • Pompes basse et haute pression jusqu'à la taille 400
  • Silencieux et très silencieux
  • Eau glycolée basse ou très basse température
  • Récupération totale de chaleur
  • Grilles et panneaux d'habillage
  • Coffret de régulation IP 54
  • Courant de démarrage réduit
  • Caisson compresseur
  • Protection en aluminium de l'évaporateur et des pompes
  • Revêtement MCHE Enviro-ShieldTM et Super Enviro-ShieldTM
  • Vannes de service
  • Passerelles de communication BACnet, JBus et Lon
  • Connectivité sans fil
carrier-video-screenshot-30xb_hfo_fr
La gamme AquaForce® 30XB
est disponible avec le HFO
La gamme AquaForce® 30XB est disponible au HFO R-1234ze, un fluide frigorigène à très faible potentiel de réchauffement planètaire (PRP). Non seulement, la gamme 30XB respecte l'environnement, mais elle est également un modèle de fiabilité.
carrier-innovation-puretec-logo
30XBEZE / 30XBPZE avec
un réfrigérant PUREtec™
Carrier relève le défi de l'efficacité et du changement climatique avec la gamme PUREtec™ qui non seulement protège la couche d'ozone, mais a également très peu d'effet sur le réchauffement climatique.
Documents

Ceci pourrait également vous intéresser


Fonctionne bien avec