Skip to main content

Idrofan® - Ventilo-convecteur gainé hydraulique
42NL/42NH

Puissance frigorifique : 0.5-12 kW

Puissance calorifique : 0,6-15 kW

Débit d'air : 100-2 300 m³/h

Les 42NH et 42NL de Carrier sont disponibles en différentes tailles avec batteries 2 tubes, 2 tubes plus batterie électrique ou 4 tubes, avec une plage de débit d'air allant de 100 à 2300 m3/h, pour une puissance frigorifique totale allant de 0,6 kW à 12 kW et une puissance calorifique nominale allant de 0,8 kW à 17 kW.
  • Unité gainable pour faux-plafond
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Consommation énergétique réduite
  • Flexibilité pour une installation simplifiée
  • Confort amélioré
  • Qualité de l'air intérieur

Cette gamme existe en 2 versions :
  • Version 42NL optimisée pour des installations simples en soffit (ESP jusqu'à 50 Pa)
  • Version 42NH optimisée pour les installations gainées de reprise et de soufflage d'air (ESP jusqu'à 125 Pa)
Chaque version est disponible en :
  • 2 tubes, pour le mode chauffage et/ou refroidissement
  • 2 tubes + résistance électrique, pour le mode chauffage et/ou refroidissement + électrique
  • 4 tubes, pour le mode refroidissement et chauffage

Généralités

  • Une unité gainée compacte et modulaire, conçue pour toute installation en faux-plafond
  • Fiable et économique pour les bâtiments tertiaires
  • Faible hauteur
  • Niveaux sonores extrêmement bas pour applications gainées
  • Les moteurs AC à cinq ou six vitesses offrent une large gamme de choix de vitesses moyennes
  • Disponible avec moteur EC à vitesse variable et faible consommation d'énergie
  • Ventilateur centrifuge haute pression pour la gamme 42NH
  • Options installées en usine pour une installation rapide et facile en faux-plafond

Configuration flexible

Chacune des tailles du 42NL et du 42NH peut être équipée :
  • D'une reprise et/ou d'un soufflage direct
  • D'une bride rectangulaire à la reprise et/ou au soufflage (pratique pour raccorder l'unité à ventilo-convecteur à la gaine d'air)
  • De plénums de reprise et/ou de soufflage comprenant un grand nombre de viroles de diamètres 160, 200 ou 250 mm selon la taille de l'unité

Themostats 33T autonomes

4 types de thermostats :
  • Type A : une application à deux tubes de moteurs à courant alternatif
  • Type B : des applications à quatre ou deux tubes dotées de résistances électriques et de moteurs à courant alternatif
  • Type C : une application à deux tubes dotée de moteurs EC
  • Type D : des applications à quatre ou deux tubes dotées de chauffages électriques avec moteurs EC

Les commandes à montage mural s'intègrent facilement et discrètement dans n'importe quel environnement de pièce. La plage de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 30 °C

Régulateur NTC

  • Régulateur PID
  • Carrier Communication Network (CCN) compatible AQUASMART
  • Gestion de moteur AC ou EC
  • Combine économie d'énergie et confort optimisé
  • Gestion de la qualité de l'air intérieur

Régulateur WTC

  • Protocole ouvert de communication BACnet
  • Régulateur PID communiquant
  • Large gamme d'interfaces utilisateur
  • Gère le moteur EC pour optimiser le confort
  • Gère une sonde de CO2 pour améliorer la qualité de l'air
  • Modules de gestion en option de l'éclairage et/ou des stores
Cette gamme existe en 2 versions :
  • Version 42NL optimisée pour des installations simples en soffit (ESP jusqu'à 50 Pa)
  • Version 42NH optimisée pour les installations gainées de reprise et de soufflage d'air (ESP jusqu'à 125 Pa)
Chaque version est disponible en :
  • 2 tubes, pour le mode chauffage et/ou refroidissement
  • 2 tubes + résistance électrique, pour le mode chauffage et/ou refroidissement + électrique
  • 4 tubes, pour le mode refroidissement et chauffage

Généralités

  • Une unité gainée compacte et modulaire, conçue pour toute installation en faux-plafond
  • Fiable et économique pour les bâtiments tertiaires
  • Faible hauteur
  • Niveaux sonores extrêmement bas pour applications gainées
  • Les moteurs AC à cinq ou six vitesses offrent une large gamme de choix de vitesses moyennes
  • Disponible avec moteur EC à vitesse variable et faible consommation d'énergie
  • Ventilateur centrifuge haute pression pour la gamme 42NH
  • Options installées en usine pour une installation rapide et facile en faux-plafond

Configuration flexible

Chacune des tailles du 42NL et du 42NH peut être équipée :
  • D'une reprise et/ou d'un soufflage direct
  • D'une bride rectangulaire à la reprise et/ou au soufflage (pratique pour raccorder l'unité à ventilo-convecteur à la gaine d'air)
  • De plénums de reprise et/ou de soufflage comprenant un grand nombre de viroles de diamètres 160, 200 ou 250 mm selon la taille de l'unité

Themostats 33T autonomes

4 types de thermostats :
  • Type A : une application à deux tubes de moteurs à courant alternatif
  • Type B : des applications à quatre ou deux tubes dotées de résistances électriques et de moteurs à courant alternatif
  • Type C : une application à deux tubes dotée de moteurs EC
  • Type D : des applications à quatre ou deux tubes dotées de chauffages électriques avec moteurs EC

Les commandes à montage mural s'intègrent facilement et discrètement dans n'importe quel environnement de pièce. La plage de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 30 °C

Régulateur NTC

  • Régulateur PID
  • Carrier Communication Network (CCN) compatible AQUASMART
  • Gestion de moteur AC ou EC
  • Combine économie d'énergie et confort optimisé
  • Gestion de la qualité de l'air intérieur

Régulateur WTC

  • Protocole ouvert de communication BACnet
  • Régulateur PID communiquant
  • Large gamme d'interfaces utilisateur
  • Gère le moteur EC pour optimiser le confort
  • Gère une sonde de CO2 pour améliorer la qualité de l'air
  • Modules de gestion en option de l'éclairage et/ou des stores

Ceci pourrait également vous intéresser