Régulateurs NTC
L'un des régulateurs communicants les plus sophistiqués et complets du marché pour les gammes de ventilo-convecteurs hydrauliques, compatible avec toute la gamme de ventilo-convecteurs Carrier.
Utilisation
Le régulateur peut être appliqué et fonctionner en tant que régulation autonome, dans le cadre d'une application de système CCN plus grande ou au cœur d'un système Aquasmart™ fonctionnant avec l'outil de gestion Aquasmart™ Touch Pilot.
Gamme
RÉGULATEUR D'AMBIANCE CARRIER
INTERFACE UTILISATEUR SIMPLIFIÉE (SUI)
INTERFACE UTILISATEUR DE ZONE (ZUI)
TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE (R2) ET RÉCEPTEUR
Fonctions avancées
- Commande de vitesse variable à faible consommation d'énergie (LEC)
- Ventilateur continu
- Régulation hydraulique
- Ventilation régulée par la demande (DCV)
- Gestion de la qualité de l'air intérieur
Caractéristiques
- Algorithmes d'économie d'énergie
- Régule et optimise le fonctionnement des ventilo-conveteurs hydrauliques
- Installé en usine sur les ventilo-convecteurs
- Une large gamme d'interfaces utilisateur