Skip to main content
modern-multilevel-shopping-center_c

Centres commerciaux

Les centres commerciaux nécessitent diverses solutions de refroidissement, chauffage, traitement d'air pour des boutiques de toutes surfaces et configurations. Que les systèmes nécessaires soient centralisés ou décentralisés, Carrier propose une large gamme de produits et de solutions éco-énergétiques pour répondre aux exigences des concepteurs et des installateurs.
carrier-commerce_detail

Principaux avantages

carrier-icon-small-building
Pour les petits et moyens centres
Les solutions de climatisation autonomes économiques pour les centres commerciaux et/ou les entrepôts sont les unités de toiture. Conçus pour une installation à l'extérieur, ces systèmes offrent une solution polyvalente simple aussi bien pour les bâtiments neufs que pour les bâtiments existants. Une gamme de modèles et d'options permet le refroidissement, le chauffage et la ventilation ainsi que diverses conceptions de système, qu'elles soient à volume constant ou variable.
carrier-icon-large-buildings
Pour les grands centres
Les groupes de production d'eau glacée et les centrales de traitement d'air centralisés distribuent l'eau glacée et l'air de ventilation traité dans le centre commercial. Chaque boutique sélectionne les terminaux ou les solutions de traitement d'air monoblocs les plus appropriés à ses besoins en confort et correspondantes à leur aménagement intérieur.
carrier-icon-energy-recovery-blue
Qualité d'air intérieur
Les solutions Carrier peuvent contribuer à assurer et maintenir un microclimat étroitement contrôlé en régulant les niveaux de température et d’humidité et en assurant une qualité optimale de l’air intérieur (niveaux d’efficacité de la filtration, gestion des niveaux de CO2).
carrier-icon-indoor-air-quality
Qualité d'air intérieur
Les solutions Carrier peuvent contribuer à assurer et maintenir un microclimat étroitement contrôlé en régulant les niveaux de température et d’humidité et en assurant une qualité optimale de l’air intérieur (niveaux d’efficacité de la filtration, gestion des niveaux de CO2).
carrier-icon-two-screens
Systèmes de contrôle climatique
Carrier conçoit, développe et met en œuvre des solutions de Stockage d'énergie thermique (TES) personnalisées pour les systèmes de CVC dont la demande de refroidissement maximale est supérieure à 500 kW. Compatible à 100 % avec les réseaux intelligents, la solution Stockage d'énergie Thermique réduit la puissance des refroidisseurs de 30 % à 70 %, assure la production de froid et optimise le confort des occupants.



Découvrez nos produits pour les centres commerciaux