Skip to main content

AquaForce® - Groupe de production d'eau glacée à vis, à condensation par eau, à vitesse variable
30XW-V

Réfrigérant : R-134a

Compresseur : à vis, à vitesse variable

Puissance frigorifique nominale : 590-1 740 kW

Les unités à condensation par eau 30XW-V constituent la solution haut de gamme pour les applications tertiaires et industrielles pour lesquelles les installateurs, bureaux d'étude et propriétaires de bâtiments recherchent des performances optimales et une qualité maximale, en particulier à charge partielle.

  • Basse consommation énergétique
  • Haute fiabilité
  • Installation facile et rapide
  • Niveaux sonores de fonctionnement minimisés
  • Respect de l'environnement
  • Conception adaptée aux bâtiments basse consommation et écologiques

Basse consommation énergétique

  • Conçu pour de hautes performances à pleine charge comme à charge partielle
  • SEPR jusqu'à 8,07 et SEER jusqu'à 8,43
  • Les compresseurs à vis bi-rotor à variateur de vitesse permettent d'adapter avec précision la puissance de l'unité aux variations de charge dans l'immeuble et de réduire dans des proportions importantes la consommation électrique de l'unité, surtout à charge partielle
  • Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échange thermique
  • Détendeur électronique autorisant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échange de l'évaporateur
  • Performance électrique optimisée

Haute fiabilité

  • Offre des performances globales améliorées
  • Compresseurs à vis, à variateur de vitesse, avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration. Le variateur est optimisé pour chaque moteur de compresseur, afin d'assurer un fonctionnement fiable et de faciliter l'entretien
  • Deux circuits indépendants de réfrigérant
  • Régulation auto-adaptative
  • Tests d'endurance exceptionnels

Installation facile et rapide

  • Conception compacte
  • Raccordements électriques simplifiés
  • Raccordements hydrauliques simplifiés
  • Mise en service rapide

Respect de l'environnement

  • Réfrigérant R-134a
  • Circuit frigorifique étanche

Niveaux sonores de fonctionnement minimisés

  • Ventilateurs Greenspeed® silencieux à vitesse variable
  • La technologie du variateur, utilisée pour les moteurs des compresseurs, limite le niveau sonore lors du fonctionnement à charge partielle
  • Silencieux sur la ligne de refoulement des compresseurs
  • Isolation acoustique des composants les plus susceptibles d'émettre des bruits rayonnés
  • Option 257, qui réduit encore plus le niveau sonore global de l'unité

Conception adaptée aux bâtiments basse consommation et écologiques

Un bâtiment écologique est un bâtiment durable sur le plan de l'environnement, conçu, construit et fonctionnant de manière à minimiser son impact total sur l'environnement. Le bâtiment ainsi réalisé a un fonctionnement économique, offre un confort accru et crée un cadre de vie ou de travail plus sain pour les gens qui l'occupent, ce qui les rend plus productifs. Le système de climatisation peut représenter entre 30 et 40 % de la consommation d'énergie annuelle du bâtiment. Le choix du système de climatisation adéquat est l'un des principaux aspects à prendre en compte dans la conception d'un bâtiment écologique. L'unité 30XW-V offre une solution au problème délicat des bâtiments dont la charge varie tout au long de l'année.

Compresseur à vis Thunderbolt à variateur de vitesse

  • Des algorithmes de régulation avancés combinent la fréquence de sortie du convertisseur à la logique d'entrée du moteur, pour minimiser les contraintes imposées aux pièces mécaniques, ce qui optimise les performances du compresseur, ainsi que la fiabilité de l'unité
  • Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
  • Les compresseurs à vis utilisent le principe de déplacement positif pour comprimer le gaz à une pression plus élevée. En cas de température exceptionnellement élevée du côté condenseur, le compresseur ne s'arrête donc pas, mais continue à fonctionner à puissance réduite (mode non chargé)
  • Le silencieux monté au refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
  • Le condenseur est équipé d'un séparateur d'huile intégré qui limite au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
compresseur à vis carrier 06T pour groupes de production d'eau glacée

Régulation Touch Pilot

  • Une interface 7" couleur, intuitive et conviviale
  • Accès direct aux schémas techniques et aux principaux documents d'entretien de l'unité
  • Captures d'écran avec informations concises et claires traduites dans les langues locales
  • Menu complet, personnalisé pour différents utilisateurs
  • Sécurité de fonctionnement et de réglage de l'unité : protection par mot de passe interdisant aux personnes non autorisées de modifier les paramètres avancés
  • Intelligence simple et « smart », s'appuyant sur la collecte de données et la surveillance constante de tous les paramètres de la machine pour optimiser le fonctionnement de l'unité
  • Gestion de l'énergie
écran de régulation touch pilot junior des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier

Gestion à distance (standard)

  • Il est facile d'accéder par Internet aux unités équipées du régulateur Touch Pilot, à l'aide d'un PC avec connexion Ethernet. Ceci rend la commande à distance aussi rapide que facile et offre des avantages significatifs pour les opérations d'entretien
  • Équipée d'un port série RS485 qui offre différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
  • Communique également avec d'autres systèmes de gestion centralisée des bâtiments via des passerelles de communication en option
  • Les commandes/affichages suivants sont possibles via la connexion à distance :
    • Commande des pompes du condenseur : une entrée numérique permet de vérifier le débit d'eau du condenseur (le contrôleur de débit doit être fourni par l'installateur)
    • Marche/arrêt de la machine
    • Gestion double point de consigne : grâce à un contact dédié, il est possible d'activer un second point de consigne (par exemple, mode inoccupé)
    • Réglage de la limitation de puissance : pour limiter la puissance maximale du refroidisseur à une valeur prédéfinie
    • Visualisation du fonctionnement : indication qui montre si l'unité est en marche ou en veille (aucune charge de refroidissement)
    • Affichage des alarmes

Basse consommation énergétique

  • Conçu pour de hautes performances à pleine charge comme à charge partielle
  • SEPR jusqu'à 8,07 et SEER jusqu'à 8,43
  • Les compresseurs à vis bi-rotor à variateur de vitesse permettent d'adapter avec précision la puissance de l'unité aux variations de charge dans l'immeuble et de réduire dans des proportions importantes la consommation électrique de l'unité, surtout à charge partielle
  • Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échange thermique
  • Détendeur électronique autorisant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échange de l'évaporateur
  • Performance électrique optimisée

Haute fiabilité

  • Offre des performances globales améliorées
  • Compresseurs à vis, à variateur de vitesse, avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration. Le variateur est optimisé pour chaque moteur de compresseur, afin d'assurer un fonctionnement fiable et de faciliter l'entretien
  • Deux circuits indépendants de réfrigérant
  • Régulation auto-adaptative
  • Tests d'endurance exceptionnels

Installation facile et rapide

  • Conception compacte
  • Raccordements électriques simplifiés
  • Raccordements hydrauliques simplifiés
  • Mise en service rapide

Respect de l'environnement

  • Réfrigérant R-134a
  • Circuit frigorifique étanche

Niveaux sonores de fonctionnement minimisés

  • Ventilateurs Greenspeed® silencieux à vitesse variable
  • La technologie du variateur, utilisée pour les moteurs des compresseurs, limite le niveau sonore lors du fonctionnement à charge partielle
  • Silencieux sur la ligne de refoulement des compresseurs
  • Isolation acoustique des composants les plus susceptibles d'émettre des bruits rayonnés
  • Option 257, qui réduit encore plus le niveau sonore global de l'unité

Conception adaptée aux bâtiments basse consommation et écologiques

Un bâtiment écologique est un bâtiment durable sur le plan de l'environnement, conçu, construit et fonctionnant de manière à minimiser son impact total sur l'environnement. Le bâtiment ainsi réalisé a un fonctionnement économique, offre un confort accru et crée un cadre de vie ou de travail plus sain pour les gens qui l'occupent, ce qui les rend plus productifs. Le système de climatisation peut représenter entre 30 et 40 % de la consommation d'énergie annuelle du bâtiment. Le choix du système de climatisation adéquat est l'un des principaux aspects à prendre en compte dans la conception d'un bâtiment écologique. L'unité 30XW-V offre une solution au problème délicat des bâtiments dont la charge varie tout au long de l'année.

Compresseur à vis Thunderbolt à variateur de vitesse

  • Des algorithmes de régulation avancés combinent la fréquence de sortie du convertisseur à la logique d'entrée du moteur, pour minimiser les contraintes imposées aux pièces mécaniques, ce qui optimise les performances du compresseur, ainsi que la fiabilité de l'unité
  • Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
  • Les compresseurs à vis utilisent le principe de déplacement positif pour comprimer le gaz à une pression plus élevée. En cas de température exceptionnellement élevée du côté condenseur, le compresseur ne s'arrête donc pas, mais continue à fonctionner à puissance réduite (mode non chargé)
  • Le silencieux monté au refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
  • Le condenseur est équipé d'un séparateur d'huile intégré qui limite au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
compresseur à vis carrier 06T pour groupes de production d'eau glacée

Régulation Touch Pilot

  • Une interface 7" couleur, intuitive et conviviale
  • Accès direct aux schémas techniques et aux principaux documents d'entretien de l'unité
  • Captures d'écran avec informations concises et claires traduites dans les langues locales
  • Menu complet, personnalisé pour différents utilisateurs
  • Sécurité de fonctionnement et de réglage de l'unité : protection par mot de passe interdisant aux personnes non autorisées de modifier les paramètres avancés
  • Intelligence simple et « smart », s'appuyant sur la collecte de données et la surveillance constante de tous les paramètres de la machine pour optimiser le fonctionnement de l'unité
  • Gestion de l'énergie
écran de régulation touch pilot junior des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier

Gestion à distance (standard)

  • Il est facile d'accéder par Internet aux unités équipées du régulateur Touch Pilot, à l'aide d'un PC avec connexion Ethernet. Ceci rend la commande à distance aussi rapide que facile et offre des avantages significatifs pour les opérations d'entretien
  • Équipée d'un port série RS485 qui offre différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
  • Communique également avec d'autres systèmes de gestion centralisée des bâtiments via des passerelles de communication en option
  • Les commandes/affichages suivants sont possibles via la connexion à distance :
    • Commande des pompes du condenseur : une entrée numérique permet de vérifier le débit d'eau du condenseur (le contrôleur de débit doit être fourni par l'installateur)
    • Marche/arrêt de la machine
    • Gestion double point de consigne : grâce à un contact dédié, il est possible d'activer un second point de consigne (par exemple, mode inoccupé)
    • Réglage de la limitation de puissance : pour limiter la puissance maximale du refroidisseur à une valeur prédéfinie
    • Visualisation du fonctionnement : indication qui montre si l'unité est en marche ou en veille (aucune charge de refroidissement)
    • Affichage des alarmes

Ceci pourrait également vous intéresser


Fonctionne bien avec