Skip to main content

AquaEdge® - Groupe de production d'eau glacée centrifuge à simple étage
19XR/XRV Single Stage

Réfrigérant : R-134a, R-513A

Compresseur : centrifuge

Puissance frigorifique nominale : 1 000-5 300 kW

Les refroidisseurs de liquide centrifuges Carrier 19XR/19XRV offrent une valeur exceptionnelle en atteignant des niveaux d'efficacité énergétique maximaux de 6,8 (COPr) à l'aide d'une technologie éprouvée conçue spécifiquement pour les réfrigérants non chlorés.

  • Compresseur à simple étage
  • Meilleur rendement de l'industrie avec variateur de fréquence
  • Variateur de fréquence possible
  • Nombreuses applications
  • Fonctionnement stable
  • Faible niveau sonore
  • Construction modulaire

carrier-AquaEdge-cooling
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-134a
carrier-icon-refrigerant-R-513A
  • Puissance frigorifique nominale de 1 000 à 5 300 kW
  • Capacités de combinaisons - une gamme complète de compresseurs et d'échangeurs de chaleur pour garantir la combinaison optimale d'éléments de machine, quelles que soient les spécifications de puissance, de hauteur de pression et de rendement
  • Compresseur hermétique - élimination des risques de fuite du compresseur/de l'étanchéité de l'arbre moteur dans un compresseur ouvert
  • Compresseur à un étage avec fonctionnalités spéciales - aubes à profil aérodynamique, aubes directrices d'entrée variables et diffuseurs mobiles pour un meilleur rendement du compresseur en fonctionnement à charge partielle et à pleine charge
  • Possibilité de compresseur à vitesse variable - amélioration du rendement à charge partielle et des performances électriques
  • Échangeurs de chaleur certifiés par le code européen des équipements sous pression (PED) et toutes les certifications du code maritime
  • Interface Chiller Visual Control (ICVC) - un grand écran LCD comprenant 4 touches programmables spécifiques au menu. L'écran d'accueil présente une vue d'ensemble des données de fonctionnement du refroidisseur, simplifiant l'interaction entre le refroidisseur et l'utilisateur

Système de régulation Touch Pilot

  • Fonction puissante de régulation et de surveillance pendant le fonctionnement du refroidisseur
  • Écran tactile 10,5" haute résolution
  • Prise en charge de plus de 10 langues
  • Affichage en temps réel des paramètres de fonctionnement

écran de régulation touch pilot des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier 1
écran de régulation touch pilot des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier 2
écran de régulation touch pilot des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier 3
  • Deux types de variateurs de fréquence montés sur l'unité
  • Les vannes d'isolement de réfrigérant permettent le stockage du réfrigérant à l'intérieur du refroidisseur pendant le service
  • Bypass des gaz chauds pour la prévention de pompage pendant le fonctionnement à température de condensation élevée ou pour un fonctionnement optimisé dans des conditions de faible charge
  • Dispositif antivibratoire à ressort adapté à toutes les configurations de refroidisseur
  • Le démarreur monté sur l'unité réduit le temps d'installation de la machine et les frais associés
  • Moteurs à haute tension disponibles
  • CCN/JBus ou CCN/BACnet : connexion à distance
  • Échangeur de chaleur à eau à 21 bar
  • Caisson d'eau à brides et contre brides
  • Livraison en plusieurs sections pour faciliter l'installation
  • Module de détection des fuites de réfrigérant : capteur monté sur l'unité (non compatible avec le variateur de fréquence 19XRV)
  • Puissance frigorifique nominale de 1 000 à 5 300 kW
  • Capacités de combinaisons - une gamme complète de compresseurs et d'échangeurs de chaleur pour garantir la combinaison optimale d'éléments de machine, quelles que soient les spécifications de puissance, de hauteur de pression et de rendement
  • Compresseur hermétique - élimination des risques de fuite du compresseur/de l'étanchéité de l'arbre moteur dans un compresseur ouvert
  • Compresseur à un étage avec fonctionnalités spéciales - aubes à profil aérodynamique, aubes directrices d'entrée variables et diffuseurs mobiles pour un meilleur rendement du compresseur en fonctionnement à charge partielle et à pleine charge
  • Possibilité de compresseur à vitesse variable - amélioration du rendement à charge partielle et des performances électriques
  • Échangeurs de chaleur certifiés par le code européen des équipements sous pression (PED) et toutes les certifications du code maritime
  • Interface Chiller Visual Control (ICVC) - un grand écran LCD comprenant 4 touches programmables spécifiques au menu. L'écran d'accueil présente une vue d'ensemble des données de fonctionnement du refroidisseur, simplifiant l'interaction entre le refroidisseur et l'utilisateur

Système de régulation Touch Pilot

  • Fonction puissante de régulation et de surveillance pendant le fonctionnement du refroidisseur
  • Écran tactile 10,5" haute résolution
  • Prise en charge de plus de 10 langues
  • Affichage en temps réel des paramètres de fonctionnement

écran de régulation touch pilot des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier 1
écran de régulation touch pilot des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier 2
écran de régulation touch pilot des refroidisseurs et pompes à chaleur carrier 3
  • Deux types de variateurs de fréquence montés sur l'unité
  • Les vannes d'isolement de réfrigérant permettent le stockage du réfrigérant à l'intérieur du refroidisseur pendant le service
  • Bypass des gaz chauds pour la prévention de pompage pendant le fonctionnement à température de condensation élevée ou pour un fonctionnement optimisé dans des conditions de faible charge
  • Dispositif antivibratoire à ressort adapté à toutes les configurations de refroidisseur
  • Le démarreur monté sur l'unité réduit le temps d'installation de la machine et les frais associés
  • Moteurs à haute tension disponibles
  • CCN/JBus ou CCN/BACnet : connexion à distance
  • Échangeur de chaleur à eau à 21 bar
  • Caisson d'eau à brides et contre brides
  • Livraison en plusieurs sections pour faciliter l'installation
  • Module de détection des fuites de réfrigérant : capteur monté sur l'unité (non compatible avec le variateur de fréquence 19XRV)
Documents

Ceci pourrait également vous intéresser