Skip to main content

Refroidisseur à absorption simple effet à vapeur
16TJ

Puissance frigorifique nominale : 350-2 500 kW

Dans les cas où le site ne peut pas être raccordé au réseau électrique ou lorsque des sources d'énergie thermique (eau ou vapeur) sont disponibles sur le site, Carrier propose une gamme complète de machines à absorption.

  • Gamme complète de 350 à 2 500 kW
  • Sans réfrigérant HFC
  • Pression d'alimentation en vapeur 50 à 100 kPa
  • Conçues pour les applications de refroidissement lorsque de la chaleur résiduelle est disponible sous forme de vapeur à basse pression
  • Raccordement possible aux réseaux de vapeur urbaine
  • Les machines à absorption permettent la diversification des besoins en froid critiques. Les charges frigorifiques critiques sont satisfaites avec une consommation électrique minimale
  • Permettent l'utilisation de générateurs d'urgence plus petits que pour une machine électrique
  • Respectueuses de la couche d'ozone et exemptes de CFC. Les besoins en froid sont satisfaits sans réfrigérant chloré
  • Les machines à absorption réduisent la contribution au réchauffement global et minimisent l'impact général en réduisant considérablement la consommation électrique et la production de gaz à effet de serre
  • L'inhibiteur de corrosion n'a aucun impact sur l'environnement
  • Une machine à absorption n'utilise que peu de pièces mobiles mécaniques, ce qui permet un fonctionnement silencieux et sans vibrations
  • L'utilisation de surfaces de transfert de chaleur à haute efficacité réduit l'espace nécessaire à l'installation de la machine à absorption, pour un encombrement au sol inférieur
  • Fonction d'auto-diagnostic expert pour surveiller les conditions de fonctionnement, prévoir les informations provenant de la machine et maintenir un fonctionnement stable
  • Informations de maintenance conditionnelle
  • Système de régulation Carrier
  • Une régulation PID numérique rapide stabilise la température de l'eau glacée/chaude avec une grande précision. Elle répond rapidement à la fluctuation de la charge et fournit une température d'eau glacée/chaude stable. Elle convient aux bâtiments intelligents à conditionnement d'air qui nécessitent une régulation sophistiquée
  • Économies d'énergie avec le variateur (option). Les coûts d'exploitation sont réduits de 5 % par rapport à une régulation sans variateur
  • Le système de purge haute performance maintient la pression de fonctionnement requise et minimise l'entretien de la machine à une opération de purge par saison (pour un fonctionnement toute l'année)
  • Commande d'ouverture de la vanne d'eau chaude
  • Extension de la zone de fonctionnement sûr
  • Protection contre la cristallisation
  • Conçues pour les applications de refroidissement lorsque de la chaleur résiduelle est disponible sous forme de vapeur à basse pression
  • Raccordement possible aux réseaux de vapeur urbaine
  • Les machines à absorption permettent la diversification des besoins en froid critiques. Les charges frigorifiques critiques sont satisfaites avec une consommation électrique minimale
  • Permettent l'utilisation de générateurs d'urgence plus petits que pour une machine électrique
  • Respectueuses de la couche d'ozone et exemptes de CFC. Les besoins en froid sont satisfaits sans réfrigérant chloré
  • Les machines à absorption réduisent la contribution au réchauffement global et minimisent l'impact général en réduisant considérablement la consommation électrique et la production de gaz à effet de serre
  • L'inhibiteur de corrosion n'a aucun impact sur l'environnement
  • Une machine à absorption n'utilise que peu de pièces mobiles mécaniques, ce qui permet un fonctionnement silencieux et sans vibrations
  • L'utilisation de surfaces de transfert de chaleur à haute efficacité réduit l'espace nécessaire à l'installation de la machine à absorption, pour un encombrement au sol inférieur
  • Fonction d'auto-diagnostic expert pour surveiller les conditions de fonctionnement, prévoir les informations provenant de la machine et maintenir un fonctionnement stable
  • Informations de maintenance conditionnelle
  • Système de régulation Carrier
  • Une régulation PID numérique rapide stabilise la température de l'eau glacée/chaude avec une grande précision. Elle répond rapidement à la fluctuation de la charge et fournit une température d'eau glacée/chaude stable. Elle convient aux bâtiments intelligents à conditionnement d'air qui nécessitent une régulation sophistiquée
  • Économies d'énergie avec le variateur (option). Les coûts d'exploitation sont réduits de 5 % par rapport à une régulation sans variateur
  • Le système de purge haute performance maintient la pression de fonctionnement requise et minimise l'entretien de la machine à une opération de purge par saison (pour un fonctionnement toute l'année)
  • Commande d'ouverture de la vanne d'eau chaude
  • Extension de la zone de fonctionnement sûr
  • Protection contre la cristallisation
Documents