Skip to main content

AquaSnap® - Watergekoelde en condensorloze vloeistofkoelmachine en watergedreven warmtepomp met scroll-compressor
30WG / 30WGA

Koudemiddel: R-410a

Compressor: scroll-type met vast toerental

Nominaal koelvermogen: 25 - 190 kW

Nominaal koelvermogen: 30 - 230 kW

De 30WG/30WGA-units zijn nieuwe Carrier-koelmachines en -warmtepompen bestemd voor commercieel gebruik (kantoren, kleine hotels, recreatiecentra), woningen en industriële toepassingen. Alle units bieden een unieke combinatie van hoogstaande prestaties en functionaliteit in een uitzonderlijk compact chassis.

  • 30WG is geoptimaliseerd voor koeling/verwarming met lage temperatuur (zie de serie 61WG voor verwarming met hoge temperatuur)
  • Compact ontwerp
  • Plug-and-play ontwerp
  • Hoge efficiëntie

30WG - geoptimaliseerd voor airconditioning en procesverwarming en -koeling
  • tot -12 °C
  • Condensortemperatuur tot maximaal +60 °C
  • Condensatiedrukregelaars beschikbaar
  • Warmteterugwinning mogelijk met externe PGHE
30WGA - geoptimaliseerd voor airconditioning
  • Continubedrijf tot maximaal 62 °C verzadigde condensatietemperatuur
  • Bijpassende condensors op afstand beschikbaar
  • Geoptimaliseerde afstandsbediening voor condensorventilator

Algemene beschrijving

  • Klein benodigd vloeroppervlak
  • Scroll-compressors en R-410A koudemiddel
  • Pomp met variabel debiet
  • Low-noise optie (-3 dB(A))
  • Stapelen van twee units voor meer capaciteit (tot type 090)
  • Verschillende communicatieprotocollen beschikbaar: JBus, BacNet, MS/TP, LON
  • Wateraansluiting op boven- of achterzijde (30WG)

De juiste unit voor elke toepassing

  • Optie 153 "Ingebouwde regeling voor warm tapwater en ruimteverwarming" maakt regeling mogelijk van zowel warm tapwater als van de verwarmingsbehoefte:
    • Productie sanitair warm water
    • Regeling van ruimteverwarming
    • Regeling van hulpsystemen
    • Pompregeling
  • In 30WG-units zorgt het drukregelingssignaal voor een veilig bedrijf van de unit en maximale prestaties bij lage bronzijdige watertemperaturen
  • Ideaal voor renovatieprojecten waarbij een aparte condensor aanwezig is en voor alle projecten zonder geothermische/natuurlijke koeling voor warmteafvoer

Aanpasbaarheid en eenvoudige installatie

  • Kan worden geleverd met verschillende hydraulische moduleopties, zowel op verdamper en/of condensor, met verschillende beschikbare drukniveaus en met pompen met variabel of vast toerental
  • Als optie 153 is geselecteerd, wordt de productie van sanitair warm water geregeld via een ingebouwde driewegklep (niet meegeleverd)
  • Afstandsbediening van de condensorventilator mogelijk voor 30WGA-units

Compact en hoogwaardig productassortiment

  • Klein bodembeslag, ideaal voor gerenoveerde gebouwen, kan worden gebruikt in zeer krappe technische ruimten
  • 30WG: hoge SEER en SEPR. Units geoptimaliseerd voor proces- en comforttoepassingen
  • Pompen met een variabel debiet verminderen het energieverbruik van het systeem
  • Het gehele assortiment heeft lage geluidsniveaus, zodat de units in elk gebouwtype kunnen worden geïnstalleerd. De geluidsarme optie biedt verbeterd akoestisch comfort (-3 dB(A))
  • Uitgerust met de nieuwste generatie R-410A-scroll-compressor, geoptimaliseerd voor typische bedrijfscondities voor watergedreven units

SmartVuTM-regeling

  • Geïntegreerde geavanceerde communicatiemogelijkheden
    • Met hydraulische module: waterdrukweergave en waterdebietberekening
    • Eenvoudige en snelle communicatietechnologie via Ethernet (IP) naar een gebouwbeheersysteem
  • Gebruiksvriendelijke en intuïtieve touchscreengebruikersinterface van 4,3"
    • Toegang tot meerdere parameters
    • Beknopte en duidelijke informatie is beschikbaar in lokale talen
    • Compleet menu, aangepast voor verschillende klanten
  • Beheer op afstand (standaard)
  • Makkelijk toegankelijk vanaf internet
  • Afstandsbediening is snel en gemakkelijk
  • Onderhoudsfunctie (standaard)
  • Herinnering verplicht onderhoud: FGAS-afdichtingscontrole
  • Configureerbare herinnering aan periodiek onderhoud
  • Opslag van gebruikersdocumenten, elektrische schema's en reserveonderdelen
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Geavanceerde regeling

  • Geoptimaliseerd energiebeheer
    • Een gepatenteerd auto-adaptief algoritme optimaliseert de condensatiedruk bij deellast om de compressorbelasting te verminderen en een perfecte toevoer van koudemiddel naar de verdamper te garanderen
    • Automatische verstelling van het setpoint op basis van de buitentemperatuur of de retourwatertemperatuur
    • Master/slave-regeling van twee warmtepompen die parallel werken
    • Twee onafhankelijke tijdprogramma's voor het regelen van
    • Unit starten/stoppen
    • Werking op een tweede setpoint voor koelmachinewater
  • Totale bescherming van de unit
    • Gepatenteerd autoadaptatief algoritme regelt compressorbedrijf en zorgt voor voortdurende aanpassing aan de systeemkenmerken
    • De regelaar analyseert voortdurend de zuig- en persdruk- en temperatuurwaarden van de compressor
  • Afstandsbediening
    • Start/stop van de machine
    • Beheer met dubbel setpoint
    • Capaciteitsbegrenzing
    • Bedrijfsindicatie
    • Alarmindicatie
  • Beheer op afstand
    • Meerdere mogelijkheden voor regeling, bewaking en diagnose op afstand
    • Optionele communicatiegateways

Opties

  • Pekeloplossing van gemiddelde of lage temperatuur
  • Laag geluidsniveau
  • Zeer laag geluidsniveau
  • Hydraulische module met pomp naar keuze
  • Expansievat
  • Lon-, J-Bus- of BacNet-gateway
  • Specifieke regeling droge koeler
  • Master/slave-werking
  • Beheer vrije koeling en droge koeler
  • Hoofdschakelaar zonder zekering
  • Softstarter
  • Voldoet aan Russische regelgeving
  • Gelaste aansluitkit voor warmtewisselaars
  • Wateraansluiting aan de bovenkant
  • Unit stapelbaar voor bedrijf (alleen voor formaat 020-090)
  • Verwisselbare filterdroger (alleen 30WGA)

Accessoires

  • Verwarmingssysteembeheer type A: regelt één type warmtestraler met een aanvullend elektrisch verwarmingselement of ketel
  • Verwarmingssysteembeheer type B: regelt twee typen warmtestralers en productie van sanitair warm water met een aanvullend elektrisch verwarmingselement of ketel
  • Verwarmingssysteembeheer type C: regelt twee typen warmtestralers en productie van sanitair warm water met een stadsverwarmingsnetwerk als hulpbron
30WG - geoptimaliseerd voor airconditioning en procesverwarming en -koeling
  • tot -12 °C
  • Condensortemperatuur tot maximaal +60 °C
  • Condensatiedrukregelaars beschikbaar
  • Warmteterugwinning mogelijk met externe PGHE
30WGA - geoptimaliseerd voor airconditioning
  • Continubedrijf tot maximaal 62 °C verzadigde condensatietemperatuur
  • Bijpassende condensors op afstand beschikbaar
  • Geoptimaliseerde afstandsbediening voor condensorventilator

Algemene beschrijving

  • Klein benodigd vloeroppervlak
  • Scroll-compressors en R-410A koudemiddel
  • Pomp met variabel debiet
  • Low-noise optie (-3 dB(A))
  • Stapelen van twee units voor meer capaciteit (tot type 090)
  • Verschillende communicatieprotocollen beschikbaar: JBus, BacNet, MS/TP, LON
  • Wateraansluiting op boven- of achterzijde (30WG)

De juiste unit voor elke toepassing

  • Optie 153 "Ingebouwde regeling voor warm tapwater en ruimteverwarming" maakt regeling mogelijk van zowel warm tapwater als van de verwarmingsbehoefte:
    • Productie sanitair warm water
    • Regeling van ruimteverwarming
    • Regeling van hulpsystemen
    • Pompregeling
  • In 30WG-units zorgt het drukregelingssignaal voor een veilig bedrijf van de unit en maximale prestaties bij lage bronzijdige watertemperaturen
  • Ideaal voor renovatieprojecten waarbij een aparte condensor aanwezig is en voor alle projecten zonder geothermische/natuurlijke koeling voor warmteafvoer

Aanpasbaarheid en eenvoudige installatie

  • Kan worden geleverd met verschillende hydraulische moduleopties, zowel op verdamper en/of condensor, met verschillende beschikbare drukniveaus en met pompen met variabel of vast toerental
  • Als optie 153 is geselecteerd, wordt de productie van sanitair warm water geregeld via een ingebouwde driewegklep (niet meegeleverd)
  • Afstandsbediening van de condensorventilator mogelijk voor 30WGA-units

Compact en hoogwaardig productassortiment

  • Klein bodembeslag, ideaal voor gerenoveerde gebouwen, kan worden gebruikt in zeer krappe technische ruimten
  • 30WG: hoge SEER en SEPR. Units geoptimaliseerd voor proces- en comforttoepassingen
  • Pompen met een variabel debiet verminderen het energieverbruik van het systeem
  • Het gehele assortiment heeft lage geluidsniveaus, zodat de units in elk gebouwtype kunnen worden geïnstalleerd. De geluidsarme optie biedt verbeterd akoestisch comfort (-3 dB(A))
  • Uitgerust met de nieuwste generatie R-410A-scroll-compressor, geoptimaliseerd voor typische bedrijfscondities voor watergedreven units

SmartVuTM-regeling

  • Geïntegreerde geavanceerde communicatiemogelijkheden
    • Met hydraulische module: waterdrukweergave en waterdebietberekening
    • Eenvoudige en snelle communicatietechnologie via Ethernet (IP) naar een gebouwbeheersysteem
  • Gebruiksvriendelijke en intuïtieve touchscreengebruikersinterface van 4,3"
    • Toegang tot meerdere parameters
    • Beknopte en duidelijke informatie is beschikbaar in lokale talen
    • Compleet menu, aangepast voor verschillende klanten
  • Beheer op afstand (standaard)
  • Makkelijk toegankelijk vanaf internet
  • Afstandsbediening is snel en gemakkelijk
  • Onderhoudsfunctie (standaard)
  • Herinnering verplicht onderhoud: FGAS-afdichtingscontrole
  • Configureerbare herinnering aan periodiek onderhoud
  • Opslag van gebruikersdocumenten, elektrische schema's en reserveonderdelen
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Geavanceerde regeling

  • Geoptimaliseerd energiebeheer
    • Een gepatenteerd auto-adaptief algoritme optimaliseert de condensatiedruk bij deellast om de compressorbelasting te verminderen en een perfecte toevoer van koudemiddel naar de verdamper te garanderen
    • Automatische verstelling van het setpoint op basis van de buitentemperatuur of de retourwatertemperatuur
    • Master/slave-regeling van twee warmtepompen die parallel werken
    • Twee onafhankelijke tijdprogramma's voor het regelen van
    • Unit starten/stoppen
    • Werking op een tweede setpoint voor koelmachinewater
  • Totale bescherming van de unit
    • Gepatenteerd autoadaptatief algoritme regelt compressorbedrijf en zorgt voor voortdurende aanpassing aan de systeemkenmerken
    • De regelaar analyseert voortdurend de zuig- en persdruk- en temperatuurwaarden van de compressor
  • Afstandsbediening
    • Start/stop van de machine
    • Beheer met dubbel setpoint
    • Capaciteitsbegrenzing
    • Bedrijfsindicatie
    • Alarmindicatie
  • Beheer op afstand
    • Meerdere mogelijkheden voor regeling, bewaking en diagnose op afstand
    • Optionele communicatiegateways

Opties

  • Pekeloplossing van gemiddelde of lage temperatuur
  • Laag geluidsniveau
  • Zeer laag geluidsniveau
  • Hydraulische module met pomp naar keuze
  • Expansievat
  • Lon-, J-Bus- of BacNet-gateway
  • Specifieke regeling droge koeler
  • Master/slave-werking
  • Beheer vrije koeling en droge koeler
  • Hoofdschakelaar zonder zekering
  • Softstarter
  • Voldoet aan Russische regelgeving
  • Gelaste aansluitkit voor warmtewisselaars
  • Wateraansluiting aan de bovenkant
  • Unit stapelbaar voor bedrijf (alleen voor formaat 020-090)
  • Verwisselbare filterdroger (alleen 30WGA)

Accessoires

  • Verwarmingssysteembeheer type A: regelt één type warmtestraler met een aanvullend elektrisch verwarmingselement of ketel
  • Verwarmingssysteembeheer type B: regelt twee typen warmtestralers en productie van sanitair warm water met een aanvullend elektrisch verwarmingselement of ketel
  • Verwarmingssysteembeheer type C: regelt twee typen warmtestralers en productie van sanitair warm water met een stadsverwarmingsnetwerk als hulpbron

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in


Werkt goed met