Skip to main content

AquaSnap® - Pompe à chaleur air-eau
30RQ

Réfrigérant : R-410A

Compresseur : scroll, à vitesse fixe

Puissance frigorifique nominale : 16-39 kW

Puissance calorifique nominale : 17-39 kW

La gamme de groupes de refroidissement de liquide/pompes à chaleur Aquasnap® a été conçue pour les applications tertiaires, notamment pour la climatisation des bureaux et des hôtels, etc..

  • Installation facile et rapide
  • Module hydraulique disponible
  • Fonctionnement économique
  • Haute fiabilité

Fonctionnement silencieux

  • Compresseur scroll peu bruyants avec de faibles niveaux de vibrations
  • Bloc compresseur monté sur des supports antivibratiles
  • Batteries à air, haute efficacité
  • Ventilateurs à faible niveau sonore
  • Ventilateur monté sur un chassis rigide pour absorber les vibrations

Installation facile et rapide

  • Module hydraulique intégré
    • Circulateur de charge à vitesse fixe
    • Filtre à eau protégeant le circulateur contre les débris dans l'installation
    • Vase d'expansion fourni garantissant la protection de la machine
    • Isolation thermique et protection antigel jusqu'à -10 °C fournie
  • Faible encombrement
  • Panneaux faciles à démonter
  • Raccordements électriques simplifiés
  • Mise en service rapide

Fonctionnement économique

  • Efficacité énergétique élevée
  • Selon la norme EN 14825/2013, dans des conditions climatiques moyennes, le coefficient saisonnier de performance (SCOP) atteint 3,27 pour un étiquetage énergétique A+
    • Présence de l'algorithme spécifique Free Defrost pour optimiser la performance et le confort même pendant les périodes de dégivrage
  • Coûts de maintenance réduits
    • Compresseurs scroll sans entretien
    • Diagnostic rapide et historique des incidents possibles grâce à la régulation Pro-Dialog+
    • Réfrigérant R-410A plus facile à utiliser que d'autres mélanges de réfrigérants

Respect de l'environnement

  • Réfrigérant R-410A sans effet sur la couche d'ozone
  • Circuit frigorifique étanche

Haute fiabilité

  • Concept novateur
  • Régulation auto-adaptative
  • Tests d'endurance exceptionnels

Régulation Pro-Dialog +

  • Gestion de l'énergie
    • Horloge de programmation interne sur sept jours
    • Décalage du point de consigne basé sur la température de l'air extérieur ou la température de retour d'eau, ou sur le delta T de l'échangeur à eau
    • Fonctionnement de deux unités en mode de régulation maître/esclave en parallèle
    • Basculement basé sur la température de l'air extérieur
  • Mode nuit
  • Simplicité d'utilisation
  • Nouvelle interface utilisateur à écran LCD rétroéclairé équipée d'un potentiomètre de commande de luminosité manuel afin de garantir la lisibilité dans toutes les conditions d'éclairage
  • Informations affichées de façon claire en anglais, français, allemand, italien et espagnol
  • Navigation dans l'interface Pro-Dialog+ faisant appel à une arborescence de menus intuitive, similaire à celle des navigateurs Web. Ces menus sont conviviaux et permettent d'accéder rapidement aux principaux paramètres de service
régulation carrier Pro Dialog plus

Mode de fonctionnement à distance avec contacts libres (de série)

  • Marche/Arrêt
  • Double point de consigne
  • Indication d'alerte
  • Indication d'alarme
  • Asservissement utilisateurs
  • Hors service
  • Capacité de l'unité
  • Marche compresseur

Interface à distance (option)

Fonctionnement silencieux

  • Compresseur scroll peu bruyants avec de faibles niveaux de vibrations
  • Bloc compresseur monté sur des supports antivibratiles
  • Batteries à air, haute efficacité
  • Ventilateurs à faible niveau sonore
  • Ventilateur monté sur un chassis rigide pour absorber les vibrations

Installation facile et rapide

  • Module hydraulique intégré
    • Circulateur de charge à vitesse fixe
    • Filtre à eau protégeant le circulateur contre les débris dans l'installation
    • Vase d'expansion fourni garantissant la protection de la machine
    • Isolation thermique et protection antigel jusqu'à -10 °C fournie
  • Faible encombrement
  • Panneaux faciles à démonter
  • Raccordements électriques simplifiés
  • Mise en service rapide

Fonctionnement économique

  • Efficacité énergétique élevée
  • Selon la norme EN 14825/2013, dans des conditions climatiques moyennes, le coefficient saisonnier de performance (SCOP) atteint 3,27 pour un étiquetage énergétique A+
    • Présence de l'algorithme spécifique Free Defrost pour optimiser la performance et le confort même pendant les périodes de dégivrage
  • Coûts de maintenance réduits
    • Compresseurs scroll sans entretien
    • Diagnostic rapide et historique des incidents possibles grâce à la régulation Pro-Dialog+
    • Réfrigérant R-410A plus facile à utiliser que d'autres mélanges de réfrigérants

Respect de l'environnement

  • Réfrigérant R-410A sans effet sur la couche d'ozone
  • Circuit frigorifique étanche

Haute fiabilité

  • Concept novateur
  • Régulation auto-adaptative
  • Tests d'endurance exceptionnels

Régulation Pro-Dialog +

  • Gestion de l'énergie
    • Horloge de programmation interne sur sept jours
    • Décalage du point de consigne basé sur la température de l'air extérieur ou la température de retour d'eau, ou sur le delta T de l'échangeur à eau
    • Fonctionnement de deux unités en mode de régulation maître/esclave en parallèle
    • Basculement basé sur la température de l'air extérieur
  • Mode nuit
  • Simplicité d'utilisation
  • Nouvelle interface utilisateur à écran LCD rétroéclairé équipée d'un potentiomètre de commande de luminosité manuel afin de garantir la lisibilité dans toutes les conditions d'éclairage
  • Informations affichées de façon claire en anglais, français, allemand, italien et espagnol
  • Navigation dans l'interface Pro-Dialog+ faisant appel à une arborescence de menus intuitive, similaire à celle des navigateurs Web. Ces menus sont conviviaux et permettent d'accéder rapidement aux principaux paramètres de service
régulation carrier Pro Dialog plus

Mode de fonctionnement à distance avec contacts libres (de série)

  • Marche/Arrêt
  • Double point de consigne
  • Indication d'alerte
  • Indication d'alarme
  • Asservissement utilisateurs
  • Hors service
  • Capacité de l'unité
  • Marche compresseur

Interface à distance (option)