Skip to main content

Airovision® - Centrale de traitement d'air
39HQ

Débit d'air : 2 000-125 000 m³/h

Airovision est une construction modulaire complètement personnalisable pour fournir la performance nécessaire pour toute application telle que les complexes de loisir et d'événementiel, les théâtres, les musées, les bibliothèques, les bureaux dans les entreprises et les organismes institutionnels, les centres commerciaux, les supermarchés, les grands magasins et les établissements éducatifs, ainsi que les installations de forage pétrolier, les aéroports et les navires de croisière. Aussi idéal pour les établissements de santé et les industries dont les exigences en matière d'hygiène sont strictes.

  • Respectueux de l'environnement
  • Robuste
  • Grande résistance à la corrosion
  • Maintenance facilitée

  • Grande sélection de tailles de traitement des débits d'air de 2 000 à 125 000 m3/h
  • Construction modulaire qui peut être complètement personnalisée
  • La gamme Airovision prête une attention particulière à la qualité de l'air et à la réduction de la consommation d'énergie

Respectueux de l'environnement

  • Aucune application de peinture nécessaire après le processus de production
  • Composants 100 % recyclables
  • Basse consommation d'énergie en raison d'une sélection optimisée des composants
  • Dispositifs de récupération de chaleur à haut rendement disponibles

Construction rigide

  • Construction à châssis en acier profilé Carrier
  • Panneaux avec isolation thermique de 60 mm d'épaisseur
  • Cadre de base robuste constitué de profilé carré en acier galvanisé

Grande résistance à la corrosion

  • Filtres maintenus dans des cadres en acier inoxydable 316L
  • Protection anticorrosion disponible
  • Panneaux intérieurs et extérieurs constitués de tôles en acier inoxydable pré-peintes de qualité supérieure

Composants intégrés de très haute qualité

  • Roues de récupération de chaleur (en option si à absorption)
  • Ventilateurs centrifuges silencieux haute efficacité (en option)
  • Registres en aluminium (en option)

Maintenance facilitée

  • Filtres faciles à démonter
  • Larges portes d'accès
  • Surfaces intérieures lisses

Spécifications techniques

  • Classe de facteur de transfert de chaleur T2
  • Facteur de pont thermique TB2
  • Classe d'étanchéité L2
  • Classe de résistance mécanique D1
  • Fuite bypass filtre classe F9

Ventilateur centrifuge haute efficacité (en option)

ventilateur centrifuge unité multibloc traitement d'air carrier 39HQ


Roues de récupération de chaleur (en option si à absorption)

roues de récupération de chaleur multibloc centrale de traitement d'air carrier 39HQ

Filtres faciles à démonter

filtres multiblocs centrale de traitement d'air carrier 39HQ

Larges portes d'accès

carrier-39HQ-air-handling-unit-multibloc-access-doors
  • Acier inoxydable à 100 %
  • Ventilateur à entraînement direct
  • Tous types de systèmes d'humidification, y compris infrasonic
  • Option en kit pour un montage sur le site
  • Dispositifs de récupération d'énergie
  • Large choix d'accessoires standard
  • Bac à condensat en acier inoxydable 316L avec revêtement des parois en PVC dans la section d'entrée de l'air extérieur et la section du filtre
  • Moteurs EC de ventilateur roue libre
  • Régulateur Pro-Dialog avec interface humaine
  • Grande sélection de tailles de traitement des débits d'air de 2 000 à 125 000 m3/h
  • Construction modulaire qui peut être complètement personnalisée
  • La gamme Airovision prête une attention particulière à la qualité de l'air et à la réduction de la consommation d'énergie

Respectueux de l'environnement

  • Aucune application de peinture nécessaire après le processus de production
  • Composants 100 % recyclables
  • Basse consommation d'énergie en raison d'une sélection optimisée des composants
  • Dispositifs de récupération de chaleur à haut rendement disponibles

Construction rigide

  • Construction à châssis en acier profilé Carrier
  • Panneaux avec isolation thermique de 60 mm d'épaisseur
  • Cadre de base robuste constitué de profilé carré en acier galvanisé

Grande résistance à la corrosion

  • Filtres maintenus dans des cadres en acier inoxydable 316L
  • Protection anticorrosion disponible
  • Panneaux intérieurs et extérieurs constitués de tôles en acier inoxydable pré-peintes de qualité supérieure

Composants intégrés de très haute qualité

  • Roues de récupération de chaleur (en option si à absorption)
  • Ventilateurs centrifuges silencieux haute efficacité (en option)
  • Registres en aluminium (en option)

Maintenance facilitée

  • Filtres faciles à démonter
  • Larges portes d'accès
  • Surfaces intérieures lisses

Spécifications techniques

  • Classe de facteur de transfert de chaleur T2
  • Facteur de pont thermique TB2
  • Classe d'étanchéité L2
  • Classe de résistance mécanique D1
  • Fuite bypass filtre classe F9

Ventilateur centrifuge haute efficacité (en option)

ventilateur centrifuge unité multibloc traitement d'air carrier 39HQ


Roues de récupération de chaleur (en option si à absorption)

roues de récupération de chaleur multibloc centrale de traitement d'air carrier 39HQ

Filtres faciles à démonter

filtres multiblocs centrale de traitement d'air carrier 39HQ

Larges portes d'accès

carrier-39HQ-air-handling-unit-multibloc-access-doors
  • Acier inoxydable à 100 %
  • Ventilateur à entraînement direct
  • Tous types de systèmes d'humidification, y compris infrasonic
  • Option en kit pour un montage sur le site
  • Dispositifs de récupération d'énergie
  • Large choix d'accessoires standard
  • Bac à condensat en acier inoxydable 316L avec revêtement des parois en PVC dans la section d'entrée de l'air extérieur et la section du filtre
  • Moteurs EC de ventilateur roue libre
  • Régulateur Pro-Dialog avec interface humaine
Documents

Fonctionne bien avec