IdroFan® - Cassette à effet Coanda
42KY
Puissance frigorifique : 1,2-5 kW
Puissance calorifique : 1,7-6 kW
Performances énergétiques, confort et qualité d'air intérieur, la nouvelle cassette 42KY de Carrier est la solution tout‑en‑un pour répondre aux exigences de chauffage et rafraîchissement des bâtiments tertiaires avec un confort optimal pour les utilisateurs.
- Diffusion par effet Coandă optimisée
- Confort intérieur
- Qualité de l'air
- Réactivité du système et adaptation individuelle
- Basse consommation énergétique
- Confort acoustique
- Conception
- Facilité d'entretien
Cette cassette a un format de 600 x 600 mm existant en 3 tailles et disponible en :
- 2 tubes, pour le mode chauffage et/ou refroidissement
- 2 tubes + résistance électrique, pour le mode chauffage et/ou refroidissement + électrique
- 4 tubes, pour le mode refroidissement et chauffage
Conception innovante
- Châssis nouvelle génération alliant PSE à forte densité intégrant les fonctionnalités thermiques et phoniques liées, ABS PC et tôle de fond nervurée en acier galvanisé rigidifiant l'ensemble
- Châssis de dimension unique pour toutes les tailles, adapté en base aux trames de faux-plafond 600 x 600 mm
- Connexions hydrauliques, aérauliques et électriques sur la même face facilitant le montage et l'accès lors des interventions de maintenance
Conception pour l'optimisation du confort et de l'énergie
- Plus de confort
- Optimisation de la diffusion par effet Coanda pour une parfaite maîtrise des phénomènes thermiques générateurs d'inconfort et de sensations de courant d'air
- Effet anti douche froide
- Respect des exigences énergétiques
- Batteries d'échange développées spécifiquement pour répondre aux besoins des bâtiments BBC
- Optimisation des batteries d'échange pour limiter les coûts et les consommations vis-à-vis des autres composants de l'installation
- Moteur basse consommation LEC
- Réduction de la puissance des batteries électriques de chauffage correspondant mieux aux besoins des nouveaux bâtiments
Confort d'installation et d'exploitation
- Conception pour une installation facile et sans nécessiter plusieurs opérations sur site
- Poids et encombrement optimisés facilitant la manutention et la mise en place
- Verrou de sécurité permettant de suspendre le diffuseur pour avoir les mains libres pendant la phase de serrage des vis de fixation
- Accès aux éléments intérieurs sans ouvrir les faux-plafonds, grille porte filtre à ouverture rapide et montée sur charnière de maintien pour une plus grande liberté de mouvement lors des interventions
- Panneaux de diffusion livrés en emballage individuel, permettant la mise en place de l'unité en toute tranquillité sans risque de détérioration ou salissures de la partie visible
Écoconception
- Matière première : gain de 30 % sur le poids et 21 % sur le volume grâce à une architecture compacte et réfléchie. Utilisation de matériaux facilement recyclables (PSE et ABS)
- Transport : choix des fournisseurs en matières premières à moins de 100 km de notre usine de fabrication et emballage optimisé permettant un gain de 50 % sur le volume transporté (réduction des émissions de CO2)
- Recyclage et facilité de démontage : 90 % de produits recyclables. Séparabilité totale des matériaux et réduction de 40% du nombre de fixations pour permettre une meilleure efficacité en usine de recyclage
Thermostats 33T autonomes
- Type A : une application à deux tubes dotée de moteurs à courant alternatif
- Type B : des applications à quatre ou deux tubes dotées de résistances électriques et de moteurs à courant alternatif
- Type C : une application à deux tubes dotée de moteurs EC
- Type D : des applications à quatre ou deux tubes dotées de chauffages électriques avec moteurs EC
Les commandes à montage mural s'intègrent facilement et discrètement dans n'importe quel environnement de pièce. La plage de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 30 °C.
Régulateur NTC
- Régulateur PID
- Carrier Communication Network (CCN) compatible AQUASMART™
- Gestion de moteur AC ou EC
- Combine économie d'énergie et confort optimisé
Régulateur WTC
- Protocole ouvert de communication BACnet ou LON
- Régulateur PID communiquant
- Large gamme d'interfaces utilisateur
- Gère les registres motorisés de la grille
- Gère le moteur EC pour optimiser le confort
- Modules de gestion en option de l'éclairage et/ou des stores
Cette cassette a un format de 600 x 600 mm existant en 3 tailles et disponible en :
- 2 tubes, pour le mode chauffage et/ou refroidissement
- 2 tubes + résistance électrique, pour le mode chauffage et/ou refroidissement + électrique
- 4 tubes, pour le mode refroidissement et chauffage
Conception innovante
- Châssis nouvelle génération alliant PSE à forte densité intégrant les fonctionnalités thermiques et phoniques liées, ABS PC et tôle de fond nervurée en acier galvanisé rigidifiant l'ensemble
- Châssis de dimension unique pour toutes les tailles, adapté en base aux trames de faux-plafond 600 x 600 mm
- Connexions hydrauliques, aérauliques et électriques sur la même face facilitant le montage et l'accès lors des interventions de maintenance
Conception pour l'optimisation du confort et de l'énergie
- Plus de confort
- Optimisation de la diffusion par effet Coanda pour une parfaite maîtrise des phénomènes thermiques générateurs d'inconfort et de sensations de courant d'air
- Effet anti douche froide
- Respect des exigences énergétiques
- Batteries d'échange développées spécifiquement pour répondre aux besoins des bâtiments BBC
- Optimisation des batteries d'échange pour limiter les coûts et les consommations vis-à-vis des autres composants de l'installation
- Moteur basse consommation LEC
- Réduction de la puissance des batteries électriques de chauffage correspondant mieux aux besoins des nouveaux bâtiments
Confort d'installation et d'exploitation
- Conception pour une installation facile et sans nécessiter plusieurs opérations sur site
- Poids et encombrement optimisés facilitant la manutention et la mise en place
- Verrou de sécurité permettant de suspendre le diffuseur pour avoir les mains libres pendant la phase de serrage des vis de fixation
- Accès aux éléments intérieurs sans ouvrir les faux-plafonds, grille porte filtre à ouverture rapide et montée sur charnière de maintien pour une plus grande liberté de mouvement lors des interventions
- Panneaux de diffusion livrés en emballage individuel, permettant la mise en place de l'unité en toute tranquillité sans risque de détérioration ou salissures de la partie visible
Écoconception
- Matière première : gain de 30 % sur le poids et 21 % sur le volume grâce à une architecture compacte et réfléchie. Utilisation de matériaux facilement recyclables (PSE et ABS)
- Transport : choix des fournisseurs en matières premières à moins de 100 km de notre usine de fabrication et emballage optimisé permettant un gain de 50 % sur le volume transporté (réduction des émissions de CO2)
- Recyclage et facilité de démontage : 90 % de produits recyclables. Séparabilité totale des matériaux et réduction de 40% du nombre de fixations pour permettre une meilleure efficacité en usine de recyclage
Thermostats 33T autonomes
- Type A : une application à deux tubes dotée de moteurs à courant alternatif
- Type B : des applications à quatre ou deux tubes dotées de résistances électriques et de moteurs à courant alternatif
- Type C : une application à deux tubes dotée de moteurs EC
- Type D : des applications à quatre ou deux tubes dotées de chauffages électriques avec moteurs EC
Les commandes à montage mural s'intègrent facilement et discrètement dans n'importe quel environnement de pièce. La plage de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 30 °C.
Régulateur NTC
- Régulateur PID
- Carrier Communication Network (CCN) compatible AQUASMART™
- Gestion de moteur AC ou EC
- Combine économie d'énergie et confort optimisé
Régulateur WTC
- Protocole ouvert de communication BACnet ou LON
- Régulateur PID communiquant
- Large gamme d'interfaces utilisateur
- Gère les registres motorisés de la grille
- Gère le moteur EC pour optimiser le confort
- Modules de gestion en option de l'éclairage et/ou des stores