Skip to main content

Pompe à chaleur compacte modulaire
50NI

Réfrigérant : R-410A

Puissance frigorifique : 19-115 kW

Puissance calorifique : 19-120 kW

Débit d'air : 4 000-21 000 m³/h

Unités compactes air-air de construction verticale pour une utilisation en intérieur uniquement.
  • Réfrigérant R-410A
  • Compresseur scroll en tandem
  • Flexibilité de configuration
  • Ventilateur roue libre extérieur avec moteur EC HEE
  • Performances saisonnières élevées
  • Les unités sont livrées en 2 modules, un module extérieur et un module intérieur, pour l'installation sur site dans une version compacte ou bibloc, selon le choix.

carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A
Dix différents modèles disponibles :
  • 90, 120, 160 et 180 : 1 circuit et 2 compresseurs
  • 200, 240, 280, 320, 360, 420 et 485 : 2 circuits et 4 compresseurs

Généralités

  • Compresseurs hermétiques de type scroll
  • Configuration tandem
  • Ventilateur roue libre EC pour les circuits intérieur et extérieur
  • 2 modules : un module extérieur et un module intérieur, pour la construction de l'installation de travail dans une version compacte ou bibloc
  • Habillage en acier galvanisé avec peinture polyester, couleur blanche RAL 7035
  • Toutes les unités sont soumises à essai et vérifiées en usine

Module extérieur

Circuit d'air extérieur
  • Ventilateurs roue libre de soufflage électroniques EC directement couplés à un régulateur de vitesse et de débit à commande variable.
  • Bac de récupération des condensats
Circuit frigorifique
  • Compresseur(s) scroll hermétique(s), en tandem monté(s) sur des supports antivibratoires. Contrôle de l'équilibre des phases et du sens de rotation
  • Résistance de carter
  • Détendeur thermostatique avec égalisation externe (unités pompe à chaleur)
  • Vannes d'inversion quatre voies (unités pompe à chaleur)
  • Accumulateur d'aspiration, filtres déshydrateurs anti-acide, récepteurs de liquide
  • Vannes de remplissage et de service pour la version compacte
  • Possibilité d'installation des modules séparément, avec les vannes de remplissage et de service
  • Raccords frigorifiques pour soudage
Armoire électrique
  • Armoire électrique complète et entièrement câblée. Panneau de protection isolé pour éviter la condensation
  • Transformateur pour alimentation sans neutre inclus dans l'armoire électrique
  • Raccordement principal à la terre
  • Contacts moteurs de compresseur(s) et de ventilateur(s)
Protections
  • Pressostats haute et basse pression
  • Contrôle de la température de refoulement du compresseur
  • Clapet anti-retour intégré au compresseur
  • Interrupteur général de porte
  • Interrupteurs de protection magnétothermiques pour la conduite d'alimentation du ou des compresseurs et le moteur des ventilateurs
  • Interrupteur automatique du circuit de commande

Module intérieur

Circuit d'air intérieur
  • Batterie avec tubes en cuivre et ailettes en alliage d'aluminium
  • Ventilateurs roue libre de soufflage électroniques EC directement couplés à un régulateur de vitesse et de débit à commande variable
  • Filtres à air réutilisables, montés sur un châssis
  • Bac de récupération des condensats
Circuit frigorifique
  • Détendeurs thermostatiques avec égalisation externe
Protections
  • Interrupteur général de porte
  • Directive machine 2006/42/CE (DM)
  • Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE (CEM)
  • Directive basse tension 2014/35/UE (DBT)
  • Directive équipements sous pression 2014/68/UE (Catégorie 2) (DESP)
  • Directive RoHS 2011/65/UE (RoHS)
  • Directive d'écoconception 2009/125/CE (ECO-DESIGN)
  • Directive étiquetage énergétique 2010/30/UE (ÉTIQUETAGE)
  • Norme harmonisée : EN 378-2:2012

Régulation CARRIERrtc

La régulation CARRIERrtc est constituée d'une carte de régulation µPC MEDIUM, de capteurs, d'un terminal graphique pGD1 et d'un terminal utilisateur TCO (en option).

Fonctions principales

  • Sélection du point de consigne et du mode de fonctionnement : Chaud, Froid, Auto, Ventilation
  • Régulation continue des paramètres de fonctionnement
  • Affichage des valeurs mesurées par les capteurs
  • Temporisations des compresseurs
  • Gestion du dégivrage (dans les unités pompe à chaleur)
  • Régulation de la température de soufflage
  • Fonctionnement en toutes saisons grâce à la régulation de la pression de condensation et d'évaporation
  • Compensation de la consigne en fonction de la température extérieure
  • Programmation horaire et hebdomadaire
  • Sécurité incendie
  • Diagnostic de défauts et alarme générale

Fonctions en option

  • Volet d'air extérieur pour le renouvellement de l'air neuf, en fonction de la température de l'air de mélange ou de la sonde de qualité d'air
  • Caisson de mélange pour Free Cooling thermique, enthalpique ou thermo-enthalpique
  • Circuit de récupération frigorifique pour le renouvellement de l'air
  • Récupérateur rotatif
  • Résistances électriques d'appoint : deux étages avec contrôle tout ou rien, ou un étage avec contrôle proportionnel
  • Batterie d'eau chaude avec vanne 3 voies, avec contrôle proportionnel ou tout ou rien
  • Brûleur gaz avec contrôle proportionnel
  • Humidificateur avec contrôle proportionnel ou tout ou rien
  • Régulateur de débit d'air (avec ventilateurs centrifuges)
  • Pressostat de filtre colmaté
  • Centrale de détection de fumée
  • Sonde de qualité de l'air pour mesurer le CO2 et/ou les composés organiques volatils
  • Détecteur de fuite de réfrigérant
  • Compteur électrique et calculateur des puissances frigorifique et calorifique

Terminal pGD1

Ce terminal graphique, installé dans l'armoire électrique de la machine, permet :
  • Programmation initiale de l'unité
  • Modification du mode de fonctionnement
  • Marche/arrêt de l'unité
  • Sélection du mode de fonctionnement
  • Réglage des points de consigne
  • Affichage à l'écran des variables contrôlées et des valeurs mesurées par le capteur
  • Affichage à l'écran des alarmes actives et de l'historique des alarmes
terminal graphique carrier

Terminal utilisateur TCO (option)

  • Mettre l'unité sous/hors tension
  • Sélectionner le mode de fonctionnement
  • Régler les points de consigne
  • Afficher les températures et l'humidité de l'installation, la température extérieure, la température de soufflage d'air, la sonde de CO2 et l'ouverture du volet extérieur
  • Afficher les codes d'alarme
terminal utilisateur carrier

Régulation CARRIERrtc medium (en option)

Module électronique à microprocesseur constitué d'une carte de régulation et d'un TCO.

Environnement extérieur

  • Corrosion
    • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en cuivre
    • Batterie INERA® avec tubes en cuivre et ailettes en alliage d'aluminium, offrant des performances élevées et une grande résistance à la corrosion
    • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium à revêtement polyuréthane et Blygold®
  • Humidité
    • Armoire électrique tropicalisée
    • Moteurs et ventilateurs tropicalisés (nous consulter)

Installation

  • Supports antivibratoires en caoutchouc
  • Vannes de service pour les raccords frigorifiques
  • Séparateur d'huile pour les raccords frigorifiques avec une longueur équivalente maximale de la conduite frigorifique supérieure à 50 mètres, en option, uniquement disponible lorsque les unités sont fournies en 2 modules, un module extérieur et un module intérieur pour la construction de l'installation de travail en version bibloc
  • Position du soufflage d'air du module extérieur :
    • Latéral : soufflage par défaut
    • En haut : uniquement disponible lorsque les unités sont fournies pour la construction de l'installation de travail en version bibloc
  • Grille de protection de la batterie à air
  • Filtres gravimétriques sur la reprise d'air

Acoustique

  • Capot du compresseur avec isolation acoustique

Armoire électrique

  • Alimentation électrique avec neutre
  • Compteur électrique pour surveiller la consommation d'énergie de l'installation (avec régulation CARRIERrtc)

Environnement extérieur

  • Humidité
    • Séparateur de gouttes après la batterie d'air intérieure
    • Séparateur de gouttes au niveau de l'entrée d'air extérieure
  • Corrosion
    • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en cuivre
    • Batterie INERA® avec tubes en cuivre et ailettes en alliage d'aluminium, offrant des performances élevées et une grande résistance à la corrosion
    • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium à revêtement polyuréthane et Blygold®
    • Bac de récupération des condensats en acier inoxydable.

Options de confort / chauffage

  • Batterie d'appoint à eau chaude, avec vanne trois voies. Deux possibilités :
    • Batterie nominale pour chauffage sur unités froid seul
    • Batterie d'appoint pour chauffage sur unités pompe à chaleur
  • Résistances électriques auxiliaires, régulateur de débit d'air inclus

Options de confort / qualité d'air intérieur

  • Filtration de l'air soufflé
  • Sonde de qualité d'air à installer dans l'environnement ou dans une gaine pour mesurer le CO2 et/ou les composés volatiles (avec régulation CARRIERrtc)

Sécurité

  • Démarreur progressif des ventilateurs centrifuges de soufflage et/ou de reprise prolongeant le temps de mise en régime, destiné principalement aux installations avec gaines textiles
  • Pressostat différentiel pour la détection des filtres colmatés
  • Pressostat différentiel pour la régulation du débit d'air
  • Centrale de détection de fumée conforme à la norme NF S 61-961
  • Détecteur de fuites de réfrigérant (avec régulation CARRIERrtc)

Installation

  • Supports antivibratoires en caoutchouc
  • Ventilateur centrifuge avec courroies et poulies pour le module intérieur (uniquement pour les modèles 240 à 360)
  • Position du soufflage et/ou de la reprise d'air du module intérieur
  • Montages avec caisson de mélange avec 2 registres motorisés pour le renouvellement de l'air et le Free Cooling
Dix différents modèles disponibles :
  • 90, 120, 160 et 180 : 1 circuit et 2 compresseurs
  • 200, 240, 280, 320, 360, 420 et 485 : 2 circuits et 4 compresseurs

Généralités

  • Compresseurs hermétiques de type scroll
  • Configuration tandem
  • Ventilateur roue libre EC pour les circuits intérieur et extérieur
  • 2 modules : un module extérieur et un module intérieur, pour la construction de l'installation de travail dans une version compacte ou bibloc
  • Habillage en acier galvanisé avec peinture polyester, couleur blanche RAL 7035
  • Toutes les unités sont soumises à essai et vérifiées en usine

Module extérieur

Circuit d'air extérieur
  • Ventilateurs roue libre de soufflage électroniques EC directement couplés à un régulateur de vitesse et de débit à commande variable.
  • Bac de récupération des condensats
Circuit frigorifique
  • Compresseur(s) scroll hermétique(s), en tandem monté(s) sur des supports antivibratoires. Contrôle de l'équilibre des phases et du sens de rotation
  • Résistance de carter
  • Détendeur thermostatique avec égalisation externe (unités pompe à chaleur)
  • Vannes d'inversion quatre voies (unités pompe à chaleur)
  • Accumulateur d'aspiration, filtres déshydrateurs anti-acide, récepteurs de liquide
  • Vannes de remplissage et de service pour la version compacte
  • Possibilité d'installation des modules séparément, avec les vannes de remplissage et de service
  • Raccords frigorifiques pour soudage
Armoire électrique
  • Armoire électrique complète et entièrement câblée. Panneau de protection isolé pour éviter la condensation
  • Transformateur pour alimentation sans neutre inclus dans l'armoire électrique
  • Raccordement principal à la terre
  • Contacts moteurs de compresseur(s) et de ventilateur(s)
Protections
  • Pressostats haute et basse pression
  • Contrôle de la température de refoulement du compresseur
  • Clapet anti-retour intégré au compresseur
  • Interrupteur général de porte
  • Interrupteurs de protection magnétothermiques pour la conduite d'alimentation du ou des compresseurs et le moteur des ventilateurs
  • Interrupteur automatique du circuit de commande

Module intérieur

Circuit d'air intérieur
  • Batterie avec tubes en cuivre et ailettes en alliage d'aluminium
  • Ventilateurs roue libre de soufflage électroniques EC directement couplés à un régulateur de vitesse et de débit à commande variable
  • Filtres à air réutilisables, montés sur un châssis
  • Bac de récupération des condensats
Circuit frigorifique
  • Détendeurs thermostatiques avec égalisation externe
Protections
  • Interrupteur général de porte
  • Directive machine 2006/42/CE (DM)
  • Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE (CEM)
  • Directive basse tension 2014/35/UE (DBT)
  • Directive équipements sous pression 2014/68/UE (Catégorie 2) (DESP)
  • Directive RoHS 2011/65/UE (RoHS)
  • Directive d'écoconception 2009/125/CE (ECO-DESIGN)
  • Directive étiquetage énergétique 2010/30/UE (ÉTIQUETAGE)
  • Norme harmonisée : EN 378-2:2012

Régulation CARRIERrtc

La régulation CARRIERrtc est constituée d'une carte de régulation µPC MEDIUM, de capteurs, d'un terminal graphique pGD1 et d'un terminal utilisateur TCO (en option).

Fonctions principales

  • Sélection du point de consigne et du mode de fonctionnement : Chaud, Froid, Auto, Ventilation
  • Régulation continue des paramètres de fonctionnement
  • Affichage des valeurs mesurées par les capteurs
  • Temporisations des compresseurs
  • Gestion du dégivrage (dans les unités pompe à chaleur)
  • Régulation de la température de soufflage
  • Fonctionnement en toutes saisons grâce à la régulation de la pression de condensation et d'évaporation
  • Compensation de la consigne en fonction de la température extérieure
  • Programmation horaire et hebdomadaire
  • Sécurité incendie
  • Diagnostic de défauts et alarme générale

Fonctions en option

  • Volet d'air extérieur pour le renouvellement de l'air neuf, en fonction de la température de l'air de mélange ou de la sonde de qualité d'air
  • Caisson de mélange pour Free Cooling thermique, enthalpique ou thermo-enthalpique
  • Circuit de récupération frigorifique pour le renouvellement de l'air
  • Récupérateur rotatif
  • Résistances électriques d'appoint : deux étages avec contrôle tout ou rien, ou un étage avec contrôle proportionnel
  • Batterie d'eau chaude avec vanne 3 voies, avec contrôle proportionnel ou tout ou rien
  • Brûleur gaz avec contrôle proportionnel
  • Humidificateur avec contrôle proportionnel ou tout ou rien
  • Régulateur de débit d'air (avec ventilateurs centrifuges)
  • Pressostat de filtre colmaté
  • Centrale de détection de fumée
  • Sonde de qualité de l'air pour mesurer le CO2 et/ou les composés organiques volatils
  • Détecteur de fuite de réfrigérant
  • Compteur électrique et calculateur des puissances frigorifique et calorifique

Terminal pGD1

Ce terminal graphique, installé dans l'armoire électrique de la machine, permet :
  • Programmation initiale de l'unité
  • Modification du mode de fonctionnement
  • Marche/arrêt de l'unité
  • Sélection du mode de fonctionnement
  • Réglage des points de consigne
  • Affichage à l'écran des variables contrôlées et des valeurs mesurées par le capteur
  • Affichage à l'écran des alarmes actives et de l'historique des alarmes
terminal graphique carrier

Terminal utilisateur TCO (option)

  • Mettre l'unité sous/hors tension
  • Sélectionner le mode de fonctionnement
  • Régler les points de consigne
  • Afficher les températures et l'humidité de l'installation, la température extérieure, la température de soufflage d'air, la sonde de CO2 et l'ouverture du volet extérieur
  • Afficher les codes d'alarme
terminal utilisateur carrier

Régulation CARRIERrtc medium (en option)

Module électronique à microprocesseur constitué d'une carte de régulation et d'un TCO.

Environnement extérieur

  • Corrosion
    • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en cuivre
    • Batterie INERA® avec tubes en cuivre et ailettes en alliage d'aluminium, offrant des performances élevées et une grande résistance à la corrosion
    • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium à revêtement polyuréthane et Blygold®
  • Humidité
    • Armoire électrique tropicalisée
    • Moteurs et ventilateurs tropicalisés (nous consulter)

Installation

  • Supports antivibratoires en caoutchouc
  • Vannes de service pour les raccords frigorifiques
  • Séparateur d'huile pour les raccords frigorifiques avec une longueur équivalente maximale de la conduite frigorifique supérieure à 50 mètres, en option, uniquement disponible lorsque les unités sont fournies en 2 modules, un module extérieur et un module intérieur pour la construction de l'installation de travail en version bibloc
  • Position du soufflage d'air du module extérieur :
    • Latéral : soufflage par défaut
    • En haut : uniquement disponible lorsque les unités sont fournies pour la construction de l'installation de travail en version bibloc
  • Grille de protection de la batterie à air
  • Filtres gravimétriques sur la reprise d'air

Acoustique

  • Capot du compresseur avec isolation acoustique

Armoire électrique

  • Alimentation électrique avec neutre
  • Compteur électrique pour surveiller la consommation d'énergie de l'installation (avec régulation CARRIERrtc)

Environnement extérieur

  • Humidité
    • Séparateur de gouttes après la batterie d'air intérieure
    • Séparateur de gouttes au niveau de l'entrée d'air extérieure
  • Corrosion
    • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en cuivre
    • Batterie INERA® avec tubes en cuivre et ailettes en alliage d'aluminium, offrant des performances élevées et une grande résistance à la corrosion
    • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium à revêtement polyuréthane et Blygold®
    • Bac de récupération des condensats en acier inoxydable.

Options de confort / chauffage

  • Batterie d'appoint à eau chaude, avec vanne trois voies. Deux possibilités :
    • Batterie nominale pour chauffage sur unités froid seul
    • Batterie d'appoint pour chauffage sur unités pompe à chaleur
  • Résistances électriques auxiliaires, régulateur de débit d'air inclus

Options de confort / qualité d'air intérieur

  • Filtration de l'air soufflé
  • Sonde de qualité d'air à installer dans l'environnement ou dans une gaine pour mesurer le CO2 et/ou les composés volatiles (avec régulation CARRIERrtc)

Sécurité

  • Démarreur progressif des ventilateurs centrifuges de soufflage et/ou de reprise prolongeant le temps de mise en régime, destiné principalement aux installations avec gaines textiles
  • Pressostat différentiel pour la détection des filtres colmatés
  • Pressostat différentiel pour la régulation du débit d'air
  • Centrale de détection de fumée conforme à la norme NF S 61-961
  • Détecteur de fuites de réfrigérant (avec régulation CARRIERrtc)

Installation

  • Supports antivibratoires en caoutchouc
  • Ventilateur centrifuge avec courroies et poulies pour le module intérieur (uniquement pour les modèles 240 à 360)
  • Position du soufflage et/ou de la reprise d'air du module intérieur
  • Montages avec caisson de mélange avec 2 registres motorisés pour le renouvellement de l'air et le Free Cooling

Ceci pourrait également vous intéresser