Skip to main content

OptiClean™ - Épurateur d'air
39UV

Débit d'air : 1000 - 1800 - 2500 m3/h

L'épurateur d'air double mode et machine pour un fonctionnement en dépression OptiClean 39UV est conçu pour améliorer la QAI dans les installations où il est difficile de faire entrer de l'air neuf, tout en réduisant les niveaux d'agents pathogènes aéroportés. Fourni avec des filtres absolus haute efficacité et offrant la possibilité d'intégrer en option un système au charbon ou germicide (UV-C), il est conçu pour faciliter le plus possible son installation, afin de simplifier son utilisation, quelle que soit l'application. Les filtres HEPA sont protégés par des pré-filtres M5 à haut rendement.

Le système OptiClean 39UV peut être utilisé dans deux modes de fonctionnement différents, à savoir pression d'air négative et recirculation. Son moteur EC hautes performances réduit la consommation d'énergie grâce à sa haute efficacité énergétique

  • Solution portable
  • Système polyvalent : recirculation ou machine fonctionnant en dépression
  • Filtres HEPA avec pré-filtre M5
  • Offre des conditions de sécurité pour les locaux sans entrée d'air neuf
  • Convient pour toutes les applications : commerces, établissements scolaires, administrations, centres sportifs, musées, bureaux, etc.
Trois modèles dans deux tailles, pour un débit d'air allant de 1 000 m3 /h à 2 500 m3 /h, adapté à la plupart des applications.
Contribue à créer un environnement sain, quelle que soit l'application, en réduisant la concentration en polluants, bactéries et virus.
  • Machine pour un fonctionnement en dépression : élimine l'air pollué du local et crée un « effet de vide » qui évite que l'air pollué ne quitte le local et ne se répande dans les espaces environnants.
  • Mode recirculation : Fait entrer l'air, élimine de nombreux polluants et renvoi de l'air plus sain dans le local

Installation facile et rapide

  • Solution mobile et facile à déployer
  • Faible encombrement au sol

Filtration

  • Pré-filtre M5 : prolongation de la durée de fonctionnement des autres systèmes et amélioration de l'efficacité des lampes à rayons UV
  • Filtres HEPA (filtres à très haute efficacité)

Silencieux

Grâce à son faible niveau sonore, cette unité est idéale pour une utilisation dans des espaces occupés en permanence.

Nettoyage et entretien faciles

  • Finitions lisses, sans vis
  • Facilité d'accès à toutes les pièces

Efficacité énergétique élevée

Le moteur EC de haute performance (avec commutation électronique) réduit la consommation électrique.

  • Régulation marche-arrêt, avec vitesse du ventilateur réglable via un potentiomètre
  • Voyant vert allumé lorsque l'unité est activée
  • Voyant rouge allumé lorsque le filtre est encrassé
  • Possibilité de remplacer les filtres H13 par des filtres H14
  • Rayons UV : réduction de la concentration en polluants pathogènes
  • Filtres à charbon : amélioration de la qualité de l'air intérieur et de l'efficacité des filtres HEPA
Trois modèles dans deux tailles, pour un débit d'air allant de 1 000 m3 /h à 2 500 m3 /h, adapté à la plupart des applications.
Contribue à créer un environnement sain, quelle que soit l'application, en réduisant la concentration en polluants, bactéries et virus.
  • Machine pour un fonctionnement en dépression : élimine l'air pollué du local et crée un « effet de vide » qui évite que l'air pollué ne quitte le local et ne se répande dans les espaces environnants.
  • Mode recirculation : Fait entrer l'air, élimine de nombreux polluants et renvoi de l'air plus sain dans le local

Installation facile et rapide

  • Solution mobile et facile à déployer
  • Faible encombrement au sol

Filtration

  • Pré-filtre M5 : prolongation de la durée de fonctionnement des autres systèmes et amélioration de l'efficacité des lampes à rayons UV
  • Filtres HEPA (filtres à très haute efficacité)

Silencieux

Grâce à son faible niveau sonore, cette unité est idéale pour une utilisation dans des espaces occupés en permanence.

Nettoyage et entretien faciles

  • Finitions lisses, sans vis
  • Facilité d'accès à toutes les pièces

Efficacité énergétique élevée

Le moteur EC de haute performance (avec commutation électronique) réduit la consommation électrique.

  • Régulation marche-arrêt, avec vitesse du ventilateur réglable via un potentiomètre
  • Voyant vert allumé lorsque l'unité est activée
  • Voyant rouge allumé lorsque le filtre est encrassé
  • Possibilité de remplacer les filtres H13 par des filtres H14
  • Rayons UV : réduction de la concentration en polluants pathogènes
  • Filtres à charbon : amélioration de la qualité de l'air intérieur et de l'efficacité des filtres HEPA
carrier-video-screenshot-opticlean-39uv
OptiClean, épurateur d’air 39UV

Gamme d'épurateurs d'air autonomes visant à améliorer la qualité de l'air intérieur.

Documents