Skip to main content

Idrofan® - Module de traitement d'air
42GR

Puissance frigorifique : 1,3-3,4 kW

Puissance calorifique : 1,3-3,5 kW

Débit d'air : 100-600 m³/h

Système de ventilo-convecteur à eau réfrigérée gainé compact décentralisé, conçu pour une installation dans les locaux d'usine. Ceci permet un service et un entretien centralisés.
  • Compact
  • Niveau sonore extrêmement faible
  • Confort optimisé
  • Gains énergétiques accrus

carrier-IdroFan
  • Deux tailles avec batteries à deux tubes plus résistance électrique ou quatre tubes
  • Chauffage et refroidissement fiables et efficaces pour les immeubles de bureaux et les bâtiments administratifs
  • Filtre EU6 haute efficacité
  • Niveau sonore extrêmement faible
  • Le groupe moto-ventilateur LEC (faible consommation d'énergie) est disponible de série. Ce moteur à transmission directe est équipé d'une commutation électronique (moteur EC), commandé par un signal 0-10 V et permet un fonctionnement précis et simple de l'unité sur une plage étendue de vitesses de rotation autour de la vitesse d'origine
  • Ventilateurs centrifuges haute pression
  • Résistance électrique sûre montée en usine pour le chauffage à eau chaude à un ou deux étages
  • Disponible avec la ventilation régulée par la demande (DCV) et un capteur de CO2
  • Faible perte de charge hydraulique avec une vanne montée, compatible avec tous les kits de pompe de refroidisseur
  • Installation rapide avec les options installées en usine (régulations, vannes)
  • Disponible avec un régulateur NTC (système Aquasmart™ Evolution) ou un régulateur WTC (LON ou BACNET)

Régulateur NTC

  • Régulateur PID
  • Carrier Communication Network (CCN) compatible AQUASMART™
  • Gestion de moteur EC
  • Combine économie d'énergie et confort optimisé
  • Gestion de la qualité de l'air intérieur

Régulateur WTC

  • Protocole ouvert de communication BACnet ou LON
  • Régulateur PID communiquant
  • Large gamme d'interfaces utilisateur
  • Gère le moteur EC pour optimiser le confort
  • Gère une sonde de CO2 pour améliorer la qualité de l'air
  • Modules de gestion en option de l'éclairage et/ou des stores
  • Deux tailles avec batteries à deux tubes plus résistance électrique ou quatre tubes
  • Chauffage et refroidissement fiables et efficaces pour les immeubles de bureaux et les bâtiments administratifs
  • Filtre EU6 haute efficacité
  • Niveau sonore extrêmement faible
  • Le groupe moto-ventilateur LEC (faible consommation d'énergie) est disponible de série. Ce moteur à transmission directe est équipé d'une commutation électronique (moteur EC), commandé par un signal 0-10 V et permet un fonctionnement précis et simple de l'unité sur une plage étendue de vitesses de rotation autour de la vitesse d'origine
  • Ventilateurs centrifuges haute pression
  • Résistance électrique sûre montée en usine pour le chauffage à eau chaude à un ou deux étages
  • Disponible avec la ventilation régulée par la demande (DCV) et un capteur de CO2
  • Faible perte de charge hydraulique avec une vanne montée, compatible avec tous les kits de pompe de refroidisseur
  • Installation rapide avec les options installées en usine (régulations, vannes)
  • Disponible avec un régulateur NTC (système Aquasmart™ Evolution) ou un régulateur WTC (LON ou BACNET)

Régulateur NTC

  • Régulateur PID
  • Carrier Communication Network (CCN) compatible AQUASMART™
  • Gestion de moteur EC
  • Combine économie d'énergie et confort optimisé
  • Gestion de la qualité de l'air intérieur

Régulateur WTC

  • Protocole ouvert de communication BACnet ou LON
  • Régulateur PID communiquant
  • Large gamme d'interfaces utilisateur
  • Gère le moteur EC pour optimiser le confort
  • Gère une sonde de CO2 pour améliorer la qualité de l'air
  • Modules de gestion en option de l'éclairage et/ou des stores

Fonctionne bien avec