AquaSnap® - Groupe de production d'eau glacée scroll, à condensation par air
30RBM / 30RBP
Réfrigérant : R-410A
Compresseur : scroll, à vitesse fixe
Puissance frigorifique nominale : 170-520 kW
Les groupes de production d'eau glacée AquaSnap constituent la meilleure solution pour les applications commerciales et industrielles où les installateurs, bureaux d'études et propriétaires exigent des coûts d'installation réduits, des performances optimales et une qualité maximale.
- Haut rendement à pleine charge et à charge partielle
- Compact et facile à installer
- Faible niveau sonore
- Faible charge de réfrigérant
- Haute fiabilité
Les groupes de production d'eau glacée AquaSnap sont disponibles en deux versions :
L'AquaSnap 30RBM est un produit compact tout-en-un optimisé pour les applications à pleine charge où un coût d'investissement réduit est nécessaire. Pour les climats extrêmes, l'AquaSnap peut être équipé d'options spécifiques pour fonctionner de -20 °C à +52 °C.
L'AquaSnap Greenspeed® 30RBP est un produit compact tout-en-un optimisé pour les applications à charge partielle où des SEER, SEPR et IPLV élevés sont nécessaires. En outre, les faibles niveaux sonores atteints dans des conditions de charge partielle sont déterminants pour les applications acoustiques sensibles. L'AquaSnap Greenspeed® fonctionne de -20 °C à 48 °C de série.
Fonctionnement très économique
- Haute efficacité énergétique à pleine charge et à charge partielle et conception efficace côté eau
- Fonctions de régulation spécifique pour réduire la consommation d'énergie de refroidissement de l'unité lors des périodes occupées et inoccupées
- Pompe Greenspeed® à vitesse variable pour réduire la consommation d'énergie de pompage de deux tiers au maximum (option recommandée par Carrier)
- Économies d'énergie supplémentaires grâce à de multiples options : Free Cooling en détente directe sans glycol sur un ou deux circuits frigorifiques, récupérateur de chaleur partielle
- Coûts de maintenance réduits
Faible niveau sonore
- Condenseur avec ventilateurs à vitesse fixe (modèles 30RBM)
- Condenseur avec ventilateurs Greenspeed® à vitesse variable silencieux (modèles 30RBP pour un fonctionnement encore plus silencieux)
- Fonctions de régulation spécifiques destinées à réduire le niveau sonore pendant la nuit ou les périodes d'inoccupation
Installation rapide et facile
- Conception compacte
- Module hydraulique intégré (option)
- Module hydraulique intégré avec pompe à vitesse variable Greenspeed® (option recommandée par Carrier)
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide de l'unité
Coûts d'installation réduits
- Pompe à vitesse variable Greenspeed® en option avec le module hydraulique (option recommandée par Carrier)
- Aucun ballon tampon nécessaire
Responsabilité environnementale
- Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone
- Potentiel de réchauffement direct réduit :
- Faible charge de réfrigérant R-410A
- Circuit frigorifique étanche avec un minimum de raccords brasés
- Consommation d'énergie réduite de l'unité (à pleine charge et à charge partielle)
- L'énergie consommée par la pompe peut être réduite de 2/3 grâce aux pompes à vitesse variable Greenspeed®
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Échangeurs de chaleur à microcanaux en aluminium Novation®
- Technologie de batteries à microcanaux Novation®
- Alliage d'aluminium extrêmement résistant
- Résistance à la corrosion
- Utilisable dans les environnements marins et urbains modérés
- Environ 10 % plus efficace qu'une batterie traditionnelle
- Réduction de 40 % de la quantité de réfrigérant utilisé dans le groupe de production d'eau glacée
- Réduit les pertes de pression d'air de 50 %
- Nettoyable très rapidement
Régulation SmartVu™
- Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
- 10 langues disponibles
- Accès facile au boîtier de commande
- Protection par mot de passe
- Mode nuit
- Gestion de l'énergie

Gestion à distance de série
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Commande de la pompe à eau
Gestion à distance (option EMM)
- Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
- Protection contre la corrosion des batteries
- Eau glycolée basse ou moyenne température
- Fonctionnement hivernal jusqu'à -20 °C uniquement pour 30RBM
- Récupération partielle de chaleur
- Bas niveau sonore
- Très bas niveau sonore
- Unité avec ventilateurs gainables
- Grilles et panneaux d'habillage
- Module hydraulique avec sélection de pompe
- Module Ballon tampon
- Vase d'expansion
- Protection contre le gel
- Système Free Cooling DX
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Fonctionnement maître/esclave
- Gestion aéroréfrigérant mode Free Cooling
- Démarreur électronique
- Prise électrique 230 V
- Conformité aux réglementations russes
- Kit de manchettes d'échangeurs à souder
- Échangeur de chaleur multitubulaire pour 30RBM/RBP 160-260
Les groupes de production d'eau glacée AquaSnap sont disponibles en deux versions :
L'AquaSnap 30RBM est un produit compact tout-en-un optimisé pour les applications à pleine charge où un coût d'investissement réduit est nécessaire. Pour les climats extrêmes, l'AquaSnap peut être équipé d'options spécifiques pour fonctionner de -20 °C à +52 °C.
L'AquaSnap Greenspeed® 30RBP est un produit compact tout-en-un optimisé pour les applications à charge partielle où des SEER, SEPR et IPLV élevés sont nécessaires. En outre, les faibles niveaux sonores atteints dans des conditions de charge partielle sont déterminants pour les applications acoustiques sensibles. L'AquaSnap Greenspeed® fonctionne de -20 °C à 48 °C de série.
Fonctionnement très économique
- Haute efficacité énergétique à pleine charge et à charge partielle et conception efficace côté eau
- Fonctions de régulation spécifique pour réduire la consommation d'énergie de refroidissement de l'unité lors des périodes occupées et inoccupées
- Pompe Greenspeed® à vitesse variable pour réduire la consommation d'énergie de pompage de deux tiers au maximum (option recommandée par Carrier)
- Économies d'énergie supplémentaires grâce à de multiples options : Free Cooling en détente directe sans glycol sur un ou deux circuits frigorifiques, récupérateur de chaleur partielle
- Coûts de maintenance réduits
Faible niveau sonore
- Condenseur avec ventilateurs à vitesse fixe (modèles 30RBM)
- Condenseur avec ventilateurs Greenspeed® à vitesse variable silencieux (modèles 30RBP pour un fonctionnement encore plus silencieux)
- Fonctions de régulation spécifiques destinées à réduire le niveau sonore pendant la nuit ou les périodes d'inoccupation
Installation rapide et facile
- Conception compacte
- Module hydraulique intégré (option)
- Module hydraulique intégré avec pompe à vitesse variable Greenspeed® (option recommandée par Carrier)
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide de l'unité
Coûts d'installation réduits
- Pompe à vitesse variable Greenspeed® en option avec le module hydraulique (option recommandée par Carrier)
- Aucun ballon tampon nécessaire
Responsabilité environnementale
- Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone
- Potentiel de réchauffement direct réduit :
- Faible charge de réfrigérant R-410A
- Circuit frigorifique étanche avec un minimum de raccords brasés
- Consommation d'énergie réduite de l'unité (à pleine charge et à charge partielle)
- L'énergie consommée par la pompe peut être réduite de 2/3 grâce aux pompes à vitesse variable Greenspeed®
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Échangeurs de chaleur à microcanaux en aluminium Novation®
- Technologie de batteries à microcanaux Novation®
- Alliage d'aluminium extrêmement résistant
- Résistance à la corrosion
- Utilisable dans les environnements marins et urbains modérés
- Environ 10 % plus efficace qu'une batterie traditionnelle
- Réduction de 40 % de la quantité de réfrigérant utilisé dans le groupe de production d'eau glacée
- Réduit les pertes de pression d'air de 50 %
- Nettoyable très rapidement
Régulation SmartVu™
- Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
- 10 langues disponibles
- Accès facile au boîtier de commande
- Protection par mot de passe
- Mode nuit
- Gestion de l'énergie

Gestion à distance de série
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Commande de la pompe à eau
Gestion à distance (option EMM)
- Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
- Protection contre la corrosion des batteries
- Eau glycolée basse ou moyenne température
- Fonctionnement hivernal jusqu'à -20 °C uniquement pour 30RBM
- Récupération partielle de chaleur
- Bas niveau sonore
- Très bas niveau sonore
- Unité avec ventilateurs gainables
- Grilles et panneaux d'habillage
- Module hydraulique avec sélection de pompe
- Module Ballon tampon
- Vase d'expansion
- Protection contre le gel
- Système Free Cooling DX
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Fonctionnement maître/esclave
- Gestion aéroréfrigérant mode Free Cooling
- Démarreur électronique
- Prise électrique 230 V
- Conformité aux réglementations russes
- Kit de manchettes d'échangeurs à souder
- Échangeur de chaleur multitubulaire pour 30RBM/RBP 160-260