AquaSnap® - Groupe de production d'eau glacée à condensation par air, à variateur et pompe à chaleur air-eau réversible
30RQV
Réfrigérant : R-410A
Compresseur : rotatif
Puissance frigorifique nominale : 15-18 kW
Puissance calorifique nominale : 17-21 kW
La gamme de pompes à chaleur Aquasnap Greenspeed® a été conçue pour les applications commerciales telles que la climatisation des bureaux, des hôtels et des grandes maisons résidentielles.
- Installation facile et rapide
- Module hydraulique disponible
- Compresseurs et ventilateurs de la technologie Inverter
- Haute fiabilité
Fonctionnement silencieux
- Ventilateurs Greenspeed® silencieux à vitesse variable
- Compresseur « Twin Rotary » à variateur, à niveaux réduits de bruit et de vibrations
- Technologie avancée fournissant une efficacité énergétique maximale avec une capacité élevée disponible à des conditions de pointe et un rendement optimisé à des vitesses de compresseur faibles et moyennes
- Batteries verticales à air
- Les ventilateurs à faible niveau sonore de dernière génération sont désormais encore plus silencieux et ne génèrent pas de bruits intrusifs à basse fréquence
- Installation rigide du ventilateur pour une réduction du bruit au démarrage.
Installation facile et rapide
- Module hydraulique intégré (option)
- Unité compacte dont l'encombrement est exceptionnellement réduit
- Panneaux faciles à démonter
- Couleur neutre (RAL 7035) pour faciliter l'intégration dans les zones résidentielles
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide
Fonctionnement économique
- Efficacité saisonnière améliorée
- Selon l'EN 14825:2013, conditions climatiques moyennes, étiquetage énergétique A+
- L'exceptionnelle haute efficacité énergétique de l'unité AquaSnap Greenspeed® est le résultat d'un long processus de qualification et d'optimisation
- Coûts de maintenance réduits
- Compresseurs « Twin Rotary » sans entretien
- Diagnostic rapide des incidents possibles et de leur historique via l'interface utilisateur WUI
- Réfrigérant R-410A plus facile à utiliser que d'autres mélanges de réfrigérants
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Régulateur NHC
- Simplicité d'utilisation
- Le régulateur NHC peut être associé à une nouvelle interface utilisateur (WUI) qui permet un accès facilité aux paramètres de configuration (fréquence du compresseur, température du réfrigérant, points de consignes, temp. de l'air, temp. de l'eau d'entrée, report alarme)
- Cette interface utilisateur est également très intuitive à utiliser. Elle permet de lire et de sélectionner facilement le mode d'utilisation. Les fonctions sont représentées par des icônes affichées sur l'écran LCD rétroéclairé
- Pour faciliter l'utilisation de cette interface, 3 niveaux d'accès sont disponibles : utilisateur final, installateur et usine
- Modes Chaud et Froid
- Eau chaude sanitaire
- Fonctionnement de 4 unités en mode de régulation maître/esclave en parallèle
- Période de programmation
- Sélection de produits de régulation pour la commande de la 30RQV 017-021 :
- Contact sec
- Interface utilisateur WUI
- Protocole Modbus

Fonctionnement silencieux
- Ventilateurs Greenspeed® silencieux à vitesse variable
- Compresseur « Twin Rotary » à variateur, à niveaux réduits de bruit et de vibrations
- Technologie avancée fournissant une efficacité énergétique maximale avec une capacité élevée disponible à des conditions de pointe et un rendement optimisé à des vitesses de compresseur faibles et moyennes
- Batteries verticales à air
- Les ventilateurs à faible niveau sonore de dernière génération sont désormais encore plus silencieux et ne génèrent pas de bruits intrusifs à basse fréquence
- Installation rigide du ventilateur pour une réduction du bruit au démarrage.
Installation facile et rapide
- Module hydraulique intégré (option)
- Unité compacte dont l'encombrement est exceptionnellement réduit
- Panneaux faciles à démonter
- Couleur neutre (RAL 7035) pour faciliter l'intégration dans les zones résidentielles
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide
Fonctionnement économique
- Efficacité saisonnière améliorée
- Selon l'EN 14825:2013, conditions climatiques moyennes, étiquetage énergétique A+
- L'exceptionnelle haute efficacité énergétique de l'unité AquaSnap Greenspeed® est le résultat d'un long processus de qualification et d'optimisation
- Coûts de maintenance réduits
- Compresseurs « Twin Rotary » sans entretien
- Diagnostic rapide des incidents possibles et de leur historique via l'interface utilisateur WUI
- Réfrigérant R-410A plus facile à utiliser que d'autres mélanges de réfrigérants
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Régulateur NHC
- Simplicité d'utilisation
- Le régulateur NHC peut être associé à une nouvelle interface utilisateur (WUI) qui permet un accès facilité aux paramètres de configuration (fréquence du compresseur, température du réfrigérant, points de consignes, temp. de l'air, temp. de l'eau d'entrée, report alarme)
- Cette interface utilisateur est également très intuitive à utiliser. Elle permet de lire et de sélectionner facilement le mode d'utilisation. Les fonctions sont représentées par des icônes affichées sur l'écran LCD rétroéclairé
- Pour faciliter l'utilisation de cette interface, 3 niveaux d'accès sont disponibles : utilisateur final, installateur et usine
- Modes Chaud et Froid
- Eau chaude sanitaire
- Fonctionnement de 4 unités en mode de régulation maître/esclave en parallèle
- Période de programmation
- Sélection de produits de régulation pour la commande de la 30RQV 017-021 :
- Contact sec
- Interface utilisateur WUI
- Protocole Modbus

Documents