AquaSnap® - Pompe à chaleur scroll air-eau
30RQM / 30RQP
Réfrigérant : R-410A
Compresseur : scroll, à vitesse fixe
Puissance frigorifique nominale : 150-510 kW
Puissance calorifique nominale : 180-440 kW
Les pompes à chaleur AquaSnap constituent la meilleure solution pour les applications tertiaires et industrielles où les installateurs, bureaux d'études et propriétaires exigent des coûts d'installation réduits, des performances optimales et une qualité maximale.
- Haut rendement à pleine charge et à charge partielle
- Compact et facile à installer
- Faible niveau sonore
- Faible charge de réfrigérant
- Haute fiabilité
Fonctionnement très économique
- Haute efficacité énergétique à pleine charge et à charge partielle et conception efficace côté eau
- Fonctions de régulation spécifiques pour réduire la consommation d'énergie de l'unité lors des périodes occupées et inoccupées
- Pompe à vitesse variable Greenspeed® pour réduire la consommation d'énergie de jusqu'à 2/3 (option recommandée par Carrier)
- Économies d'énergie supplémentaires grâce à l'option de récupération partielle de chaleur, qui permet la production gratuite d'eau chaude
Faible niveau sonore
- Section de batterie équipée de ventilateurs à vitesse fixe (modèles 30RQM)
- Section de batterie avec ventilateurs Greenspeed® à vitesse variable silencieux (30RQP)
- Ventilateurs silencieux Flying Bird™ de 4ème génération en matériaux composites
- Fonctions de régulation spécifiques destinées à réduire le niveau sonore pendant la nuit ou les périodes d'inoccupation
Installation rapide et facile
- Conception compacte
- Module hydraulique intégré (option)
- Module hydraulique intégré avec pompe à vitesse variable Greenspeed® (option recommandée par Carrier)
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide de l'unité
Coûts d'installation réduits
- Pompe à vitesse variable Greenspeed® en option avec le module hydraulique (option recommandée par Carrier)
Responsabilité environnementale
- Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone
- Faible charge de réfrigérant
- Circuit frigorifique étanche avec un minimum de raccords brasés
- Consommation d'énergie réduite de l'unité (à pleine charge et à charge partielle)
- L'énergie consommée par la pompe peut être réduite de 2/3 grâce aux pompes à vitesse variable Greenspeed®
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Régulation SmartVu™
- Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
- 10 langues disponibles
- Accès facile au boîtier de commande
- Protection par mot de passe
- Mode nuit
- Gestion de l'énergie

Gestion à distance de série
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Commande de la pompe à eau
Gestion à distance (option EMM)
- Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
- Protection contre la corrosion des batteries
- Eau glycolée basse ou moyenne température
- Fonctionnement hivernal jusqu'à -20 °C (uniquement 30RQM)
- Récupération partielle de chaleur
- Bas niveau sonore
- Très bas niveau sonore
- Unité avec ventilateurs gainables
- Grilles et panneaux d'habillage
- Module hydraulique avec sélection de pompe
- Module Ballon tampon
- Vase d'expansion
- Protection contre le gel
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Fonctionnement maître/esclave
- Démarreur électronique
- Prise électrique 230 V
- Conformité aux réglementations russes
- Kit de manchettes d'échangeurs à souder
Fonctionnement très économique
- Haute efficacité énergétique à pleine charge et à charge partielle et conception efficace côté eau
- Fonctions de régulation spécifiques pour réduire la consommation d'énergie de l'unité lors des périodes occupées et inoccupées
- Pompe à vitesse variable Greenspeed® pour réduire la consommation d'énergie de jusqu'à 2/3 (option recommandée par Carrier)
- Économies d'énergie supplémentaires grâce à l'option de récupération partielle de chaleur, qui permet la production gratuite d'eau chaude
Faible niveau sonore
- Section de batterie équipée de ventilateurs à vitesse fixe (modèles 30RQM)
- Section de batterie avec ventilateurs Greenspeed® à vitesse variable silencieux (30RQP)
- Ventilateurs silencieux Flying Bird™ de 4ème génération en matériaux composites
- Fonctions de régulation spécifiques destinées à réduire le niveau sonore pendant la nuit ou les périodes d'inoccupation
Installation rapide et facile
- Conception compacte
- Module hydraulique intégré (option)
- Module hydraulique intégré avec pompe à vitesse variable Greenspeed® (option recommandée par Carrier)
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide de l'unité
Coûts d'installation réduits
- Pompe à vitesse variable Greenspeed® en option avec le module hydraulique (option recommandée par Carrier)
Responsabilité environnementale
- Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone
- Faible charge de réfrigérant
- Circuit frigorifique étanche avec un minimum de raccords brasés
- Consommation d'énergie réduite de l'unité (à pleine charge et à charge partielle)
- L'énergie consommée par la pompe peut être réduite de 2/3 grâce aux pompes à vitesse variable Greenspeed®
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Régulation SmartVu™
- Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
- 10 langues disponibles
- Accès facile au boîtier de commande
- Protection par mot de passe
- Mode nuit
- Gestion de l'énergie

Gestion à distance de série
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Commande de la pompe à eau
Gestion à distance (option EMM)
- Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
- Protection contre la corrosion des batteries
- Eau glycolée basse ou moyenne température
- Fonctionnement hivernal jusqu'à -20 °C (uniquement 30RQM)
- Récupération partielle de chaleur
- Bas niveau sonore
- Très bas niveau sonore
- Unité avec ventilateurs gainables
- Grilles et panneaux d'habillage
- Module hydraulique avec sélection de pompe
- Module Ballon tampon
- Vase d'expansion
- Protection contre le gel
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Fonctionnement maître/esclave
- Démarreur électronique
- Prise électrique 230 V
- Conformité aux réglementations russes
- Kit de manchettes d'échangeurs à souder
Documents