AquaSnap® - Pompe à chaleur air/eau réversible
30AWH
Réfrigérant : R-410A
Compresseur : rotatif
Puissance frigorifique nominale : 3-16 kW
Puissance calorifique nominale : 4-15 kW
Les nouveaux groupes de production d'eau glacée/pompes à chaleur air/eau AquaSnap PLUS réversibles avec technologie Inverter intégrée ont été conçus pour les applications résidentielles et petits tertiaires. Ils offrent d'excellentes valeurs d'efficacité énergétique, un fonctionnement exceptionnellement silencieux et une précision dans la gestion des différentes températures qu'elles peuvent gérer.
- Variateur monobloc
- Compact, fiable et efficace
- Plus qu'une simple pompe à chaleur
- 5 modèles monophasés
- 2 modèles triphasés
- Fonctionne en mode froid avec une température extérieure de 0 °C à 46 °C
- Fonctionne en mode chaud avec une température extérieure de -20 °C à 35 °C
Généralités
- Une vaste plage de fonctionnement, à la fois en mode chauffage et refroidissement, qui offre de bonnes performances dans une grande amplitude de températures
- Compresseurs rotatifs Twin Rotary CC Inverter avec modulation d'amplitude d'impulsion (PAM) et modulation de durée d'impulsion (PWM) pour une meilleure fiabilité, une moindre consommation d'énergie et un fonctionnement sans vibrations, quelles que soient les conditions de fonctionnement
- Des ventilateurs à vitesse variable avec une forme de pale novatrice brevetée, qui assurent une meilleure répartition de l'air à des niveaux sonores exceptionnellement faibles
- Lois d'eau pré-configurées ou personnalisables, pour une puissance stable qui correspond aux déperditions
- La possibilité de connecter et d'intégrer l'unité à des sources de chaleur existantes ou à une source de chauffage d'appoint (approche d'une simple ou double source d'énergie), qui permet des économies accrues et un confort optimal dans toutes les conditions météorologiques
- Des connexions d'entrée et de sortie de la vanne trois voies pour permettre le raccordement à un ballon d'eau chaude sanitaire accroissent la souplesse d'emploi, quelle que soit l'application
- Une température de sortie d'eau qui peut aller jusqu'à 60 °C pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans les applications résidentielles
- Commande prête-à-brancher pour une sécurité intrinsèque de l'entretien/la révision
- Pour plus de sécurité, un signal d'alarme entrant peut forcer l'unité à s'arrêter et est compatible avec les dispositifs de sécurité ou les systèmes de circulateurs externes
- Signal sortant permettant de commander le fonctionnement d'un circulateur client ou d'une pompe additionnelle pour accroître la polyvalence de l'installation
Une technologie avancée
- Gestion électronique du système : plusieurs capteurs placés dans des positions clés dans le circuit de réfrigérant détectent l'état de fonctionnement du système
- Le détendeur électronique est un dispositif électronique de détente à bi-flux, qui optimise le volume du réfrigérant présent dans le circuit et la surchauffe, empêchant le retour du fluide vers le compresseur
- Le système de gestion de l'air, qui se compose du ventilateur axial, de l'orifice et de la grille de soufflage d'air, garantit des niveaux sonores minimisés
Des performances avancées
- Rendement énergétique extrêmement élevé, à la fois en mode chauffage et en mode refroidissement, ce qui assure des économies d'énergie importantes
- Le confort toute l'année - la technologie avancée utilisée donne aux utilisateurs des niveaux de confort optimisés, en ce qui concerne la régulation de la température de l'eau et le faible niveau sonore
- Fonctionnement possible à de faibles températures ambiantes en mode refroidissement (de 0 °C à 46 °C de température extérieure)
- Logiciel Positive Defrost. Cette logique de régulation avancée permet l'extraction d'énergie de l'air extérieur afin de faire fondre le givre sur la batterie à l'aide de ventilateurs lorsque le compresseur est à l'arrêt
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone, très dense, quantité nécessaire réduite par rapport aux autres réfrigérants
- Très efficace, il permet d'obtenir un rapport d'efficacité énergétique (EER) élevé
- Composants exempts de substances dangereuses
- Emballage assurant une protection élevée pendant le transport et la manutention et 100 % recyclable
Installation et entretien rapides et simples
- Accès facile à tous les composants internes : il suffit de dévisser trois vis pour enlever le panneau avant tout entier, afin d'accéder à l'ensemble des composants
- La conception avancée du circuit ainsi que le choix des composants ont permis d'obtenir une unité compacte avec un encombrement au sol exceptionnellement faible, qui passe facilement par les portes étroites
- Grâce à son faible poids et à la présence d'une poignée sur les panneaux, l'unité est facile à transporter
- Soupape de sécurité de 3 bar posée en standard
- Vase d'expansion interne de deux ou trois litres
- Protection contre hautes températures de réfrigérant
- Contrôleur de débit d'eau pour assurer que les circuits contiennent assez d'eau pour fonctionner correctement
- Plusieurs options pour les sorties de câbles électriques : des trous prédécoupés dans les panneaux de l'habillage permettent la sortie du câble par le côté, par l'avant ou par l'arrière
- Raccords mâles type gaz
- Le module hydraulique intégré réduit l'espace nécessaire et simplifie l'installation. Il suffit d'effectuer les branchements électriques, le raccordement à l'eau et le raccordement des tuyauteries de retour
- Le raccord du tuyau d'évacuation des condensats à l'unité comporte un joint en caoutchouc étanche
- Des pattes de fixation d'une forme spécialement conçue assurent que l'unité est bien fixée à son socle en toute sécurité
Compresseur Twin-rotary CC inverter
- Efficacité énergétique maximale avec une puissance élevée disponible dans les conditions de pleine charge et une efficacité optimisée à basse et moyenne vitesse du compresseur
- La fréquence du compresseur est augmentée en continu jusqu'au niveau maximum
- Vibrations et bruits réduits, même à des vitesses de fonctionnement très faibles
- Les cylindres « Twin Rotary », les faibles vibrations et la charge faible s'exerçant sur l'arbre assurent une fiabilité maximale du compresseur et une longue durée de vie

Haute fiabilité
- Tests et certification par une tierce partie - toutes les performances sont certifiées par Eurovent et la sécurité de l'unité est certifiée par IMQ
- Toutes les unités sont soumises à des essais à divers stades de leur fabrication quant à l'étanchéité des circuits, la conformité électrique, la pression de l'eau et celle du réfrigérant
- En fin de production, tous les paramètres de fonctionnement de l'unité font l'objet de tests
- Habillage résistant à la corrosion
- Essai de vieillissement accéléré sur les composants critiques et sur les unités complètement assemblées, simulant des milliers d'heures de fonctionnement continu
- Essai de choc sur l'emballage, pour assurer que les unités sont protégées de façon adéquate contre les chocs accidentels
- Essais nombreux et complets sur site
Fonctionnement économique
- L'efficacité énergétique exceptionnellement élevée résulte d'un long processus de sélection et d'optimisation
- L'utilisation de l'air ambiant comme principale source d'énergie dans le cadre d'applications de chauffage résidentiel réduit considérablement la consommation d'énergie et les émissions de CO2
- Le mode nocturne, avec une vitesse de compresseur réduite, donne un fonctionnement à faible niveau sonore, et réduit la consommation d'énergie dans des proportions importantes
- Mode silencieux facile à régler et économique, qui diminue la vitesse du compresseur
- Le réfrigérant R-410A est plus facile à utiliser que les autres réfrigérants
Carte GMC
Le nouveau régulateur GMC a été spécifiquement développé pour les pompes à chaleur inverter AquaSnap PLUS, et comprend de nouveaux algorithmes de régulation. Il comprend des fonctionnalités personnalisées ou prédéfinies :
- Lois d'eau
- Régulation de l'eau chaude sanitaire
- Réduction du bruit pour la nuit
- Signal de sortie de dégivrage/alarme
- Source de chaleur externe
- Fonction de prévention du blocage de la pompe
- Protection antigel
- Gestion du fonctionnement du compresseur
Interfaces utilisateur
L'AquaSnap PLUS peut utiliser les interfaces utilisateur suivantes :
- Thermostat programmable 33AW-CS1 de la gamme ComfortTM avec un écran LCD facile à lire. Il offre une capacité améliorée de régulation pour des performances, une fiabilité et un confort intérieur maximisés, et possède des fonctionnalités de programmation étendues telles qu'une programmation hebdomadaire et des signaux pour le déshumidificateur/humidificateur. Le design contemporain lisse se fond dans tout environnement intérieur
- Commande à distance AquaSnap PLUS 33AW-RC1
- Contacts secs

Thermostat programmable 33AW-CS1

Commande à distance 33AW-RC1
- Sonde extérieure supplémentaire
- Télécommande
- Thermostat programmable
- 5 modèles monophasés
- 2 modèles triphasés
- Fonctionne en mode froid avec une température extérieure de 0 °C à 46 °C
- Fonctionne en mode chaud avec une température extérieure de -20 °C à 35 °C
Généralités
- Une vaste plage de fonctionnement, à la fois en mode chauffage et refroidissement, qui offre de bonnes performances dans une grande amplitude de températures
- Compresseurs rotatifs Twin Rotary CC Inverter avec modulation d'amplitude d'impulsion (PAM) et modulation de durée d'impulsion (PWM) pour une meilleure fiabilité, une moindre consommation d'énergie et un fonctionnement sans vibrations, quelles que soient les conditions de fonctionnement
- Des ventilateurs à vitesse variable avec une forme de pale novatrice brevetée, qui assurent une meilleure répartition de l'air à des niveaux sonores exceptionnellement faibles
- Lois d'eau pré-configurées ou personnalisables, pour une puissance stable qui correspond aux déperditions
- La possibilité de connecter et d'intégrer l'unité à des sources de chaleur existantes ou à une source de chauffage d'appoint (approche d'une simple ou double source d'énergie), qui permet des économies accrues et un confort optimal dans toutes les conditions météorologiques
- Des connexions d'entrée et de sortie de la vanne trois voies pour permettre le raccordement à un ballon d'eau chaude sanitaire accroissent la souplesse d'emploi, quelle que soit l'application
- Une température de sortie d'eau qui peut aller jusqu'à 60 °C pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans les applications résidentielles
- Commande prête-à-brancher pour une sécurité intrinsèque de l'entretien/la révision
- Pour plus de sécurité, un signal d'alarme entrant peut forcer l'unité à s'arrêter et est compatible avec les dispositifs de sécurité ou les systèmes de circulateurs externes
- Signal sortant permettant de commander le fonctionnement d'un circulateur client ou d'une pompe additionnelle pour accroître la polyvalence de l'installation
Une technologie avancée
- Gestion électronique du système : plusieurs capteurs placés dans des positions clés dans le circuit de réfrigérant détectent l'état de fonctionnement du système
- Le détendeur électronique est un dispositif électronique de détente à bi-flux, qui optimise le volume du réfrigérant présent dans le circuit et la surchauffe, empêchant le retour du fluide vers le compresseur
- Le système de gestion de l'air, qui se compose du ventilateur axial, de l'orifice et de la grille de soufflage d'air, garantit des niveaux sonores minimisés
Des performances avancées
- Rendement énergétique extrêmement élevé, à la fois en mode chauffage et en mode refroidissement, ce qui assure des économies d'énergie importantes
- Le confort toute l'année - la technologie avancée utilisée donne aux utilisateurs des niveaux de confort optimisés, en ce qui concerne la régulation de la température de l'eau et le faible niveau sonore
- Fonctionnement possible à de faibles températures ambiantes en mode refroidissement (de 0 °C à 46 °C de température extérieure)
- Logiciel Positive Defrost. Cette logique de régulation avancée permet l'extraction d'énergie de l'air extérieur afin de faire fondre le givre sur la batterie à l'aide de ventilateurs lorsque le compresseur est à l'arrêt
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone, très dense, quantité nécessaire réduite par rapport aux autres réfrigérants
- Très efficace, il permet d'obtenir un rapport d'efficacité énergétique (EER) élevé
- Composants exempts de substances dangereuses
- Emballage assurant une protection élevée pendant le transport et la manutention et 100 % recyclable
Installation et entretien rapides et simples
- Accès facile à tous les composants internes : il suffit de dévisser trois vis pour enlever le panneau avant tout entier, afin d'accéder à l'ensemble des composants
- La conception avancée du circuit ainsi que le choix des composants ont permis d'obtenir une unité compacte avec un encombrement au sol exceptionnellement faible, qui passe facilement par les portes étroites
- Grâce à son faible poids et à la présence d'une poignée sur les panneaux, l'unité est facile à transporter
- Soupape de sécurité de 3 bar posée en standard
- Vase d'expansion interne de deux ou trois litres
- Protection contre hautes températures de réfrigérant
- Contrôleur de débit d'eau pour assurer que les circuits contiennent assez d'eau pour fonctionner correctement
- Plusieurs options pour les sorties de câbles électriques : des trous prédécoupés dans les panneaux de l'habillage permettent la sortie du câble par le côté, par l'avant ou par l'arrière
- Raccords mâles type gaz
- Le module hydraulique intégré réduit l'espace nécessaire et simplifie l'installation. Il suffit d'effectuer les branchements électriques, le raccordement à l'eau et le raccordement des tuyauteries de retour
- Le raccord du tuyau d'évacuation des condensats à l'unité comporte un joint en caoutchouc étanche
- Des pattes de fixation d'une forme spécialement conçue assurent que l'unité est bien fixée à son socle en toute sécurité
Compresseur Twin-rotary CC inverter
- Efficacité énergétique maximale avec une puissance élevée disponible dans les conditions de pleine charge et une efficacité optimisée à basse et moyenne vitesse du compresseur
- La fréquence du compresseur est augmentée en continu jusqu'au niveau maximum
- Vibrations et bruits réduits, même à des vitesses de fonctionnement très faibles
- Les cylindres « Twin Rotary », les faibles vibrations et la charge faible s'exerçant sur l'arbre assurent une fiabilité maximale du compresseur et une longue durée de vie

Haute fiabilité
- Tests et certification par une tierce partie - toutes les performances sont certifiées par Eurovent et la sécurité de l'unité est certifiée par IMQ
- Toutes les unités sont soumises à des essais à divers stades de leur fabrication quant à l'étanchéité des circuits, la conformité électrique, la pression de l'eau et celle du réfrigérant
- En fin de production, tous les paramètres de fonctionnement de l'unité font l'objet de tests
- Habillage résistant à la corrosion
- Essai de vieillissement accéléré sur les composants critiques et sur les unités complètement assemblées, simulant des milliers d'heures de fonctionnement continu
- Essai de choc sur l'emballage, pour assurer que les unités sont protégées de façon adéquate contre les chocs accidentels
- Essais nombreux et complets sur site
Fonctionnement économique
- L'efficacité énergétique exceptionnellement élevée résulte d'un long processus de sélection et d'optimisation
- L'utilisation de l'air ambiant comme principale source d'énergie dans le cadre d'applications de chauffage résidentiel réduit considérablement la consommation d'énergie et les émissions de CO2
- Le mode nocturne, avec une vitesse de compresseur réduite, donne un fonctionnement à faible niveau sonore, et réduit la consommation d'énergie dans des proportions importantes
- Mode silencieux facile à régler et économique, qui diminue la vitesse du compresseur
- Le réfrigérant R-410A est plus facile à utiliser que les autres réfrigérants
Carte GMC
Le nouveau régulateur GMC a été spécifiquement développé pour les pompes à chaleur inverter AquaSnap PLUS, et comprend de nouveaux algorithmes de régulation. Il comprend des fonctionnalités personnalisées ou prédéfinies :
- Lois d'eau
- Régulation de l'eau chaude sanitaire
- Réduction du bruit pour la nuit
- Signal de sortie de dégivrage/alarme
- Source de chaleur externe
- Fonction de prévention du blocage de la pompe
- Protection antigel
- Gestion du fonctionnement du compresseur
Interfaces utilisateur
L'AquaSnap PLUS peut utiliser les interfaces utilisateur suivantes :
- Thermostat programmable 33AW-CS1 de la gamme ComfortTM avec un écran LCD facile à lire. Il offre une capacité améliorée de régulation pour des performances, une fiabilité et un confort intérieur maximisés, et possède des fonctionnalités de programmation étendues telles qu'une programmation hebdomadaire et des signaux pour le déshumidificateur/humidificateur. Le design contemporain lisse se fond dans tout environnement intérieur
- Commande à distance AquaSnap PLUS 33AW-RC1
- Contacts secs

Thermostat programmable 33AW-CS1

Commande à distance 33AW-RC1
- Sonde extérieure supplémentaire
- Télécommande
- Thermostat programmable
Documents