Siirry pääsisältöön

OptiClean™ - ilmanpuhdistin
39UV

Ilmavirtaus: 1000 - 1800 - 2500 m3/h

Opticlean 39UV ilmanpuhdistin parantaa ilmanlaatua kohteissa joissa ei ole riittävää ilmanvaihtoa, vähentäen samalla merkittävästi ilmassa leviävien taudinaiheuttajien määrää. Laite on vakiona varustettu HEPA suodattimella ja optiona siihen on saatavilla aktiivihiilisuodatin sekä bakteereja ja viruksia tappava UV-C suodatus. Laitteen asennus on todella yksikertainen, jolloin sen käyttö on helppoa monenlaisissa kohteissa. HEPA suodattimen toimintaa parannetaan korkealaatuisella M5 esisuodatuksella.

Opticlean 39UV ilmanpuhdistinta voidaan käyttää kiertoilmalaitteena tai tilan alipaineistukseen.

  • Siirrettävä järjestelmä
  • Monikäyttöinen: Kiertoilma tai alipaineistus
  • HEPA suodattimet ja M5 esisuodatin
  • Tarjoaa turvalliset oleskeluolosuhteet ilman tuloilmakanavia
  • Soveltuu useisiin käyttökohteisiin: kaupat, koulut, toimistot, liikuntahallit, museot, hotellit, jne…
Kolme mallia kahdessa eri runkokoossa. Maksimi ilmamäärät 1000 m3/h – 2500 m3/h, jolloin laite soveltuu monenlaisiin kohteisiin.
Auttaa luomaan puhtaan oleskelutilan vähentämällä ilman epäpuhtauksia, bakteereita ja viruksia.
  • Alipaineistuslaite: poistaa epäpuhtaan ilman huoneesta ja luo tilaan alipaineen, joka estää kontaminoituneen ilman pääsemisen ympäröiviin tiloihin
  • Kiertoilmakone: kierrättää huoneilmaa laitteen läpi poistaen samalla ilman epäpuhtauksia

Helppo ja nopea asennus

  • Siirrettävä järjestelmä, helppo käyttöönotto
  • Pieni tilantarve

Suodatus

  • M5 esisuodatin: Pidentää suodattimien käyttöikää ja parantaa UV-lamppujen tehokkuutta
  • HEPA (High Efficiency Particulate Air) suodattimet

Hiljainen

Alhaisen äänitason ansiosta laite soveltuu tiloihin, joissa oleskellaan jatkuvasti

Helppo puhdistus ja huolto

  • Sileä, ruuviton kotelointi
  • Helppo pääsy komponentteihin

Energiatehokkuus

Energiatehokas EC-puhallin pienentää energiankulutusta

  • On/off ohjaus, jossa ilmamäärän säätö manuaalisesti
  • Vihreä merkkivalo ilmoittaa laitteen olevan käynnissä
  • Punainen merkkivalo ilmoittaa sodattimen olevan likainen ja vaihtokunnossa
  • 3 erilaista pistokeliitintä
  • H13 suodattimet voidaan korvata H14 suodattimilla
  • UV lamput: vähentää ilmassa leviävien taudinaiheuttajien määrää
  • Aktiivihiilisuodatin: parantaa ilmanlaatua ja HEPA suodattimien tehokkuutta
Kolme mallia kahdessa eri runkokoossa. Maksimi ilmamäärät 1000 m3/h – 2500 m3/h, jolloin laite soveltuu monenlaisiin kohteisiin.
Auttaa luomaan puhtaan oleskelutilan vähentämällä ilman epäpuhtauksia, bakteereita ja viruksia.
  • Alipaineistuslaite: poistaa epäpuhtaan ilman huoneesta ja luo tilaan alipaineen, joka estää kontaminoituneen ilman pääsemisen ympäröiviin tiloihin
  • Kiertoilmakone: kierrättää huoneilmaa laitteen läpi poistaen samalla ilman epäpuhtauksia

Helppo ja nopea asennus

  • Siirrettävä järjestelmä, helppo käyttöönotto
  • Pieni tilantarve

Suodatus

  • M5 esisuodatin: Pidentää suodattimien käyttöikää ja parantaa UV-lamppujen tehokkuutta
  • HEPA (High Efficiency Particulate Air) suodattimet

Hiljainen

Alhaisen äänitason ansiosta laite soveltuu tiloihin, joissa oleskellaan jatkuvasti

Helppo puhdistus ja huolto

  • Sileä, ruuviton kotelointi
  • Helppo pääsy komponentteihin

Energiatehokkuus

Energiatehokas EC-puhallin pienentää energiankulutusta

  • On/off ohjaus, jossa ilmamäärän säätö manuaalisesti
  • Vihreä merkkivalo ilmoittaa laitteen olevan käynnissä
  • Punainen merkkivalo ilmoittaa sodattimen olevan likainen ja vaihtokunnossa
  • 3 erilaista pistokeliitintä
  • H13 suodattimet voidaan korvata H14 suodattimilla
  • UV lamput: vähentää ilmassa leviävien taudinaiheuttajien määrää
  • Aktiivihiilisuodatin: parantaa ilmanlaatua ja HEPA suodattimien tehokkuutta
carrier-video-screenshot-opticlean-39uv
OptiClean, ilmanpuhdistin 39UV

Opticlean 39UV ilmanpuhdistin parantaa ilmanlaatua kohteissa joissa ei ole riittävää ilmanvaihtoa, vähentäen samalla merkittävästi ilmassa leviävien taudinaiheuttajien määrää.

Dokumentit