Säätimet
- Tämä seinälle asennettava all-in-one-termostaatti on tyylikäs ja kompakti ratkaisu, jossa käyttöliittymä ja ohjausjärjestelmä on integroitu toisiinsa. Se on ihanteellinen yksinkertaistettuihin asennuksiin, sillä se poistaa tarpeen asentaa ylimääräistä koteloa puhallinkonvektoriin.
- Integroitu ohjain ja etäkäyttöliittymä tarjoavat huomaamattoman suorituskyvyn, sillä säätö on upotettu suoraan puhallinkonvektoriin ja sitä ohjataan intuitiivisella seinälle asennetulla käyttöliittymällä. Se on modulaarinen ratkaisu näkymättömään integrointiin ja räätälöityyn mukavuuteen.
Ei osumia
Ohjaustyyppi: Termostaatti
Tuulettimen ohjaus: AC/EC 3 nopeutta
Vesiventtiilin hallinta: ON/OFF
Lämmitysteho (kW): 0,6kW 2kW with relay accessory
Tiedonsiirtoprotokolla: No
Aikataulutus: Via UI
Lead/ lag: No
Ohjaustyyppi: Termostaatti
Tuulettimen ohjaus: AC/EC 3 nopeutta EC muuttuva nopeus
Vesiventtiilin hallinta: ON/OFF
Lämmitysteho (kW): 2kW rele-lisävarusteella
Tiedonsiirtoprotokolla: KNX Lisävarusteena saatava verkkokotelo yhdyskäytävälle
Aikataulutus: Via UI Via BMS
Lead/ lag: Itsenäinen BMS:n kautta
Ohjaustyyppi: Controller + UI
Tuulettimen ohjaus: AC/EC 3 nopeutta EC muuttuva nopeus
Vesiventtiilin hallinta: ON/OFF 0-10V
Lämmitysteho (kW): 2kW 1,3kW
Tiedonsiirtoprotokolla: Bacnet MSTP
Aikataulutus: Via BMS
Lead/ lag: Itsenäinen BMS:n kautta
Ohjaustyyppi: Controller + UI
Tuulettimen ohjaus: AC/EC 3 nopeutta EC muuttuva nopeus
Vesiventtiilin hallinta: ON/OFF 0-10V
Lämmitysteho (kW): 2kW
Tiedonsiirtoprotokolla: CCN
Aikataulutus: Via Aquasmart
Lead/ lag: Itsenäinen BMS:n kautta