Siirry pääsisältöön
carrier-case-study-bahnof-data-center_h

Bahnhof - Palvelinkeskus

Carrierin AdvanTE3C-keskuksen Experts in Efficiency and Environment -asiantuntijoista muodostettu ryhmä kehitti innovatiivisen ratkaisun, joka muuntaa ruotsalaisen datakeskuksen hukkalämmön kaukolämpöenergiaksi.
carrier-map-case-study-sweden
account_circleAsiakas Bahnhof
roomSijainti Tukholma, Ruotsi
todayAika 2014
carrier-case-study-bahnof-data-center-2

Hankkeen kuvaus

Carrierin AdvanTE3C-suunnittelijat sekä ruotsalainen internetpalveluntarjoaja Bahnhof ja vesikiertoisten järjestelmien asiantuntijat kehittivät tiiviissä yhteistyössä optimaalisen jäähdytys- ja lämmitysratkaisun, jonka avulla palvelinkeskukset voivat toimia paikallisten kaukolämpöjärjestelmien lämmönlähteinä.
Bahnhof on valinnut tämän innovatiivisen ratkaisun kolmeen palvelinkeskustilaansa.

Taustaa

Huipputurvallinen Pionen-palvelinkeskus on sijoitettu käytöstä poistettuun ydinsuojaan syvälle Tukholmassa sijaitsevan Vita Bergen -puiston kallioperään. Tämä oli ensimmäinen Carrierin monista Ruotsissa toteuttamista menestyksekkäistä hankkeista, joissa hyödynnetään innovatiivista hukkalämmön talteenottoratkaisua, ja se on ollut käytössä tammikuusta 2014 lähtien. Carrierin AdvanTE3C-suunnittelijat kehittivät huippuluokan järjestelmäratkaisun.

carrier-case-study-bahnof-data-center-1
Tärkeimmät edut
  • Palvelinkeskuksen hukkalämmön uudelleenkäyttö lämmitykseen
  • Häiritsevän usvan eliminointi
  • Redundanssi
  • Pienemmät hiilidioksidipäästöt
  • Edistää ekologista rakentamista
  • Investoinnin arvioidaan tuottavan hyötyä alle kolmessa vuodessa
Tekniikat
  • Kaksi 61XWH0802 AquaForce® -yksikköä (kuuman veden lämpötila alle 70 °C)
  • Lämmitysjärjestelmän säätimet (Carrier Plant System Manager -pohjainen ratkaisu ja AdvanTE3C:n kehittämä säätöratkaisu)
Haasteet ja ratkaisut

Hankkeeseen liittyi monia erityisiä haasteita, jotka ratkaistiin seuraavasti:

  • Palvelinkeskuksen hukkalämpö uudelleenkäytettiin lämmitykseen.
  • Jäähdytystornit poistettiin käytöstä, mikä eliminoi katutasolla satunnaisesti esiintyneen usvaongelman.
  • Kehitetty säätöratkaisu ja putkistoon tehdyt muutokset mahdollistavat järjestelmän toiminnan kaukolämpöjärjestelmässä esiintyvistä nopeista painevaihteluista ja lämpötilamuutoksista huolimatta.
  • Palvelinten jäähdytyksen täydellinen järjestelmäredundanssi varmistettiin jättämällä palvelinkeskukseen vuonna 2013 asennettu vesijäähdytteinen Carrier AquaSnap® -järjestelmä (kaksi 30RW:tä) uuden järjestelmän rinnalle varajärjestelmäksi.
  • Teoreettisen energiatehokkuuden PUE-arvoksi varmistettiin alle 1,0, kun hukkalämmöstä tuotettu kuuma vesi otetaan huomioon PUE-arvoa laskettaessa.