Siirry pääsisältöön

Vettä käyttävä ruuvilämpöpumppu
30HXC

Kylmäaine: HFC-134a

Kompressori: kiinteänopeuksinen ruuvi

Nimellislämmityskapasiteetti: 340-1 560 kW

30HXC-yksiköt ovat vesijäähdytteisiä lämpöpumppuja, jotka on suunniteltu alusta alkaen vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita.

  • Laadukas muotoilu ja rakenne
  • Erittäin kompaktit mitat helpottavat asennusta
  • Kaksi itsenäistä kylmäainepiiriä
  • Omat valinnat meri- ja prosessisovelluksiin
  • Yksinkertainen huoltaa

Ominaisuudet

  • Valvomaton, otsonia tuhoamaton HFC-134a-kylmäaine
  • HFC-134a on toimivaksi osoitettu, myrkytön ja syttymätön kylmäaine
  • Keskisuuren paineen kylmäaine HFC-134a vähentää kompressorien kuormitusta ja takaa niiden pitkän käyttöiän
  • Ruuvikompressorien ansiosta toiminta on äärimmäisen hiljaista ja värinätasot pieniä
  • Ylittää keskimääräisten teollisuusstandardien tehokkuustason sekä täydellä että osittaisella kuormituksella, mikä pienentää käyttökustannuksia sähkökustannusten alentuessa
  • Ohjaus on täysin automaattinen. Lähtevän veden lämpötilaa valvotaan jatkuvasti kuormituksen ja virtauksen muutosten tunnistamiseksi. Tällä yhdistelmällä saavutetaan paras mahdollinen lämpötilaohjauksen tarkkuus
  • Kaksi itsenäistä kylmäainepiiriä - toinen jatkaa toimintaa automaattisesti, jos ensimmäinen vikaantuu. Näin osittainen lämmitys jatkuu kaikissa olosuhteissa
  • Helppo asennus - 30HXC-lämpöpumppu toimitetaan täydellä kylmäainelatauksella, ja siinä on kätevästi sijoitetut virransyötön sekä veden tulon ja lähdön liitännät
  • Automaattinen diagnostiikka - koneen tilan nopea näyttö
  • Usean kompressorin konseptilla saadaan optimoitu osakuormituksen tehokkuus ja minimoitu käynnistymisvirta
  • Sarjan tähtikolmiokäynnistin rajoittaa käynnistymisvirtaa 30HXC 080-190 -yksiköissä
  • Kaikki yksiköt ovat myös saatavilla suurella lauhdutuslämpötilalla ja lauhduttimen eristyksellä (lisävaruste 150A). Niillä on samat käyttösovellukset kuin vakioyksiköillä, joihin ne perustuvat, mutta niissä lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila voi olla jopa 63 °C. Pro-Dialog-ohjaus tarjoaa kaikki vakioyksiköiden edut sekä lauhduttimesta lähtevän veden lämpötilan säädön

Helppo asennus

  • Kompakti muotoilu sopii kuljetettavaksi vakiomittaisista oviaukoista ja vaatii vain vähän sisätilaa
  • Minimoidut asennuskustannukset
  • Ei ylimääräisiä säätimiä, ajastimia, käynnistimiä tai muita vastaavia asennettavana
  • Yksi pistorasia ja yksi pää-/eristinkytkin piiriä kohti ko'oissa 30HXC 200-375. Hydrauliliitännät ovat yksinkertaisia ja niiden käyttöä helpottavat Victaulic-liittimet höyrystimessä ja lauhduttimessa
carrier-30HXC-water-sourced-screw-heat-pump-side-view

Yksinkertainen huoltaa

  • Mekaanisesti puhdistettava höyrystin ja lauhdutin
  • Kaksoisruuvikompressorit tarvitsevat erittäin vähän säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa
  • Imu- ja poistopaineen sekä lämpötilan tiedot ovat helposti saatavilla näyttömoduulista.

Pro-Dialog Plus -ohjain takaa lähtevän veden lämpötilan älykkään ohjauksen ja optimoi energiavaatimukset.

  • PID-ohjausalgoritmi kompensoi jatkuvasti lämmönvaihtimen saapuvan ja lähtevän lämpötilan eroa, ennakoi kuormitusvaihteluita, takaa lähtevän veden lämpötilan vakauden ja estää tarpeettoman kompressorin jaksotuksen
  • Pitkäiskuiset elektroniset paisuntaventtiilit (EXV) yhdessä höyrystimen lämmönvaihdon kautta toteutuvan kylmäainetason ohjauksen kanssa mahdollistavat pumpun energiatehokkuuden huomattavan paranemisen osateholla sekä lämpöpumpun häiriöttömän toiminnan aiempaa laajemmassa lämpötilaskaalassa
  • Säädettävä kuormituksen nosto sovelluksen inertian mukaan. Näin vältytään liian nopeilta ja tiheiltä kuormituksen nostoilta, mikä puolestaan pidentää yksikön käyttöikää ja rajoittaa virrankulutushuippuja
  • Useat kapasiteettikuormituksen mahdollisuudet takaavat parannetun käynnistyksen alhaisessa ulkolämpötilassa ja mahdollistavat yhden kylmäainepiirin käytön varapiirinä

Pro-Dialog Plus takaa ennalta ehkäisevän suojauksen ja parantaa lämpöpumpun luotettavuutta.

  • Kompressorin käyttötuntien tasaus
  • Ei kapillaariputkia tai painekytkimiä (paitsi turvalaitteena)
  • Pro-Dialog Plus valvoo kaikkia lämpöpumpun turvallisuusparametreja
  • Vikahistoriatoiminto ja vikakoodit helpottavat vikojen välitöntä paikannusta ja tietyissä tapauksissa hälytyksen aiheuttavien olosuhteiden paikannusta. Ennustavat ja ennakoivat kunnossapitotoiminnot mahdollistavat mahdollisten ongelmien ennakoinnin

Pro-Dialog Plus tarjoaa laajennettuja tiedonsiirto-ominaisuuksia

  • Selkeä ja helposti ymmärrettävä käyttöliittymä. Ledit, numeronäytöt ja kosketusnäppäimet on sijoitettu hyvin lämpöpumpun kaavioon. Käyttäjä näkee välittömästi kaikki käyttöparametrit: paineet, lämpötilat, käyttötunnit jne.
  • Kattavat lämpöpumpun etäohjausmahdollisuudet (johdollinen yhteys) mahdollistavat integroinnin taloautomaatioon
  • RS485-sarjaportti mahdollistaa yhteyden Carrier Comfort Network (CCN) -järjestelmään tai mihin tahansa muuhun valvontajärjestelmään
  • Kahden yksikön rinnakkaisohjaus vakiona
  • Kahden rinnakkain toimivan yksikön isäntä-orja-suhde
  • Käyttöajan aikaohjelmien ohjelmointi
  • Asiakkaan vesipumpun ohjaus
  • Ohjaus toisessa asetusarvossa
  • Asetusarvon säätö ilman lämpötilan tai tulevan ja lähtevän veden lämpötilaeron mukaan
carrier-Pro-Dialog-plus-control
  • Pienen lämpötilan liuos
  • Pehmeäkäynnistin
  • J-Bus/BacNet/Lon-yhdyskäytävä
  • Korkea lauhdutuslämpötila lauhduttimen eristyksellä

Ominaisuudet

  • Valvomaton, otsonia tuhoamaton HFC-134a-kylmäaine
  • HFC-134a on toimivaksi osoitettu, myrkytön ja syttymätön kylmäaine
  • Keskisuuren paineen kylmäaine HFC-134a vähentää kompressorien kuormitusta ja takaa niiden pitkän käyttöiän
  • Ruuvikompressorien ansiosta toiminta on äärimmäisen hiljaista ja värinätasot pieniä
  • Ylittää keskimääräisten teollisuusstandardien tehokkuustason sekä täydellä että osittaisella kuormituksella, mikä pienentää käyttökustannuksia sähkökustannusten alentuessa
  • Ohjaus on täysin automaattinen. Lähtevän veden lämpötilaa valvotaan jatkuvasti kuormituksen ja virtauksen muutosten tunnistamiseksi. Tällä yhdistelmällä saavutetaan paras mahdollinen lämpötilaohjauksen tarkkuus
  • Kaksi itsenäistä kylmäainepiiriä - toinen jatkaa toimintaa automaattisesti, jos ensimmäinen vikaantuu. Näin osittainen lämmitys jatkuu kaikissa olosuhteissa
  • Helppo asennus - 30HXC-lämpöpumppu toimitetaan täydellä kylmäainelatauksella, ja siinä on kätevästi sijoitetut virransyötön sekä veden tulon ja lähdön liitännät
  • Automaattinen diagnostiikka - koneen tilan nopea näyttö
  • Usean kompressorin konseptilla saadaan optimoitu osakuormituksen tehokkuus ja minimoitu käynnistymisvirta
  • Sarjan tähtikolmiokäynnistin rajoittaa käynnistymisvirtaa 30HXC 080-190 -yksiköissä
  • Kaikki yksiköt ovat myös saatavilla suurella lauhdutuslämpötilalla ja lauhduttimen eristyksellä (lisävaruste 150A). Niillä on samat käyttösovellukset kuin vakioyksiköillä, joihin ne perustuvat, mutta niissä lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila voi olla jopa 63 °C. Pro-Dialog-ohjaus tarjoaa kaikki vakioyksiköiden edut sekä lauhduttimesta lähtevän veden lämpötilan säädön

Helppo asennus

  • Kompakti muotoilu sopii kuljetettavaksi vakiomittaisista oviaukoista ja vaatii vain vähän sisätilaa
  • Minimoidut asennuskustannukset
  • Ei ylimääräisiä säätimiä, ajastimia, käynnistimiä tai muita vastaavia asennettavana
  • Yksi pistorasia ja yksi pää-/eristinkytkin piiriä kohti ko'oissa 30HXC 200-375. Hydrauliliitännät ovat yksinkertaisia ja niiden käyttöä helpottavat Victaulic-liittimet höyrystimessä ja lauhduttimessa
carrier-30HXC-water-sourced-screw-heat-pump-side-view

Yksinkertainen huoltaa

  • Mekaanisesti puhdistettava höyrystin ja lauhdutin
  • Kaksoisruuvikompressorit tarvitsevat erittäin vähän säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa
  • Imu- ja poistopaineen sekä lämpötilan tiedot ovat helposti saatavilla näyttömoduulista.

Pro-Dialog Plus -ohjain takaa lähtevän veden lämpötilan älykkään ohjauksen ja optimoi energiavaatimukset.

  • PID-ohjausalgoritmi kompensoi jatkuvasti lämmönvaihtimen saapuvan ja lähtevän lämpötilan eroa, ennakoi kuormitusvaihteluita, takaa lähtevän veden lämpötilan vakauden ja estää tarpeettoman kompressorin jaksotuksen
  • Pitkäiskuiset elektroniset paisuntaventtiilit (EXV) yhdessä höyrystimen lämmönvaihdon kautta toteutuvan kylmäainetason ohjauksen kanssa mahdollistavat pumpun energiatehokkuuden huomattavan paranemisen osateholla sekä lämpöpumpun häiriöttömän toiminnan aiempaa laajemmassa lämpötilaskaalassa
  • Säädettävä kuormituksen nosto sovelluksen inertian mukaan. Näin vältytään liian nopeilta ja tiheiltä kuormituksen nostoilta, mikä puolestaan pidentää yksikön käyttöikää ja rajoittaa virrankulutushuippuja
  • Useat kapasiteettikuormituksen mahdollisuudet takaavat parannetun käynnistyksen alhaisessa ulkolämpötilassa ja mahdollistavat yhden kylmäainepiirin käytön varapiirinä

Pro-Dialog Plus takaa ennalta ehkäisevän suojauksen ja parantaa lämpöpumpun luotettavuutta.

  • Kompressorin käyttötuntien tasaus
  • Ei kapillaariputkia tai painekytkimiä (paitsi turvalaitteena)
  • Pro-Dialog Plus valvoo kaikkia lämpöpumpun turvallisuusparametreja
  • Vikahistoriatoiminto ja vikakoodit helpottavat vikojen välitöntä paikannusta ja tietyissä tapauksissa hälytyksen aiheuttavien olosuhteiden paikannusta. Ennustavat ja ennakoivat kunnossapitotoiminnot mahdollistavat mahdollisten ongelmien ennakoinnin

Pro-Dialog Plus tarjoaa laajennettuja tiedonsiirto-ominaisuuksia

  • Selkeä ja helposti ymmärrettävä käyttöliittymä. Ledit, numeronäytöt ja kosketusnäppäimet on sijoitettu hyvin lämpöpumpun kaavioon. Käyttäjä näkee välittömästi kaikki käyttöparametrit: paineet, lämpötilat, käyttötunnit jne.
  • Kattavat lämpöpumpun etäohjausmahdollisuudet (johdollinen yhteys) mahdollistavat integroinnin taloautomaatioon
  • RS485-sarjaportti mahdollistaa yhteyden Carrier Comfort Network (CCN) -järjestelmään tai mihin tahansa muuhun valvontajärjestelmään
  • Kahden yksikön rinnakkaisohjaus vakiona
  • Kahden rinnakkain toimivan yksikön isäntä-orja-suhde
  • Käyttöajan aikaohjelmien ohjelmointi
  • Asiakkaan vesipumpun ohjaus
  • Ohjaus toisessa asetusarvossa
  • Asetusarvon säätö ilman lämpötilan tai tulevan ja lähtevän veden lämpötilaeron mukaan
carrier-Pro-Dialog-plus-control
  • Pienen lämpötilan liuos
  • Pehmeäkäynnistin
  • J-Bus/BacNet/Lon-yhdyskäytävä
  • Korkea lauhdutuslämpötila lauhduttimen eristyksellä
Dokumentit