Siirry pääsisältöön

AquaSnap® - Kanavoitava ilmalauhdutteinen vedenjäähdytin
30PA

Kylmäaine: R-410A

Kompressori: kiinteänopeuksinen Scroll

Nimellisjäähdytyskapasiteetti: 17-36 kW

30PA-jäähdyttimet ovat kompakteja ulkoilma-/vesiyksikköjä. Yksiköt on valmistettu sisäkäyttöön, ja ne tarjoavat ihanteellisen ratkaisun kaikkiin prosessijäähdytyssovelluksiin

  • Pakettiyksikössä on kaikki tarvittava
  • Erittäin tehokas
  • Hiljainen toiminta
  • Joustava kokoonpano
  • Kanavointimahdollisuus sisäasennuksessa

carrier-AquaSnap-cooling
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A

Saatavilla kahtena versiona:

  • STD (Standard)
  • HEE (High Energy Efficiency)

Kotelo

  • Kotelo on valmistettu galvanoidusta teräksestä, jonka pinnalla on polyesterimaali, väri RAL 7035
  • Itsekantava ja eristetty runko

Ulkopiiri

  • Patterissa kupariputket ja alumiinirivat
  • Kondenssivesiallas
  • Ilmansyöttöpaikan valinta
  • Tuloilmapuhallin: Standard- tai High Energy Efficiency -versio

Jäähdytyspiiri

  • Hermeettinen kierukkatyyppinen kompressori, jossa on ääntä eristävä vaippa ja tärinää vaimentavat kiinnikkeet
  • Öljynlämmitin
  • Termostaattinen paisuntaventtiili ulkoisella paineentasauksella
  • Haponkestävä kuivatussuodatin

Sisäpiiri

  • Lämpöeristetty, hitsattu levylämmönvaihdin ruostumattomasta teräksestä

Suojaukset

  • Korkea- ja matalapainekytkin
  • Paine-erokytkin virtaaman ohjaukseen
  • Veden jäätymissuojaus
  • Kylmäaineen jäätymissuojaus
  • Kompressorin kuumakaasun lämpötilaohjaus
  • Takaiskuventtiili osana kompressorin poistoa
  • Kompressorin lämpösuoja
  • Ovipääkytkin
  • Automaattinen kytkin ohjauspiirissä
  • Magneettitermiset suojakatkaisimet kompressorin ja puhaltimen moottorin virtajohdolle
  • Kiertopumpun poiskytkennän ajoitus
  • Kiertopumpun vikaantumisen turvalaite

Jakokeskus

  • Kattava ja täysin johdotettu jakokeskus. Eristetty vaippa ehkäisemään kondensaatiota
  • IP55-suojaus
  • Virransyöttö nolla- ja päämaadoitusliitännällä
  • Kompressorin ja puhaltimen moottorikontaktit

Elektroninen ohjauspaneeli 30PA

30PA-ohjaus koostuu µPC SMALL -ohjauspiirilevystä, graafisesta pGD1-näyttöyksiköstä, TCO-käyttäjäpäätteestä (lisävaruste etäohjaukseen) ja antureista.
Päätoiminnot:
  • Tuloveden lämpötilan asetusarvojen valinta
  • Käyttöparametrien jatkuva ohjaus ja optimointi
  • Turvallisuuden hallinta
  • Kompressorin ajastus
  • Vesilähdön lämpötilan säätö
  • Ajastin ja viikoittainen ohjelmointi
  • Vikadiagnoosi ja päähälytys

pGD1-näyttöyksikkö

Tämä graafinen näyttöyksikkö koneen jakokeskuksessa tarjoaa seuraavat toiminnot:
  • Yksikön alkuohjelmointi
  • Toimintatilan muokkaus
  • Yksikkö päälle / pois päältä
  • Toimintatilan valinta
  • Asetusarvojen asetus
  • Ohjattujen muuttujien ja mitattujen anturiarvojen tarkastelu näytöllä
  • Aktiivisten hälytysten ja hälytyshistorian tarkastelu näytöllä
carrier-graphic-terminal

TCO-käyttäjäpääte (lisävaruste etäohjaukseen)

Etäohjauksen TCO-käyttäjäpääte tarjoaa seuraavat toiminnot:
  • Joidenkin käyttöparametrien muokkaus
  • Yksikkö päälle / pois päältä
  • Käyttötilan valinta ja asetusarvojen asetus
  • Joidenkin ohjattujen muuttujien ja anturiarvojen tarkastelu näytöllä
  • Hälytyskoodien tarkastelu näytöllä
carrier-user-terminal

Kokoonpano

  • Pystyilmansyöttö, M01-kokoonpano (oletuksena vaakasyöttö, M00-kokoonpano)
  • STD-vakioversiossa: eri kokoonpanoja paineella 7-35 mm vesipatsasta
  • Pystyilmansyöttö, M01-kokoonpano (oletuksena vaakasyöttö, M00-kokoonpano)
  • STD-vakioversiossa: eri kokoonpanoja paineella 7-35 mm vesipatsasta

Ilmastolliset olosuhteet

  • STD-version yksiköissä, jotka toimivat jäähdytystilassa ulkolämpötilan ollessa alle 12 °C:n, lauhtumispaineen ohjaus, joka sallii toiminnan "kaikkina kausina" (-15 °C:seen asti), on pakollinen. Tämä toteutetaan moottoroidulla pellillä puhaltimen poistossa.
  • Pattereiden suojaus:
    • Patterissa kupariputket ja -rivat (pyynnöstä)
    • Patterissa kupariputket ja alumiinirivat, joissa polyuretaani- ja Blygold-pinnoite
  • Alhaisten ulkolämpötilojen varalta yksikössä on jäätymissuojaus:
    • Sähkövastukset lauhteen tippa-altaassa. Pakollinen ulkolämpötilan ollessa alle 3 °C
    • Toiminta glykoli-vesiseoksella -7 °C:n lähdön vähimmäislämpötilaan asti.
    • Jäätymissuojaus taipuisilla lämmitysvastuksilla hydraulipiirin putken ympärillä

Asennus

  • Kumista valmistetut tärinää vaimentavat kiinnikkeet
  • Suojaava ritilä patterille
  • Gravimetriset suodattimet paluuilmassa. Suodattimien runko on irrotettava, ja pyynnöstä runko voidaan toimittaa irrallaan yksikön kanssa, jolloin ne liitetään toisiinsa paikan päällä
  • Joustavat kanavat syöttö- ja paluuilmalle
  • Joustavat hydrauliliitännät (500 mm) sisältyvät toimitukseen
Saatavilla:
  • Yksikön tulo/lähtö
  • Tulistuksenpoistopiirin tulo/lähtö
  • 30PA-yksiköille suodatin ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla (500 mikronia) sisältyy toimitukseen
  • Sulkuventtiili ja veden säätöventtiili sisältyvät toimitukseen
  • Korkean ja pienen paineen mittarit jäähdytyspiirissä

Energian talteenotto

Tulistuksenpoistopiiri sisältäen seuraavat:
  • Lämpöeristetty, hitsattu levylämmönvaihdin ruostumattomasta teräksestä käytettäväksi suljetussa piirissä kuumien kaasujen talteenotossa
  • Tyhjennysventtiili ja palloventtiili
  • Kuuman veden talteenoton ohjaustermostaatti
  • Lisävarusteena kolminopeuksinen kuuman veden kiertopumppu

Jakokeskus

  • Kompressorin pehmeäkäynnistin
  • Virransyötön muuntaja ilman nollaliitäntää
  • Jännite 400/440 V - 60 Hz (pyynnöstä)
  • Energiamittari asennuksen energiankulutuksen seurantaan

Ohjauksen/tietoliikenteen hallinta

  • TCO-käyttäjäpääte, etäohjaukseen
  • RS485-sarjakortit verkon tietoliikenteeseen yhteyskäytännöillä: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex
  • Ethernet pCOWeb -kortti verkon tietoliikenteeseen yhteyskäytännöillä: Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP ja HTTP

Saatavilla kahtena versiona:

  • STD (Standard)
  • HEE (High Energy Efficiency)

Kotelo

  • Kotelo on valmistettu galvanoidusta teräksestä, jonka pinnalla on polyesterimaali, väri RAL 7035
  • Itsekantava ja eristetty runko

Ulkopiiri

  • Patterissa kupariputket ja alumiinirivat
  • Kondenssivesiallas
  • Ilmansyöttöpaikan valinta
  • Tuloilmapuhallin: Standard- tai High Energy Efficiency -versio

Jäähdytyspiiri

  • Hermeettinen kierukkatyyppinen kompressori, jossa on ääntä eristävä vaippa ja tärinää vaimentavat kiinnikkeet
  • Öljynlämmitin
  • Termostaattinen paisuntaventtiili ulkoisella paineentasauksella
  • Haponkestävä kuivatussuodatin

Sisäpiiri

  • Lämpöeristetty, hitsattu levylämmönvaihdin ruostumattomasta teräksestä

Suojaukset

  • Korkea- ja matalapainekytkin
  • Paine-erokytkin virtaaman ohjaukseen
  • Veden jäätymissuojaus
  • Kylmäaineen jäätymissuojaus
  • Kompressorin kuumakaasun lämpötilaohjaus
  • Takaiskuventtiili osana kompressorin poistoa
  • Kompressorin lämpösuoja
  • Ovipääkytkin
  • Automaattinen kytkin ohjauspiirissä
  • Magneettitermiset suojakatkaisimet kompressorin ja puhaltimen moottorin virtajohdolle
  • Kiertopumpun poiskytkennän ajoitus
  • Kiertopumpun vikaantumisen turvalaite

Jakokeskus

  • Kattava ja täysin johdotettu jakokeskus. Eristetty vaippa ehkäisemään kondensaatiota
  • IP55-suojaus
  • Virransyöttö nolla- ja päämaadoitusliitännällä
  • Kompressorin ja puhaltimen moottorikontaktit

Elektroninen ohjauspaneeli 30PA

30PA-ohjaus koostuu µPC SMALL -ohjauspiirilevystä, graafisesta pGD1-näyttöyksiköstä, TCO-käyttäjäpäätteestä (lisävaruste etäohjaukseen) ja antureista.
Päätoiminnot:
  • Tuloveden lämpötilan asetusarvojen valinta
  • Käyttöparametrien jatkuva ohjaus ja optimointi
  • Turvallisuuden hallinta
  • Kompressorin ajastus
  • Vesilähdön lämpötilan säätö
  • Ajastin ja viikoittainen ohjelmointi
  • Vikadiagnoosi ja päähälytys

pGD1-näyttöyksikkö

Tämä graafinen näyttöyksikkö koneen jakokeskuksessa tarjoaa seuraavat toiminnot:
  • Yksikön alkuohjelmointi
  • Toimintatilan muokkaus
  • Yksikkö päälle / pois päältä
  • Toimintatilan valinta
  • Asetusarvojen asetus
  • Ohjattujen muuttujien ja mitattujen anturiarvojen tarkastelu näytöllä
  • Aktiivisten hälytysten ja hälytyshistorian tarkastelu näytöllä
carrier-graphic-terminal

TCO-käyttäjäpääte (lisävaruste etäohjaukseen)

Etäohjauksen TCO-käyttäjäpääte tarjoaa seuraavat toiminnot:
  • Joidenkin käyttöparametrien muokkaus
  • Yksikkö päälle / pois päältä
  • Käyttötilan valinta ja asetusarvojen asetus
  • Joidenkin ohjattujen muuttujien ja anturiarvojen tarkastelu näytöllä
  • Hälytyskoodien tarkastelu näytöllä
carrier-user-terminal

Kokoonpano

  • Pystyilmansyöttö, M01-kokoonpano (oletuksena vaakasyöttö, M00-kokoonpano)
  • STD-vakioversiossa: eri kokoonpanoja paineella 7-35 mm vesipatsasta
  • Pystyilmansyöttö, M01-kokoonpano (oletuksena vaakasyöttö, M00-kokoonpano)
  • STD-vakioversiossa: eri kokoonpanoja paineella 7-35 mm vesipatsasta

Ilmastolliset olosuhteet

  • STD-version yksiköissä, jotka toimivat jäähdytystilassa ulkolämpötilan ollessa alle 12 °C:n, lauhtumispaineen ohjaus, joka sallii toiminnan "kaikkina kausina" (-15 °C:seen asti), on pakollinen. Tämä toteutetaan moottoroidulla pellillä puhaltimen poistossa.
  • Pattereiden suojaus:
    • Patterissa kupariputket ja -rivat (pyynnöstä)
    • Patterissa kupariputket ja alumiinirivat, joissa polyuretaani- ja Blygold-pinnoite
  • Alhaisten ulkolämpötilojen varalta yksikössä on jäätymissuojaus:
    • Sähkövastukset lauhteen tippa-altaassa. Pakollinen ulkolämpötilan ollessa alle 3 °C
    • Toiminta glykoli-vesiseoksella -7 °C:n lähdön vähimmäislämpötilaan asti.
    • Jäätymissuojaus taipuisilla lämmitysvastuksilla hydraulipiirin putken ympärillä

Asennus

  • Kumista valmistetut tärinää vaimentavat kiinnikkeet
  • Suojaava ritilä patterille
  • Gravimetriset suodattimet paluuilmassa. Suodattimien runko on irrotettava, ja pyynnöstä runko voidaan toimittaa irrallaan yksikön kanssa, jolloin ne liitetään toisiinsa paikan päällä
  • Joustavat kanavat syöttö- ja paluuilmalle
  • Joustavat hydrauliliitännät (500 mm) sisältyvät toimitukseen
Saatavilla:
  • Yksikön tulo/lähtö
  • Tulistuksenpoistopiirin tulo/lähtö
  • 30PA-yksiköille suodatin ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla (500 mikronia) sisältyy toimitukseen
  • Sulkuventtiili ja veden säätöventtiili sisältyvät toimitukseen
  • Korkean ja pienen paineen mittarit jäähdytyspiirissä

Energian talteenotto

Tulistuksenpoistopiiri sisältäen seuraavat:
  • Lämpöeristetty, hitsattu levylämmönvaihdin ruostumattomasta teräksestä käytettäväksi suljetussa piirissä kuumien kaasujen talteenotossa
  • Tyhjennysventtiili ja palloventtiili
  • Kuuman veden talteenoton ohjaustermostaatti
  • Lisävarusteena kolminopeuksinen kuuman veden kiertopumppu

Jakokeskus

  • Kompressorin pehmeäkäynnistin
  • Virransyötön muuntaja ilman nollaliitäntää
  • Jännite 400/440 V - 60 Hz (pyynnöstä)
  • Energiamittari asennuksen energiankulutuksen seurantaan

Ohjauksen/tietoliikenteen hallinta

  • TCO-käyttäjäpääte, etäohjaukseen
  • RS485-sarjakortit verkon tietoliikenteeseen yhteyskäytännöillä: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex
  • Ethernet pCOWeb -kortti verkon tietoliikenteeseen yhteyskäytännöillä: Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP ja HTTP
Dokumentit

Sinua voi kiinnostaa myös