Unidad de tratamiento de aire
39SQ/R/P
Caudal de aire: 1 600-28 000 m³/h
Las unidades Airostar 39SQ son unidades de tratamiento de aire en línea o de doble flujo, equipadas con un intercambiador de calor aire-aire de alta eficiencia y un sistema de control para una instalación Plug & Play.
- Ahorro de energía
- Instalación Plug-and-Play fácil y rápida:
- Total flexibilidad de diseño
- Calidad de la carcasa de la unidad
- Calidad del aire

- Caudales de aire de 1600 a 28 000 m3/h
- Flujo de aire doble o en línea
- 3 versiones
- Unidades 39SQ en línea de serie
- Unidades de dos niveles 39SQR de alta eficiencia con intercambiador de calor rotativo
- Unidades de dos niveles 39SQP de alta eficiencia y eficiencia estándar con intercambiador de calor de placas de flujo cruzado
- Las unidades Airostar pueden instalarse dentro o fuera del edificio.
Intercambiador de calor
- Puede recuperar hasta el 90 % del calor del aire de extracción para transferirlo al aire de impulsión.
Ventiladores
- Plug fans de alta eficiencia para el aire de extracción e impulsión
Carcasa
- Marco base rígido de 62 mm de alto que soporta un marco periférico y paneles de doble revestimiento
- El marco utiliza un perfil cerrado hueco de acero galvanizado
- Los paneles de chapa galvanizada de doble revestimiento con aislamiento de lana mineral de 60 mm limitan las pérdidas de calor.
Filtros
- Filtros de aire de extracción lateral con eficiencia de filtración F7
- Los soportes de los filtros están equipados con una palanca de bloqueo para impedir el bypass de aire y garantizar un perfecto filtrado.
- Un presostato diferencial indica cuando hay que sustituir los filtros
Mantenimiento
- Puede seleccionarse el acceso a las puertas de mantenimiento en el lado derecho o izquierdo.
- Para facilitar las operaciones de mantenimiento se utilizan los mismo filtros para el aire de renovación y el aire de extracción.
- La superficie lisa de las paredes y la base permite limpiar con eficacia la carcasa.
El control Pro-Dialog AHU combina inteligencia y simplicidad operativa.
- Gestión de la energía
- Funciones de seguridad
- Funcionamiento remoto
- Fácil de usar
- Caudales de aire de 1600 a 28 000 m3/h
- Flujo de aire doble o en línea
- 3 versiones
- Unidades 39SQ en línea de serie
- Unidades de dos niveles 39SQR de alta eficiencia con intercambiador de calor rotativo
- Unidades de dos niveles 39SQP de alta eficiencia y eficiencia estándar con intercambiador de calor de placas de flujo cruzado
- Las unidades Airostar pueden instalarse dentro o fuera del edificio.
Intercambiador de calor
- Puede recuperar hasta el 90 % del calor del aire de extracción para transferirlo al aire de impulsión.
Ventiladores
- Plug fans de alta eficiencia para el aire de extracción e impulsión
Carcasa
- Marco base rígido de 62 mm de alto que soporta un marco periférico y paneles de doble revestimiento
- El marco utiliza un perfil cerrado hueco de acero galvanizado
- Los paneles de chapa galvanizada de doble revestimiento con aislamiento de lana mineral de 60 mm limitan las pérdidas de calor.
Filtros
- Filtros de aire de extracción lateral con eficiencia de filtración F7
- Los soportes de los filtros están equipados con una palanca de bloqueo para impedir el bypass de aire y garantizar un perfecto filtrado.
- Un presostato diferencial indica cuando hay que sustituir los filtros
Mantenimiento
- Puede seleccionarse el acceso a las puertas de mantenimiento en el lado derecho o izquierdo.
- Para facilitar las operaciones de mantenimiento se utilizan los mismo filtros para el aire de renovación y el aire de extracción.
- La superficie lisa de las paredes y la base permite limpiar con eficacia la carcasa.
El control Pro-Dialog AHU combina inteligencia y simplicidad operativa.
- Gestión de la energía
- Funciones de seguridad
- Funcionamiento remoto
- Fácil de usar