Ir al contenido principal

Unidades compactas de tratamiento de aire de doble flujo de alta eficiencia
39CP-X

Caudal de aire : 300-25 000 m³/h

La unidad de tratamiento de aire de doble flujo lista para usar 39CP-X es mucho más que una unidad de ventilación, gracias a su gran flexibilidad en términos de opciones y configuraciones. Rendimiento excepcional y soluciones mejoradas para una óptima calidad del aire interior. Estas unidades están diseñadas para ser utilizadas en las aplicaciones siguientes: administración, oficinas, centros educativos, bibliotecas, centros culturales, cafés, hoteles, restaurantes, centros comerciales, geriátricos, centros sanitarios y edificios residenciales.

  • Unidad lista para usar (control incorporado) con comunicación IP nativa y servidor web
  • Clase A+ en toda la gama
  • Recuperador de calor de alta eficiencia
  • Ventilador de rueda libre de alto rendimiento
  • Instalación en el suelo, conexiones laterales

Los modelos disponibles son:
  • 39CP-X HP: con un intercambiador de placas a contracorriente equipado con un bypass motorizado (6 modelos, 300-7500 m3/h)
  • 39CP-X HR: con un recuperador rotativo que incluye una sección de purga (11 modelos, 300-25 000 m3/h

Carcasa

  • Paneles tipo Sándwich de chapa de acero galvanizado por ambos lados
  • Paneles externos prelacados en gris RAL 7035
  • Clase M0/A1
  • Lana de roca, grosor de 50 mm

Filtración

  • M5 HEE, F7 , F9 y filtros de carbón
  • Células filtrantes mantenidas en compresión por un sistema de ajuste específico que garantiza una estanqueidad perfecta
  • Valor de nivel de suciedad comprobado mediante sonda analógica y consultable desde el controlador en cada etapa de filtración

Ventiladores

  • Ventilador de rueda libre combinado con un motor de conmutación electrónica con control de velocidad integrado
  • Hélice metálica o compuesta

Intercambiador de calor

  • Intercambiador de placas a contracorriente con un bypass motorizado para free cooling y desescarche (PX). Alta eficiencia, baja contaminación cruzada
  • Recuperador rotativo con sección de purga (RX). Alta eficiencia y gestión del free cooling. Sorción opcional. Regulación de velocidad constante o variable

Opciones de batería

  • De agua (calefacción, refrigeración o baterías mixtas)
  • Baterías DX de expansión directa (hasta el modelo 10 000)
  • Baterías eléctricas con control proporcional
  • Combinaciones de 2 baterías integradas y hasta 3 baterías (con carcasa adicional)

Opción de sección de mezcla

  • Cuadro eléctrico con control
  • Comunicación IP nativa y servidor web
  • Compuerta de álabes perfilados (clase 1), motorizada por un servomotor de encendido/apagado con muelle de retorno
  • Cubierta para instalación exterior
  • Cubierta para aire nuevo y aire extraído
  • Patas regulables
  • Manguito flexible
  • Accesorios para baterías de agua (válvulas para actuadores)
  • Sonda de calidad del aire CO2
  • Sensor de humedad de retorno
  • Detector de humos
  • Sensor de presión para impulsión o retorno (o para gestionar una presión constante)
  • Carcasa adicional para más opciones (baterías, filtros)
  • Comunicación IP nativa y servidor web con sinópticos
  • Temporizador (hasta 6 programas semanales y 6 programas anuales: temperatura y ventilación en modo eco/confort, parada, enfriamiento nocturno y protección contra heladas)
  • Control del grado de suciedad en todos los filtros
  • Gestión de ventilación (caudal de aire constante que compensa el grado de ensuciamiento; zona única con flujo de aire constante o variable a través de sondas de calidad o varias zonas con presión de impulsión constante o aire de impulsión y de retorno constante)
  • Seguridad
  • Alarmas
  • Gestión energética y control de la eficiencia
  • Control de las temperaturas; control de humedad, gestión de recuperación del calor, opción de sección de mezcla
  • Entradas/salidas adicionales
Los modelos disponibles son:
  • 39CP-X HP: con un intercambiador de placas a contracorriente equipado con un bypass motorizado (6 modelos, 300-7500 m3/h)
  • 39CP-X HR: con un recuperador rotativo que incluye una sección de purga (11 modelos, 300-25 000 m3/h

Carcasa

  • Paneles tipo Sándwich de chapa de acero galvanizado por ambos lados
  • Paneles externos prelacados en gris RAL 7035
  • Clase M0/A1
  • Lana de roca, grosor de 50 mm

Filtración

  • M5 HEE, F7 , F9 y filtros de carbón
  • Células filtrantes mantenidas en compresión por un sistema de ajuste específico que garantiza una estanqueidad perfecta
  • Valor de nivel de suciedad comprobado mediante sonda analógica y consultable desde el controlador en cada etapa de filtración

Ventiladores

  • Ventilador de rueda libre combinado con un motor de conmutación electrónica con control de velocidad integrado
  • Hélice metálica o compuesta

Intercambiador de calor

  • Intercambiador de placas a contracorriente con un bypass motorizado para free cooling y desescarche (PX). Alta eficiencia, baja contaminación cruzada
  • Recuperador rotativo con sección de purga (RX). Alta eficiencia y gestión del free cooling. Sorción opcional. Regulación de velocidad constante o variable

Opciones de batería

  • De agua (calefacción, refrigeración o baterías mixtas)
  • Baterías DX de expansión directa (hasta el modelo 10 000)
  • Baterías eléctricas con control proporcional
  • Combinaciones de 2 baterías integradas y hasta 3 baterías (con carcasa adicional)

Opción de sección de mezcla

  • Cuadro eléctrico con control
  • Comunicación IP nativa y servidor web
  • Compuerta de álabes perfilados (clase 1), motorizada por un servomotor de encendido/apagado con muelle de retorno
  • Cubierta para instalación exterior
  • Cubierta para aire nuevo y aire extraído
  • Patas regulables
  • Manguito flexible
  • Accesorios para baterías de agua (válvulas para actuadores)
  • Sonda de calidad del aire CO2
  • Sensor de humedad de retorno
  • Detector de humos
  • Sensor de presión para impulsión o retorno (o para gestionar una presión constante)
  • Carcasa adicional para más opciones (baterías, filtros)
  • Comunicación IP nativa y servidor web con sinópticos
  • Temporizador (hasta 6 programas semanales y 6 programas anuales: temperatura y ventilación en modo eco/confort, parada, enfriamiento nocturno y protección contra heladas)
  • Control del grado de suciedad en todos los filtros
  • Gestión de ventilación (caudal de aire constante que compensa el grado de ensuciamiento; zona única con flujo de aire constante o variable a través de sondas de calidad o varias zonas con presión de impulsión constante o aire de impulsión y de retorno constante)
  • Seguridad
  • Alarmas
  • Gestión energética y control de la eficiencia
  • Control de las temperaturas; control de humedad, gestión de recuperación del calor, opción de sección de mezcla
  • Entradas/salidas adicionales

Documents


También puede interesarle


Funciona bien con