Idrofan® - Módulo de tratamiento de aire
42GR
Capacidad frigorífica: 1,3-3,4 kW
Capacidad calorífica: 1,3-3,5 kW
Caudal de aire: 100-600 m³/h
Sistema fan coil compacto descentralizado con conductos, de agua enfriada, diseñado para su instalación en salas técnicas. Esto permite un servicio y un mantenimiento centralizado.
- Compacto
- Nivel sonoro extremadamente bajo
- Máximo confort
- Mayor ahorro de energía

- Dos tamaños con batería de dos tubos más calentador eléctrico o batería de cuatro tubos
- Calefacción y refrigeración fiable y eficiente para edificios de oficinas y edificios públicos
- Filtro EU6 de alta eficiencia
- Nivel sonoro extremadamente bajo
- El motor LEC (bajo consumo) del ventilador viene de serie. Este motor de accionamiento directo está conmutado electrónicamente (motor EC) y controlado por una señal de 0 a 10 V, y permite un funcionamiento preciso, simple y silencioso de la unidad en un amplio abanico de velocidades de rotación además de a la velocidad original.
- Ventiladores centrífugos de alta presión
- Calentador eléctrico seguro, instalado en fábrica, para el calentamiento del agua caliente en una o dos etapas
- Disponible con ventilación con control de demanda (DCV) y sensor de CO2. Sensor de CO2
- Puede equiparse con un módulo UV-PCO IAQ
- Pequeña caída de presión hidráulica, con una válvula montada, compatible con todos los kits de bombas de enfriadoras
- Rápida instalación con opciones montadas en fábrica (controles, válvulas)
- Disponible con controlador NTC (sistema Aquasmart™ Evolution) o controlador WTC (LON o BacNet)
Controlador NTC
- Controlador PID
- Compatible con la Red de comunicación de Carrier (CCN) del sistema AQUASMART™
- Gestión del motor EC
- Combina ahorro energético con confort optimizado
- Gestión IAQ
Controlador WTC
- Protocolo de comunicación abierto BACnet o LON
- Controlador PID de comunicación
- Amplia gama de interfaces de usuario
- Gestiona el motor EC para optimizar el confort
- Gestiona un sensor de CO2 para mejorar la calidad del aire
- Módulos opcionales de gestión de la iluminación y/o las persianas
- Dos tamaños con batería de dos tubos más calentador eléctrico o batería de cuatro tubos
- Calefacción y refrigeración fiable y eficiente para edificios de oficinas y edificios públicos
- Filtro EU6 de alta eficiencia
- Nivel sonoro extremadamente bajo
- El motor LEC (bajo consumo) del ventilador viene de serie. Este motor de accionamiento directo está conmutado electrónicamente (motor EC) y controlado por una señal de 0 a 10 V, y permite un funcionamiento preciso, simple y silencioso de la unidad en un amplio abanico de velocidades de rotación además de a la velocidad original.
- Ventiladores centrífugos de alta presión
- Calentador eléctrico seguro, instalado en fábrica, para el calentamiento del agua caliente en una o dos etapas
- Disponible con ventilación con control de demanda (DCV) y sensor de CO2. Sensor de CO2
- Puede equiparse con un módulo UV-PCO IAQ
- Pequeña caída de presión hidráulica, con una válvula montada, compatible con todos los kits de bombas de enfriadoras
- Rápida instalación con opciones montadas en fábrica (controles, válvulas)
- Disponible con controlador NTC (sistema Aquasmart™ Evolution) o controlador WTC (LON o BacNet)
Controlador NTC
- Controlador PID
- Compatible con la Red de comunicación de Carrier (CCN) del sistema AQUASMART™
- Gestión del motor EC
- Combina ahorro energético con confort optimizado
- Gestión IAQ
Controlador WTC
- Protocolo de comunicación abierto BACnet o LON
- Controlador PID de comunicación
- Amplia gama de interfaces de usuario
- Gestiona el motor EC para optimizar el confort
- Gestiona un sensor de CO2 para mejorar la calidad del aire
- Módulos opcionales de gestión de la iluminación y/o las persianas
Documentación