Idrofan® - Módulo de confort individual de bajo consumo para sistema de volumen de aire variable
42BJ
Capacidad frigorífica: 1-5,4 kW
Capacidad calorífica: 1-6 kW
Caudal de aire: 140-900 m³/h
El módulo de confort individual (ICM) 42BJ de Carrier es un sistema de aire acondicionado compacto disponible en 3 tamaños, diseñado para acondicionar espacios individuales de 25 a 50 m².
- Oferta todo en uno: costes de instalación mínimos gracias a las opciones probadas y montadas en fábrica
- Fácil integración en zona centralizada
- Nivel sonoro muy bajo
- Presión estática disponible De 100 a 350 Pa

Descripción general
- Conectado mediante conductos flexibles con absorción acústica (conducto de descarga de aire aislado térmicamente) a uno o más plénums
- Puede instalarse en techos suspendidos o pisos elevados, idealmente en pasillos, donde se conectan a circuitos de agua caliente, agua enfriada y aire de renovación
- Diseñado para ser ultrasilencioso
Confort
- Equipado con un control digital de Carrier, que proporciona a cada ocupante un interface de usuario remoto situado en su escritorio o pared y permite la selección individual de la temperatura de la sala, la función de aire forzado y el modo ocupado/desocupado
- El sistema Aquasmart™ Evolution se utiliza para controlar y optimizar cada módulo a fin de obtener el mejor equilibrio entre ahorro energético y confort individual
Calidad del aire interior
- En esta aplicación, cada módulo de confort individual (ICM LEC) está equipado con un control de entrada de aire de renovación y una filtración de alta eficiencia la efectiva protección contra cualquier tipo de contaminante
- Filtración de alta eficiencia: tipo F5 o F6
- Sistema de modulación del caudal de aire de renovación para controlar el caudal de aire difundido en una sala
Tres objetivos
- Adaptar el caudal de ventilación a la ocupación real de los espacios
- Mantener una excelente calidad del aire interior para garantizar el confort y la salud de los ocupantes, de acuerdo con lo dispuesto en el código del trabajo
- Controlar los costes energéticos relacionados con el cambio de aire en las salas para evitar la «sobreventilación» del edificio y minimizar los costes de explotación, especialmente cuando el edificio está desocupado
Principio operativo
- Un sensor de CO2 mide la concentración en la sala
- El sensor envía una señal al controlador digital de Carrier que, a su vez, transmite una señal para accionar la válvula de aire de renovación
- Si la concentración está por debajo de un valor umbral, el caudal de aire es mínimo, si está por encima, el caudal aumenta
Termostatos 33T independientes
2 tipos de termostatos:
- Tipo C: una aplicación de dos tubos con motores EC
- Tipo D: aplicaciones de cuatro o dos tubos equipadas con calefacción eléctrica y motor EC
Los controles murales pueden integrarse fácil y discretamente en cualquier ambiente. El intervalo de funcionamiento va de los 10 °C a los 30 °C.
Controlador NTC
- Controlador PID
- Compatible con la Red de comunicación de Carrier (CCN) del sistema AQUASMART™
- Gestión del motor EC
- Combina ahorro energético con confort optimizado
- Gestión IAQ
Controlador WTC
- Protocolo de comunicación abierto BACnet o LON
- Controlador PID de comunicación
- Amplia gama de interfaces de usuario
- Gestiona el motor EC para optimizar el confort
- Gestiona un sensor de CO2 para mejorar la calidad del aire
- Módulos opcionales de gestión de la iluminación y/o las persianas
Válvulas
- Actuadores de válvula
- Cuerpo de válvula de dos vías de 1/2"
- Cuerpo de válvula de tres vías de 1/2"
Conexiones flexibles
Transductores y sensores
- Sensor de la temperatura del agua
- Sensores de la temperatura del aire
- Sensor de CO2 .
- Bandeja de drenaje de condensado
- Patas ajustables para su instalación en un piso elevado
Descripción general
- Conectado mediante conductos flexibles con absorción acústica (conducto de descarga de aire aislado térmicamente) a uno o más plénums
- Puede instalarse en techos suspendidos o pisos elevados, idealmente en pasillos, donde se conectan a circuitos de agua caliente, agua enfriada y aire de renovación
- Diseñado para ser ultrasilencioso
Confort
- Equipado con un control digital de Carrier, que proporciona a cada ocupante un interface de usuario remoto situado en su escritorio o pared y permite la selección individual de la temperatura de la sala, la función de aire forzado y el modo ocupado/desocupado
- El sistema Aquasmart™ Evolution se utiliza para controlar y optimizar cada módulo a fin de obtener el mejor equilibrio entre ahorro energético y confort individual
Calidad del aire interior
- En esta aplicación, cada módulo de confort individual (ICM LEC) está equipado con un control de entrada de aire de renovación y una filtración de alta eficiencia la efectiva protección contra cualquier tipo de contaminante
- Filtración de alta eficiencia: tipo F5 o F6
- Sistema de modulación del caudal de aire de renovación para controlar el caudal de aire difundido en una sala
Tres objetivos
- Adaptar el caudal de ventilación a la ocupación real de los espacios
- Mantener una excelente calidad del aire interior para garantizar el confort y la salud de los ocupantes, de acuerdo con lo dispuesto en el código del trabajo
- Controlar los costes energéticos relacionados con el cambio de aire en las salas para evitar la «sobreventilación» del edificio y minimizar los costes de explotación, especialmente cuando el edificio está desocupado
Principio operativo
- Un sensor de CO2 mide la concentración en la sala
- El sensor envía una señal al controlador digital de Carrier que, a su vez, transmite una señal para accionar la válvula de aire de renovación
- Si la concentración está por debajo de un valor umbral, el caudal de aire es mínimo, si está por encima, el caudal aumenta
Termostatos 33T independientes
2 tipos de termostatos:
- Tipo C: una aplicación de dos tubos con motores EC
- Tipo D: aplicaciones de cuatro o dos tubos equipadas con calefacción eléctrica y motor EC
Los controles murales pueden integrarse fácil y discretamente en cualquier ambiente. El intervalo de funcionamiento va de los 10 °C a los 30 °C.
Controlador NTC
- Controlador PID
- Compatible con la Red de comunicación de Carrier (CCN) del sistema AQUASMART™
- Gestión del motor EC
- Combina ahorro energético con confort optimizado
- Gestión IAQ
Controlador WTC
- Protocolo de comunicación abierto BACnet o LON
- Controlador PID de comunicación
- Amplia gama de interfaces de usuario
- Gestiona el motor EC para optimizar el confort
- Gestiona un sensor de CO2 para mejorar la calidad del aire
- Módulos opcionales de gestión de la iluminación y/o las persianas
Válvulas
- Actuadores de válvula
- Cuerpo de válvula de dos vías de 1/2"
- Cuerpo de válvula de tres vías de 1/2"
Conexiones flexibles
Transductores y sensores
- Sensor de la temperatura del agua
- Sensores de la temperatura del aire
- Sensor de CO2 .
- Bandeja de drenaje de condensado
- Patas ajustables para su instalación en un piso elevado
Documentación