Ir al contenido principal

Bomba de calor compacta y partida
50NI

Refrigerante: R-410A

Capacidad frigorífica: 19-115 kW

Capacidad calorífica: 19-120 kW

Caudal de aire: 4000-21 000 m³/h

Unidades compactas aire-aire de construcción vertical solo para uso en interior.
  • Refrigerante R-410A
  • Compresor scroll montado en tándem
  • Flexibilidad de configuración
  • Plug-fan exterior con motor EC HEE
  • Alto rendimiento estacional
  • Las unidades se suministran en 2 módulos, el módulo de exterior y el módulo de interior para su instalación in situ como versión compacta o dividida, a su elección.

carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A
Diez modelos diferentes disponibles:
  • 90, 120, 160 y 180: 1 circuito y 2 compresores
  • 200, 240, 280, 320, 360, 420 y 485: 2 circuitos y 4 compresores

Descripción general

  • Compresores scroll herméticos
  • Configuración en tándem
  • Plug fan EC para circuitos interiores y exteriores
  • 2 módulos: módulo exterior y módulo interior para la instalación de obra en edificios en versión compacta o split
  • Carcasa de acero galvanizado con pintura a base de poliéster en color blanco RAL 7035.
  • Todas las unidades se prueban y comprueban en fábrica.

Módulo exterior

Circuito de aire del exterior
  • Plug fans EC electrónicos acoplados directamente con control variable de la velocidad y controlador del caudal.
  • Bandeja de drenaje de condensado
Circuito de refrigeración
  • Compresor(es) hermético(s) tipo scroll con diseño en tándem, montado(s) sobre soportes antivibración. Control del equilibrio entre etapas y de la dirección de la rotación
  • Calentador del cárter
  • Válvula de expansión termostática con ecualización externa (unidades de bomba de calor).
  • Válvulas de inversión de cuatro vías (unidades de bomba de calor)
  • Acumulador de aspiración, filtro(s) deshidratador(es) antiácido(s), receptor(es) de líquidos.
  • Válvulas de llenado y servicio en la versión compacta
  • Posibilidad de instalación aparte de módulos, con válvulas de llenado y servicio
  • Conexiones de refrigeración para soldadura
Panel eléctrico
  • Panel eléctrico completamente conectado Cubierta del panel aislada para evitar la condensación
  • Transformador para alimentación eléctrica sin neutro en el panel eléctrico
  • Conexión a tierra
  • Contactor(es) para el/los compresor(es) y el motor del/de los ventilador(es).
Protecciones
  • Presostatos de alta y baja presión
  • Control de la temperatura de evacuación del compresor
  • Válvula antirretorno incorporada en el compresor
  • Interruptor de la puerta principal
  • Interruptores de protección magnetotérmicos para la alimentación eléctrica de los compresor(es) y del motor del ventilador
  • Interruptor automático en el circuito de control

Módulo interior

Circuito de aire interior
  • Batería con tubos de cobre y aletas de una aleación de aluminio
  • Plug fans EC electrónicos acoplados directamente con control variable de la velocidad y controlador del caudal
  • Filtros de aire reutilizables, instalados en un bastidor
  • Bandeja de drenaje de condensado
Circuito de refrigeración
  • Válvula(s) de expansión termostática con ecualización externa.
Protecciones
  • Interruptor de la puerta principal
  • Directiva sobre máquinas (2006/42/CE) (MD)
  • Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2014/30/CE) (EMC)
  • Directiva de baja tensión (2014/35/CE) (LVD)
  • Directiva sobre equipos de presión (2014/68/UE) (Categoría 2) (PED)
  • Directiva sobre uso de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE)
  • Directiva sobre requisitos de diseño ecológico (2009/125/CE) (ECO-DESIGN)
  • Directiva sobre etiquetado energético (2010/30/UE) (ECO-LABELLING)
  • Norma armonizada: EN 378-2:2012

Control CARRIERrtc

El control CARRIERrtc consta de una placa de control μPC MEDIUM, unos sensores, un terminal gráfico pGD1 y un terminal de usuario TCO (opcional).

Funciones principales

  • Selección del punto de consigna y modo de funcionamiento: calefacción, refrigeración, auto, ventilación
  • Supervisión continua de los parámetros de funcionamiento
  • Visualización de los valores medidos por los sensores.
  • Retardos de los compresores
  • Gestión del desescarche (en unidades de bomba de calor)
  • Control de la temperatura del aire de impulsión
  • Funcionamiento en todas las estaciones gracias al control de la presión de condensación y evaporación
  • Compensación del punto de consigna en función de la temperatura exterior.
  • Programación semanal y horaria
  • Protección contra incendios
  • Diagnóstico de averías y alarma general

Funciones opcionales

  • Compuerta de aire exterior para la renovación del aire de renovación, en función de la temperatura del aire mezclado o del sensor de calidad del aire
  • Caja de mezcla para freecooling térmico, entálpico o termoentálpico
  • Circuito de recuperación de refrigeración para la renovación del aire.
  • Intercambiador de calor rotativo
  • Calentadores eléctricos auxiliares: de doble etapa con control de encendido/apagado o de etapa única con control proporcional.
  • Batería de agua caliente con válvula de 3 vías, con control proporcional o control de encendido/apagado.
  • Quemador de gas con control proporcional
  • Humidificador con control proporcional o control de encendido/apagado.
  • Controlador del caudal de aire (con ventiladores centrífugos).
  • Presostato de filtro obstruido
  • Estación de detección de humo
  • Sensor de la calidad del aire para medir los valores de CO2 y/o compuestos volátiles.
  • Detector de fugas de refrigerante
  • Contador de energía y cálculo de las capacidades de frigoríficas y caloríficas

Terminal pGD1

Este terminal gráfico, instalado en el panel eléctrico de la unidad, permite:
  • La programación inicial de la unidad.
  • La modificación del modo de funcionamiento.
  • La puesta en marcha/parada de la unidad.
  • La selección del modo de funcionamiento.
  • El establecimiento de puntos de consigna.
  • La visualización en pantalla de variables controladas y de los valores de los sensores medidos.
  • La visualización en pantalla de las alarmas activas y de registros históricos de alarmas.
carrier-graphic-terminal

Terminal de usuario TCO (opcional)

  • Encender y apagar la unidad
  • Seleccionar el modo de funcionamiento
  • Ajustar los puntos de consigna
  • Mostrar las temperaturas y la humedad de la instalación, la temperatura exterior, la temperatura del aire de impulsión, el sensor de CO2 y la apertura de la compuerta exterior
  • Mostrar códigos de alarmas
carrier-user-terminal

Control medio CARRIERrtc (opcional)

Módulo electrónico con microprocesador compuesto por una placa de control y un TCO.

Entorno exterior

  • Corrosión
    • Batería con tubos de cobre y aletas de cobre
    • Batería INERA® con tubos de cobre y aletas de aleación de aluminio, de gran rendimiento y alta resistencia a la corrosión.
    • Batería con tubos de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento de poliuretano y Blygold®.
  • Humedad
    • Panel eléctrico tropicalizado
    • Motores y ventiladores tropicalizados (consultar)

Instalación

  • Soportes antivibraciones de goma
  • Válvulas de servicio para conexiones de refrigeración
  • Separador de aceite para las conexiones de refrigeración con una longitud máxima equivalente del conducto de refrigeración de más de 50 metros, opción disponible únicamente cuando las unidades se suministran en 2 módulos, módulo exterior y módulo interior para la instalación de obra en edificios en versión split
  • Posición del suministro de aire de la unidad exterior:
    • Lateral: suministro por defecto
    • Superior: solo disponible cuando se suministran las unidades para la instalación de obra en edificios en versión split
  • Rejilla de protección de la batería de aire
  • Filtros gravimétricos del aire de retorno

Acústica

  • Cubierta de aislamiento acústico para el compresor

Panel eléctrico

  • Alimentación eléctrica con neutro
  • Contador de la energía para supervisar el consumo energético de la instalación (con sistema de control CARRIERrtc).

Entorno exterior

  • Humedad
    • Antigoteo en la batería de aire interior
    • Antigoteo en la toma de aire exterior
  • Corrosión
    • Batería con tubos de cobre y aletas de cobre
    • Batería INERA® con tubos de cobre y aletas de aleación de aluminio, de gran rendimiento y alta resistencia a la corrosión.
    • Batería con tubos de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento de poliuretano y Blygold®.
    • Bandeja de drenaje de condensado de acero inoxidable.

Opciones de confort / calefacción

  • Batería auxiliar de agua caliente, con válvula de 3 vías. Dos opciones:
    • Batería nominal para calefacción en unidades de solo refrigeración
    • Batería auxiliar para calefacción en unidades de bomba de calor
  • Calentadores eléctricos auxiliares, controlador del flujo de aire incluido

Opciones de confort / calidad del aire interior

  • Filtración del aire de impulsión:
  • Sonda de detección de la calidad del aire para su instalación en el entorno para medir el CO2 o los compuestos volátiles del aire (con sistema de control CARRIERrtc).

Seguridad

  • Arranque suave de los ventiladores centrífugos de impulsión y/o retorno que alarga el tiempo de inicio, pensado especialmente para instalaciones con conductos textiles.
  • Presostato diferencial para la detección de filtros obstruidos.
  • Presostato diferencial para el control del caudal de aire
  • Estación de detección de humo conforme a la norma NF S 61-961.
  • Detector de fugas de refrigerante (con control CARRIERrtc).

Instalación

  • Soportes antivibraciones de goma
  • Ventilador centrífugo con correas y poleas para el módulo interior (solo para los modelos 240 a 360)
  • Posición de impulsión y/o suministro de la unidad de aire interior
  • Conjuntos con caja de mezcla con 2 compuertas motorizadas para la renovación del aire y free-cooling
Diez modelos diferentes disponibles:
  • 90, 120, 160 y 180: 1 circuito y 2 compresores
  • 200, 240, 280, 320, 360, 420 y 485: 2 circuitos y 4 compresores

Descripción general

  • Compresores scroll herméticos
  • Configuración en tándem
  • Plug fan EC para circuitos interiores y exteriores
  • 2 módulos: módulo exterior y módulo interior para la instalación de obra en edificios en versión compacta o split
  • Carcasa de acero galvanizado con pintura a base de poliéster en color blanco RAL 7035.
  • Todas las unidades se prueban y comprueban en fábrica.

Módulo exterior

Circuito de aire del exterior
  • Plug fans EC electrónicos acoplados directamente con control variable de la velocidad y controlador del caudal.
  • Bandeja de drenaje de condensado
Circuito de refrigeración
  • Compresor(es) hermético(s) tipo scroll con diseño en tándem, montado(s) sobre soportes antivibración. Control del equilibrio entre etapas y de la dirección de la rotación
  • Calentador del cárter
  • Válvula de expansión termostática con ecualización externa (unidades de bomba de calor).
  • Válvulas de inversión de cuatro vías (unidades de bomba de calor)
  • Acumulador de aspiración, filtro(s) deshidratador(es) antiácido(s), receptor(es) de líquidos.
  • Válvulas de llenado y servicio en la versión compacta
  • Posibilidad de instalación aparte de módulos, con válvulas de llenado y servicio
  • Conexiones de refrigeración para soldadura
Panel eléctrico
  • Panel eléctrico completamente conectado Cubierta del panel aislada para evitar la condensación
  • Transformador para alimentación eléctrica sin neutro en el panel eléctrico
  • Conexión a tierra
  • Contactor(es) para el/los compresor(es) y el motor del/de los ventilador(es).
Protecciones
  • Presostatos de alta y baja presión
  • Control de la temperatura de evacuación del compresor
  • Válvula antirretorno incorporada en el compresor
  • Interruptor de la puerta principal
  • Interruptores de protección magnetotérmicos para la alimentación eléctrica de los compresor(es) y del motor del ventilador
  • Interruptor automático en el circuito de control

Módulo interior

Circuito de aire interior
  • Batería con tubos de cobre y aletas de una aleación de aluminio
  • Plug fans EC electrónicos acoplados directamente con control variable de la velocidad y controlador del caudal
  • Filtros de aire reutilizables, instalados en un bastidor
  • Bandeja de drenaje de condensado
Circuito de refrigeración
  • Válvula(s) de expansión termostática con ecualización externa.
Protecciones
  • Interruptor de la puerta principal
  • Directiva sobre máquinas (2006/42/CE) (MD)
  • Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2014/30/CE) (EMC)
  • Directiva de baja tensión (2014/35/CE) (LVD)
  • Directiva sobre equipos de presión (2014/68/UE) (Categoría 2) (PED)
  • Directiva sobre uso de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE)
  • Directiva sobre requisitos de diseño ecológico (2009/125/CE) (ECO-DESIGN)
  • Directiva sobre etiquetado energético (2010/30/UE) (ECO-LABELLING)
  • Norma armonizada: EN 378-2:2012

Control CARRIERrtc

El control CARRIERrtc consta de una placa de control μPC MEDIUM, unos sensores, un terminal gráfico pGD1 y un terminal de usuario TCO (opcional).

Funciones principales

  • Selección del punto de consigna y modo de funcionamiento: calefacción, refrigeración, auto, ventilación
  • Supervisión continua de los parámetros de funcionamiento
  • Visualización de los valores medidos por los sensores.
  • Retardos de los compresores
  • Gestión del desescarche (en unidades de bomba de calor)
  • Control de la temperatura del aire de impulsión
  • Funcionamiento en todas las estaciones gracias al control de la presión de condensación y evaporación
  • Compensación del punto de consigna en función de la temperatura exterior.
  • Programación semanal y horaria
  • Protección contra incendios
  • Diagnóstico de averías y alarma general

Funciones opcionales

  • Compuerta de aire exterior para la renovación del aire de renovación, en función de la temperatura del aire mezclado o del sensor de calidad del aire
  • Caja de mezcla para freecooling térmico, entálpico o termoentálpico
  • Circuito de recuperación de refrigeración para la renovación del aire.
  • Intercambiador de calor rotativo
  • Calentadores eléctricos auxiliares: de doble etapa con control de encendido/apagado o de etapa única con control proporcional.
  • Batería de agua caliente con válvula de 3 vías, con control proporcional o control de encendido/apagado.
  • Quemador de gas con control proporcional
  • Humidificador con control proporcional o control de encendido/apagado.
  • Controlador del caudal de aire (con ventiladores centrífugos).
  • Presostato de filtro obstruido
  • Estación de detección de humo
  • Sensor de la calidad del aire para medir los valores de CO2 y/o compuestos volátiles.
  • Detector de fugas de refrigerante
  • Contador de energía y cálculo de las capacidades de frigoríficas y caloríficas

Terminal pGD1

Este terminal gráfico, instalado en el panel eléctrico de la unidad, permite:
  • La programación inicial de la unidad.
  • La modificación del modo de funcionamiento.
  • La puesta en marcha/parada de la unidad.
  • La selección del modo de funcionamiento.
  • El establecimiento de puntos de consigna.
  • La visualización en pantalla de variables controladas y de los valores de los sensores medidos.
  • La visualización en pantalla de las alarmas activas y de registros históricos de alarmas.
carrier-graphic-terminal

Terminal de usuario TCO (opcional)

  • Encender y apagar la unidad
  • Seleccionar el modo de funcionamiento
  • Ajustar los puntos de consigna
  • Mostrar las temperaturas y la humedad de la instalación, la temperatura exterior, la temperatura del aire de impulsión, el sensor de CO2 y la apertura de la compuerta exterior
  • Mostrar códigos de alarmas
carrier-user-terminal

Control medio CARRIERrtc (opcional)

Módulo electrónico con microprocesador compuesto por una placa de control y un TCO.

Entorno exterior

  • Corrosión
    • Batería con tubos de cobre y aletas de cobre
    • Batería INERA® con tubos de cobre y aletas de aleación de aluminio, de gran rendimiento y alta resistencia a la corrosión.
    • Batería con tubos de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento de poliuretano y Blygold®.
  • Humedad
    • Panel eléctrico tropicalizado
    • Motores y ventiladores tropicalizados (consultar)

Instalación

  • Soportes antivibraciones de goma
  • Válvulas de servicio para conexiones de refrigeración
  • Separador de aceite para las conexiones de refrigeración con una longitud máxima equivalente del conducto de refrigeración de más de 50 metros, opción disponible únicamente cuando las unidades se suministran en 2 módulos, módulo exterior y módulo interior para la instalación de obra en edificios en versión split
  • Posición del suministro de aire de la unidad exterior:
    • Lateral: suministro por defecto
    • Superior: solo disponible cuando se suministran las unidades para la instalación de obra en edificios en versión split
  • Rejilla de protección de la batería de aire
  • Filtros gravimétricos del aire de retorno

Acústica

  • Cubierta de aislamiento acústico para el compresor

Panel eléctrico

  • Alimentación eléctrica con neutro
  • Contador de la energía para supervisar el consumo energético de la instalación (con sistema de control CARRIERrtc).

Entorno exterior

  • Humedad
    • Antigoteo en la batería de aire interior
    • Antigoteo en la toma de aire exterior
  • Corrosión
    • Batería con tubos de cobre y aletas de cobre
    • Batería INERA® con tubos de cobre y aletas de aleación de aluminio, de gran rendimiento y alta resistencia a la corrosión.
    • Batería con tubos de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento de poliuretano y Blygold®.
    • Bandeja de drenaje de condensado de acero inoxidable.

Opciones de confort / calefacción

  • Batería auxiliar de agua caliente, con válvula de 3 vías. Dos opciones:
    • Batería nominal para calefacción en unidades de solo refrigeración
    • Batería auxiliar para calefacción en unidades de bomba de calor
  • Calentadores eléctricos auxiliares, controlador del flujo de aire incluido

Opciones de confort / calidad del aire interior

  • Filtración del aire de impulsión:
  • Sonda de detección de la calidad del aire para su instalación en el entorno para medir el CO2 o los compuestos volátiles del aire (con sistema de control CARRIERrtc).

Seguridad

  • Arranque suave de los ventiladores centrífugos de impulsión y/o retorno que alarga el tiempo de inicio, pensado especialmente para instalaciones con conductos textiles.
  • Presostato diferencial para la detección de filtros obstruidos.
  • Presostato diferencial para el control del caudal de aire
  • Estación de detección de humo conforme a la norma NF S 61-961.
  • Detector de fugas de refrigerante (con control CARRIERrtc).

Instalación

  • Soportes antivibraciones de goma
  • Ventilador centrífugo con correas y poleas para el módulo interior (solo para los modelos 240 a 360)
  • Posición de impulsión y/o suministro de la unidad de aire interior
  • Conjuntos con caja de mezcla con 2 compuertas motorizadas para la renovación del aire y free-cooling

También puede interesarle