Ir al contenido principal

Mando por cable estándar
40VCW2

Tipo: controlador individual

  • Función básica: modo encendido/apagado, 5 velocidades del ventilador, ajuste de la temperatura, oscilación
  • Control individual y de grupo (16 unidades interiores como máx.)
  • Diseño sencillo e inteligente, 86*86*13,05 mm
  • Botón táctil con retroiluminación
  • Temporizador/reloj
  • Instalación sencilla

carrier-XCT-logo
carrier-video-variable-refrigerant-flow-systems-xct7
Carrier presenta XCT7, su última generación de sistemas de caudal de refrigerante variable
Los sistemas VRF XCT7 ofrecen ventajas inigualables a los clientes, como la máxima fiabilidad, el rendimiento mejorado del sistema, una alta eficiencia, un amplio rango de operación, una instalación sencilla y una gran flexibilidad.
carrier-video-screenshot-XCT7-Last-VRF
Carrier VRF : unidades exteriores de descarga frontal
Esta nueva gama incluye unidades exteriores de descarga frontal, perfectamente adecuadas para espacios pequeños o estrechos.
Con su diseño compacto, las unidades XCT7 de descarga frontal son fáciles de instalar y mantener. Descubra todas las características del XCT7 en nuestro vídeo.

Documents


Funciona con