Ir al contenido principal

AquaSnap® - Unidad de condensación refrigerada por aire
38RBS

Refrigerante: R-410A

Compresor: scroll de velocidad fija

Capacidad frigorífica nominal: 40-160 kW

La gama de unidades de condensación 38RBS se ha diseñado para aplicaciones comerciales (acondicionamiento del aire en oficinas, hoteles, etc.). Las unidades 38RBS se han diseñado para funcionar durante todo el año y trabajar sin necesidad de accesorios hasta -10 °C.

  • Aplicaciones comerciales e industriales
  • Diseño compacto
  • Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso

  • Compresores scroll de bajo ruido con bajos niveles de vibración, montados en un chasis independiente con soportes antivibración
  • Ventiladores Flying Bird™ IV de última generación con bajo nivel de ruido, fabricados con un material composite.

Instalación fácil y rápida

  • Ocupa poco espacio y tiene poca altura
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • El circuito de control está provisto de serie de un transformador de baja tensión (24 V).
  • Rápida puesta en servicio

Funcionamiento económico

  • Mayor eficiencia energética con carga parcial
  • Costes de mantenimiento reducidos

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
  • Circuito de refrigerante estanco

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Intercambiadores de calor con microcanales Novation® de aluminio

  • Aleación de aluminio extrarresistente
  • Resistencia a la corrosión
  • Puede utilizarse en entornos marinos y urbanos moderados
  • Aproximadamente un 10 % más eficiente que una batería tradicional
  • 40 % menos refrigerante utilizado en la enfriadora
  • Reduce las caídas de presión del aire en un 50 %
  • Se puede limpiar muy rápidamente

Control Pro-Dialog+

  • Gestión de la energía
  • Modo nocturno
carrier-Pro-Dialog-plus-control

Interface remoto Pro-Dialog+ (opcional)

  • Hasta a 300 m
  • Interface LCD retroiluminada (opcional)
  • Menús intuitivos con estructura de árbol

Sensores de temperatura de la sala y el aire de alimentación para el control de la capacidad (opcional)

  • El sensor de temperatura de la sala permite ajustar la temperatura
  • El sensor de la temperatura del aire de impulsión debe instalarse en la unidad de tratamiento de aire para controlar la temperatura mínima del aire de impulsión
carrier-38RBS-temperature-sensor
  • Protección contra la corrosión de las baterías
  • Funcionamiento en invierno hasta -20 °C
  • Nivel de ruido muy bajo
  • Rejillas y paneles de cerramiento
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Arranque suave
  • Filtración reforzada CEM
  • Conforme con la normativa rusa
  • Secador del filtro reemplazable

Funcionamiento silencioso

  • Compresores scroll de bajo ruido con bajos niveles de vibración, montados en un chasis independiente con soportes antivibración
  • Ventiladores Flying Bird™ IV de última generación con bajo nivel de ruido, fabricados con un material composite.

Instalación fácil y rápida

  • Ocupa poco espacio y tiene poca altura
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • El circuito de control está provisto de serie de un transformador de baja tensión (24 V).
  • Rápida puesta en servicio

Funcionamiento económico

  • Mayor eficiencia energética con carga parcial
  • Costes de mantenimiento reducidos

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
  • Circuito de refrigerante estanco

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Intercambiadores de calor con microcanales Novation® de aluminio

  • Aleación de aluminio extrarresistente
  • Resistencia a la corrosión
  • Puede utilizarse en entornos marinos y urbanos moderados
  • Aproximadamente un 10 % más eficiente que una batería tradicional
  • 40 % menos refrigerante utilizado en la enfriadora
  • Reduce las caídas de presión del aire en un 50 %
  • Se puede limpiar muy rápidamente

Control Pro-Dialog+

  • Gestión de la energía
  • Modo nocturno
carrier-Pro-Dialog-plus-control

Interface remoto Pro-Dialog+ (opcional)

  • Hasta a 300 m
  • Interface LCD retroiluminada (opcional)
  • Menús intuitivos con estructura de árbol

Sensores de temperatura de la sala y el aire de alimentación para el control de la capacidad (opcional)

  • El sensor de temperatura de la sala permite ajustar la temperatura
  • El sensor de la temperatura del aire de impulsión debe instalarse en la unidad de tratamiento de aire para controlar la temperatura mínima del aire de impulsión
carrier-38RBS-temperature-sensor
  • Protección contra la corrosión de las baterías
  • Funcionamiento en invierno hasta -20 °C
  • Nivel de ruido muy bajo
  • Rejillas y paneles de cerramiento
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Arranque suave
  • Filtración reforzada CEM
  • Conforme con la normativa rusa
  • Secador del filtro reemplazable

También puede interesarle


Funciona bien con