AquaSnap® - Enfriadora scroll condensada por aire con conductos
30RBY
Refrigerante: R-410A
Compresor: scroll de velocidad fija
Capacidad frigorífica nominal: 16-32 kW
La gama de enfriadoras Aquasnap está diseñada para aplicaciones comerciales como el acondicionamiento del aire de oficinas, hoteles, etc.
- Instalación fácil y rápida
- Módulo hidráulico disponible
- Funcionamiento económico
- Fiabilidad superior
Funcionamiento silencioso
- Compresores scroll de bajo nivel de ruido montados con soportes antivibración
- Intercambiador de calor de aire con baterías verticales
- Ventiladores silenciosos de última generación
Instalación fácil y rápida
- Módulo hidráulico integrado
- Poca superficie de ocupación
- Paneles fácilmente extraíbles
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
- Fácil conexión de los conductos
Funcionamiento económico
- Mayor eficiencia energética con carga parcial
- Costes de mantenimiento reducidos
Cuidado del medio ambiente
- Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Control Pro-Dialog+
- Gestión de la energía
- Reloj interno de programación a siete días
- Reajuste del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior, la temperatura del agua de retorno o el valor delta T del intercambiador de calor de agua
- Control maestro/esclavo de dos unidades que funcionan en paralelo
- Conmutación basada en la temperatura del aire exterior.
- Modo nocturno
- Fácil de usar
- El nuevo interface LCD retroiluminado incluye un potenciómetro de control manual legible en todas las condiciones de iluminación
- La información se muestra claramente en inglés, francés, alemán, italiano y español
- La navegación Pro-Dialog+ emplea menús intuitivos con estructura de árbol semejantes a los que utilizan los navegadores de Internet. Son fáciles de usar y dan acceso rápido a los principales parámetros de funcionamiento:

Modo de funcionamiento remoto con contactos sin tensión (de serie)
- Arranque/Parada
- Doble punto de consigna
- Indicación de alerta
- Indicación de alarma
- Seguridad del usuario
- Fuera de servicio
- Capacidad de la unidad
- Funcionamiento del compresor
Interface remoto (opcional)
Funcionamiento silencioso
- Compresores scroll de bajo nivel de ruido montados con soportes antivibración
- Intercambiador de calor de aire con baterías verticales
- Ventiladores silenciosos de última generación
Instalación fácil y rápida
- Módulo hidráulico integrado
- Poca superficie de ocupación
- Paneles fácilmente extraíbles
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
- Fácil conexión de los conductos
Funcionamiento económico
- Mayor eficiencia energética con carga parcial
- Costes de mantenimiento reducidos
Cuidado del medio ambiente
- Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Control Pro-Dialog+
- Gestión de la energía
- Reloj interno de programación a siete días
- Reajuste del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior, la temperatura del agua de retorno o el valor delta T del intercambiador de calor de agua
- Control maestro/esclavo de dos unidades que funcionan en paralelo
- Conmutación basada en la temperatura del aire exterior.
- Modo nocturno
- Fácil de usar
- El nuevo interface LCD retroiluminado incluye un potenciómetro de control manual legible en todas las condiciones de iluminación
- La información se muestra claramente en inglés, francés, alemán, italiano y español
- La navegación Pro-Dialog+ emplea menús intuitivos con estructura de árbol semejantes a los que utilizan los navegadores de Internet. Son fáciles de usar y dan acceso rápido a los principales parámetros de funcionamiento:

Modo de funcionamiento remoto con contactos sin tensión (de serie)
- Arranque/Parada
- Doble punto de consigna
- Indicación de alerta
- Indicación de alarma
- Seguridad del usuario
- Fuera de servicio
- Capacidad de la unidad
- Funcionamiento del compresor