Ir al contenido principal

AquaSnap® - Enfriadora condensada por aire de velocidad variable
30RBV

Refrigerante: R-410A

Compresor: rotativo

Capacidad frigorífica nominal: 15-18 kW

La gama de enfriadoras Aquasnap Greenspeed® está diseñada para aplicaciones comerciales como el acondicionamiento del aire de oficinas, hoteles y edificios residenciales de gran tamaño.

  • Instalación fácil y rápida
  • Módulo hidrónico disponible
  • Compresor y ventiladores con tecnología Inverter
  • Fiabilidad superior

Funcionamiento silencioso

  • Silenciosos ventiladores de velocidad variable Greenspeed® .
  • Compresor rotativo doble inverter con niveles reducidos de ruido y vibraciones
  • Intercambiador de calor de aire con baterías verticales

Instalación fácil y rápida

  • Módulo hidráulico integrado (opcional)
  • Unidad compacta que ocupa un espacio excepcionalmente pequeño
  • Paneles fácilmente extraíbles
  • Color neutro (RAL 7035) para facilitar su integración en zonas residenciales
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Funcionamiento económico

  • Mayor eficacia estacional
  • Costes de mantenimiento reducidos

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
  • Circuito de refrigerante estanco

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Control NHC

  • Fácil de usar
    • El control NHC puede asociarse con un nuevo interface de usuario (WUI) que permite acceder con facilidad a los parámetros de configuración (frecuencia del compresor, temperatura del circuito del refrigerante, puntos de consigna, temperatura del aire, temperatura de entrada del agua, informe de alarmas)
    • El uso de este interface de usuario también es muy intuitivo. Permite leer y seleccionar fácilmente el modo de funcionamiento. Las distintas funciones se representan mediante iconos en la pantalla LCD retroiluminada
    • Para facilitar el uso de este interface, el sistema dispone de 3 niveles de acceso: usuario final, instalador y fábrica
  • Modo de calefacción y refrigeración
  • Agua caliente sanitaria
  • Elección del producto de control para impulsar 30RBV 017-021:
    • Contacto seco
    • Interface de usuario WUI
    • Protocolo ModBus
carrier-NHC-user-interface

Funcionamiento silencioso

  • Silenciosos ventiladores de velocidad variable Greenspeed® .
  • Compresor rotativo doble inverter con niveles reducidos de ruido y vibraciones
  • Intercambiador de calor de aire con baterías verticales

Instalación fácil y rápida

  • Módulo hidráulico integrado (opcional)
  • Unidad compacta que ocupa un espacio excepcionalmente pequeño
  • Paneles fácilmente extraíbles
  • Color neutro (RAL 7035) para facilitar su integración en zonas residenciales
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Funcionamiento económico

  • Mayor eficacia estacional
  • Costes de mantenimiento reducidos

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
  • Circuito de refrigerante estanco

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Control NHC

  • Fácil de usar
    • El control NHC puede asociarse con un nuevo interface de usuario (WUI) que permite acceder con facilidad a los parámetros de configuración (frecuencia del compresor, temperatura del circuito del refrigerante, puntos de consigna, temperatura del aire, temperatura de entrada del agua, informe de alarmas)
    • El uso de este interface de usuario también es muy intuitivo. Permite leer y seleccionar fácilmente el modo de funcionamiento. Las distintas funciones se representan mediante iconos en la pantalla LCD retroiluminada
    • Para facilitar el uso de este interface, el sistema dispone de 3 niveles de acceso: usuario final, instalador y fábrica
  • Modo de calefacción y refrigeración
  • Agua caliente sanitaria
  • Elección del producto de control para impulsar 30RBV 017-021:
    • Contacto seco
    • Interface de usuario WUI
    • Protocolo ModBus
carrier-NHC-user-interface

También puede interesarle