AquaSnap® - Enfriadoras condensadas por aire con conductos
30RBSY
Refrigerante: R-410A
Compresor: scroll de velocidad fija
Capacidad frigorífica nominal: 40-160 kW
La gama Aquasnap de enfriadoras está diseñada para aplicaciones comerciales (acondicionamiento del aire en oficinas, hoteles, etc.) o industriales (unidades para procesos a baja temperatura, etc.).
- Diseño compacto
- Alta presión estática disponible
- Funcionamiento silencioso
- Ventiladores de velocidad variable
- Caudal de agua variable (opcional)
Funcionamiento silencioso
- Compresores scroll con bajo nivel de ruido montados en un chasis independiente con soportes antivibración
- Silenciosos ventiladores fabricados con un material composite
- Baterías del condensador verticales
- Motor ventilador con controlador de frecuencia variable que ajusta la velocidad del ventilador en función de los conductos para conseguir una eficiencia óptima
Instalación fácil y rápida
- Ventiladores Flying Bird IV con controlador de frecuencia variable que proporciona hasta 240 Pa de presión disponible (dependiendo del tamaño) con el caudal nominal
- Control del caudal de acuerdo con los conductos para ofrecer una eficiencia óptima con la posibilidad de programar un suministro de caudal máximo
- Planta y altura reducidas que facilitan la instalación en casi todos los edificios
- Módulo hidráulico integrado
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Funcionamiento económico
- Bomba de velocidad variable (opcional)
- Ventilador de velocidad variable
- Mayor eficiencia energética con carga parcial
- Costes de mantenimiento reducidos
Cuidado del medio ambiente
- Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Intercambiadores de calor con microcanales Novation® de aluminio
- Tecnología de baterías de microcanales Novation® .
- Aleación de aluminio extrarresistente
- Resistencia a la corrosión
- Puede utilizarse en entornos marinos y urbanos moderados
- Aproximadamente un 10 % más eficiente que una batería tradicional
- 40 % menos refrigerante utilizado en la enfriadora
- Reduce las caídas de presión del aire en un 50 %
- Se puede limpiar muy rápidamente
Control Touch Pilot Junior
- Gestión de la energía
- Reloj interno de programación
- Desplazamiento del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior.
- Control maestro/esclavo de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
- Funciones de comunicación avanzada integradas
- Modo nocturno
- Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
- Acceso a múltiples parámetros de la unidad
- Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva

Gestión remota de serie
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
- Protección contra la corrosión de las baterías
- Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
- Recuperación de calor parcial
- Nivel de ruido muy bajo
- Rejillas y paneles de cerramiento
- Filtro de aspiración
- Módulo hidráulico con opción de bomba
- Depósito de expansión
- Protección antihielo
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento maestro / esclavo
- Gestión de refrigerador seco con free cooling
- Interruptor principal de desconexión sin fusible
- Arranque suave
- Filtración reforzada CEM
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
Funcionamiento silencioso
- Compresores scroll con bajo nivel de ruido montados en un chasis independiente con soportes antivibración
- Silenciosos ventiladores fabricados con un material composite
- Baterías del condensador verticales
- Motor ventilador con controlador de frecuencia variable que ajusta la velocidad del ventilador en función de los conductos para conseguir una eficiencia óptima
Instalación fácil y rápida
- Ventiladores Flying Bird IV con controlador de frecuencia variable que proporciona hasta 240 Pa de presión disponible (dependiendo del tamaño) con el caudal nominal
- Control del caudal de acuerdo con los conductos para ofrecer una eficiencia óptima con la posibilidad de programar un suministro de caudal máximo
- Planta y altura reducidas que facilitan la instalación en casi todos los edificios
- Módulo hidráulico integrado
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Funcionamiento económico
- Bomba de velocidad variable (opcional)
- Ventilador de velocidad variable
- Mayor eficiencia energética con carga parcial
- Costes de mantenimiento reducidos
Cuidado del medio ambiente
- Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Intercambiadores de calor con microcanales Novation® de aluminio
- Tecnología de baterías de microcanales Novation® .
- Aleación de aluminio extrarresistente
- Resistencia a la corrosión
- Puede utilizarse en entornos marinos y urbanos moderados
- Aproximadamente un 10 % más eficiente que una batería tradicional
- 40 % menos refrigerante utilizado en la enfriadora
- Reduce las caídas de presión del aire en un 50 %
- Se puede limpiar muy rápidamente
Control Touch Pilot Junior
- Gestión de la energía
- Reloj interno de programación
- Desplazamiento del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior.
- Control maestro/esclavo de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
- Funciones de comunicación avanzada integradas
- Modo nocturno
- Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
- Acceso a múltiples parámetros de la unidad
- Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva

Gestión remota de serie
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
- Protección contra la corrosión de las baterías
- Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
- Recuperación de calor parcial
- Nivel de ruido muy bajo
- Rejillas y paneles de cerramiento
- Filtro de aspiración
- Módulo hidráulico con opción de bomba
- Depósito de expansión
- Protección antihielo
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento maestro / esclavo
- Gestión de refrigerador seco con free cooling
- Interruptor principal de desconexión sin fusible
- Arranque suave
- Filtración reforzada CEM
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
Documentación