AquaSnap® - Enfriadora scroll condensada por aire
30RBS
Refrigerante: R-410A
Compresor: scroll de velocidad fija
Capacidad frigorífica nominal: 40-160 kW
La gama Aquasnap de enfriadoras está diseñada para aplicaciones comerciales (acondicionamiento del aire en oficinas, hoteles, etc.) o industriales (unidades para procesos a baja temperatura, etc.).
- Aplicaciones comerciales e industriales
- Diseño compacto
- Funcionamiento silencioso
- Caudal de agua variable
- Recuperación parcial de calor
Funcionamiento silencioso
- Compresores scroll con bajo nivel de ruido montados en un chasis independiente con soportes antivibración
- Baterías del condensador verticales
- Silenciosos ventiladores Flying Bird™ IV de cuarta generación, fabricados con un material composite
Instalación fácil y rápida
- Módulo hidráulico integrado (opcional)
- Ocupa poco espacio y pesa poco
- Paneles fácilmente extraíbles
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Funcionamiento económico
- Mayor eficiencia energética con carga parcial
- Costes de mantenimiento reducidos
- Bomba de velocidad variable (opcional)
Cuidado del medio ambiente
- Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Intercambiador de calor con microcanales Novation® de aluminio
- Tecnología de baterías de microcanales Novation® microchannel coils technology
- Aleación de aluminio extrarresistente
- Resistencia a la corrosión
- Puede utilizarse en entornos marinos y urbanos moderados
- Aproximadamente un 10 % más eficiente que una batería tradicional
- 40 % menos refrigerante utilizado en la enfriadora
- Reduce las caídas de presión del aire en un 50 %
- Se puede limpiar muy rápidamente
SmartVu™ control
- Gestión de la energía
- Reloj interno de programación
- Desplazamiento del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior.
- Control maestro/esclavo de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
- Mantenimiento
- Visualización de la curva de tendencias
- Recordatorio de Mantenimiento y control
- Almacenamiento de documentos de usuario, esquemas eléctricos y repuestos
- Últimos 50 eventos en la memoria, con valores de todos los parámetros de la máquina
- Funciones de comunicación avanzada integradas
- Modo nocturno
- Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
- Acceso a múltiples parámetros de la unidad
- Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva

Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
- Protección contra la corrosión de las baterías
- Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
- Funcionamiento en invierno hasta -20°C
- Recuperación de calor parcial
- Nivel de ruido muy bajo
- Rejillas y paneles de cerramiento
- Módulo hidráulico con opción de bomba
- Módulo de depósito regulador de agua
- Depósito de expansión
- Protección antihielo
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento maestro / esclavo
- Gestión de enfriador seco con free cooling
- Interruptor principal de desconexión sin fusible
- Arranque suave
- Filtración reforzada CEM
- Conforme con la normativa rusa
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
Funcionamiento silencioso
- Compresores scroll con bajo nivel de ruido montados en un chasis independiente con soportes antivibración
- Baterías del condensador verticales
- Silenciosos ventiladores Flying Bird™ IV de cuarta generación, fabricados con un material composite
Instalación fácil y rápida
- Módulo hidráulico integrado (opcional)
- Ocupa poco espacio y pesa poco
- Paneles fácilmente extraíbles
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Funcionamiento económico
- Mayor eficiencia energética con carga parcial
- Costes de mantenimiento reducidos
- Bomba de velocidad variable (opcional)
Cuidado del medio ambiente
- Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Intercambiador de calor con microcanales Novation® de aluminio
- Tecnología de baterías de microcanales Novation® microchannel coils technology
- Aleación de aluminio extrarresistente
- Resistencia a la corrosión
- Puede utilizarse en entornos marinos y urbanos moderados
- Aproximadamente un 10 % más eficiente que una batería tradicional
- 40 % menos refrigerante utilizado en la enfriadora
- Reduce las caídas de presión del aire en un 50 %
- Se puede limpiar muy rápidamente
SmartVu™ control
- Gestión de la energía
- Reloj interno de programación
- Desplazamiento del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior.
- Control maestro/esclavo de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
- Mantenimiento
- Visualización de la curva de tendencias
- Recordatorio de Mantenimiento y control
- Almacenamiento de documentos de usuario, esquemas eléctricos y repuestos
- Últimos 50 eventos en la memoria, con valores de todos los parámetros de la máquina
- Funciones de comunicación avanzada integradas
- Modo nocturno
- Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
- Acceso a múltiples parámetros de la unidad
- Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva

Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
- Protección contra la corrosión de las baterías
- Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
- Funcionamiento en invierno hasta -20°C
- Recuperación de calor parcial
- Nivel de ruido muy bajo
- Rejillas y paneles de cerramiento
- Módulo hidráulico con opción de bomba
- Módulo de depósito regulador de agua
- Depósito de expansión
- Protección antihielo
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento maestro / esclavo
- Gestión de enfriador seco con free cooling
- Interruptor principal de desconexión sin fusible
- Arranque suave
- Filtración reforzada CEM
- Conforme con la normativa rusa
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
Documents