Ir al contenido principal

AquaSnap® - Enfriadora scroll condensada por aire
30RBM / 30RBP

Refrigerante: R-410A

Compresor: scroll de velocidad fija

Capacidad frigorífica nominal: 170-520 kW

Las enfriadoras de agua AquaSnap son la mejor solución para aplicaciones comerciales e industriales en las que los instaladores, departamentos de ingeniería y diseño y propietarios de los edificios exigen unos costes de instalación reducidos, un rendimiento óptimo y la máxima calidad.

  • Alta eficiencia a plena carga y a carga parcial
  • Compactas y de fácil instalación
  • Bajo nivel sonoro
  • Baja carga de refrigerante
  • Fiabilidad superior

Las enfriadoras AquaSnap presentan dos versiones:
La AquaSnap 30RBM presenta un paquete integral optimizado para aplicaciones a plena carga y coste de inversión reducido. Para climas fríos o calurosos, la AquaSnap puede equiparse con opciones especiales para trabajar entre -20 °C y +52 °C.
La AquaSnap Greenspeed® 30RBP es un paquete integral optimizado para aplicaciones a carga parcial que exigen valores elevados de SEER, SEPR e IPLV. Además, el bajo nivel sonoro en condiciones de carga parcial puede ser muy valioso en aplicaciones acústicas delicadas. La AquaSnap Greenspeed® funciona de serie entre -20 °C y 48 °C.

Funcionamiento muy económico

  • Alta eficiencia a carga total y parcial de la unidad y diseño eficiente del lado del agua
  • Funciones de control específicas para reducir el consumo de energía de refrigeración de la unidad durante periodos con y sin ocupación
  • Bomba de velocidad variable Greenspeed® para reducir el consumo de energía de bombeo en hasta dos tercios (opción recomendada por Carrier)
  • Ahorro adicional de energía mediante varias opciones: free cooling de expansión directa sin glicol en uno o dos circuitos de refrigeración, recuperación de calor parcial
  • Costes de mantenimiento reducidos

Bajo nivel sonoro

  • Condensador con ventiladores de velocidad fija (modelos 30RBM)
  • Condensador con silenciosos ventiladores de velocidad variable Greenspeed® (modelos 30RBP para un funcionamiento aún más silencioso)
  • Funciones de control específicas para reducir el nivel de ruido durante la noche o en periodos de no ocupación

Instalación rápida y fácil

  • Diseño compacto
  • Módulo hidrónico integrado (opcional)
  • Módulo hidráulico integrado con bomba de velocidad variable Greenspeed® (opción recomendada por Carrier)
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Puesta en servicio rápida de la unidad

Costes de instalación reducidos

  • Opcional bomba de velocidad variable Greenspeed® con módulo hidráulico (opción recomendada por Carrier)
  • No necesita depósito regulador

Respetuosas con el medio ambiente:

  • Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
  • Potencial de calentamiento directo reducido:
    • Carga de refrigerante R-410A baja
    • Circuito de refrigerante estanco, con un mínimo de conexiones soldadas con cobre
    • Consumo de energía de la unidad reducido (elevada eficiencia a cargas total y parcial)
    • El consumo de energía de bombeo puede reducirse en hasta 2/3 mediante el uso de bombas de velocidad variable Greenspeed® .

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Intercambiadores de calor con microcanales Novation® de aluminio

  • Tecnología de baterías de microcanales Novation® .
  • Aleación de aluminio extrarresistente
  • Resistencia a la corrosión
  • Puede utilizarse en entornos marinos y urbanos moderados
  • Aproximadamente un 10 % más eficiente que una batería tradicional
  • 40 % menos refrigerante utilizado en la enfriadora
  • Reduce las caídas de presión del aire en un 50 %
  • Se puede limpiar muy rápidamente

Control SmartVu™

  • Interface intuitivo y fácil de usar de 4.3 pulgadas en color.
  • 10 idiomas disponibles
  • Fácil acceso a la caja del controlador
  • Protección con contraseña
  • Modo nocturno
  • Gestión de la energía
carrier-aquaforce-air-cooled-chiller-control-screen

Gestión remota de serie

  • Acceso fácil desde Internet
  • Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
  • Gateways de comunicación opcionales
  • Arranque y parada de la máquina
  • Doble punto de consigna
  • Control de la bomba de agua

Gestión remota (opción EMM)

  • Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
  • Protección contra la corrosión de las baterías
  • Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
  • Funcionamiento en régimen de invierno hasta -20 °C, solo para 30RBM
  • Recuperación de calor parcial
  • Bajo nivel de ruido
  • Nivel de ruido muy bajo
  • Unidad con ventiladores con conductos
  • Rejillas y paneles de cerramiento
  • Módulo hidráulico con opción de bomba
  • Módulo de depósito regulador de agua
  • Depósito de expansión
  • Protección antihielo
  • Sistema DX Free Cooling
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Funcionamiento maestro / esclavo
  • Gestión de refrigerador seco con free cooling
  • Arranque suave
  • Conexión eléctrica de 230 V
  • Conforme con la normativa rusa
  • Kit de conexión de intercambiadores soldado
  • Intercambiador de calor de carcasa y tubo para 30RBM/RBP 160-260
Las enfriadoras AquaSnap presentan dos versiones:
La AquaSnap 30RBM presenta un paquete integral optimizado para aplicaciones a plena carga y coste de inversión reducido. Para climas fríos o calurosos, la AquaSnap puede equiparse con opciones especiales para trabajar entre -20 °C y +52 °C.
La AquaSnap Greenspeed® 30RBP es un paquete integral optimizado para aplicaciones a carga parcial que exigen valores elevados de SEER, SEPR e IPLV. Además, el bajo nivel sonoro en condiciones de carga parcial puede ser muy valioso en aplicaciones acústicas delicadas. La AquaSnap Greenspeed® funciona de serie entre -20 °C y 48 °C.

Funcionamiento muy económico

  • Alta eficiencia a carga total y parcial de la unidad y diseño eficiente del lado del agua
  • Funciones de control específicas para reducir el consumo de energía de refrigeración de la unidad durante periodos con y sin ocupación
  • Bomba de velocidad variable Greenspeed® para reducir el consumo de energía de bombeo en hasta dos tercios (opción recomendada por Carrier)
  • Ahorro adicional de energía mediante varias opciones: free cooling de expansión directa sin glicol en uno o dos circuitos de refrigeración, recuperación de calor parcial
  • Costes de mantenimiento reducidos

Bajo nivel sonoro

  • Condensador con ventiladores de velocidad fija (modelos 30RBM)
  • Condensador con silenciosos ventiladores de velocidad variable Greenspeed® (modelos 30RBP para un funcionamiento aún más silencioso)
  • Funciones de control específicas para reducir el nivel de ruido durante la noche o en periodos de no ocupación

Instalación rápida y fácil

  • Diseño compacto
  • Módulo hidrónico integrado (opcional)
  • Módulo hidráulico integrado con bomba de velocidad variable Greenspeed® (opción recomendada por Carrier)
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Puesta en servicio rápida de la unidad

Costes de instalación reducidos

  • Opcional bomba de velocidad variable Greenspeed® con módulo hidráulico (opción recomendada por Carrier)
  • No necesita depósito regulador

Respetuosas con el medio ambiente:

  • Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
  • Potencial de calentamiento directo reducido:
    • Carga de refrigerante R-410A baja
    • Circuito de refrigerante estanco, con un mínimo de conexiones soldadas con cobre
    • Consumo de energía de la unidad reducido (elevada eficiencia a cargas total y parcial)
    • El consumo de energía de bombeo puede reducirse en hasta 2/3 mediante el uso de bombas de velocidad variable Greenspeed® .

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Intercambiadores de calor con microcanales Novation® de aluminio

  • Tecnología de baterías de microcanales Novation® .
  • Aleación de aluminio extrarresistente
  • Resistencia a la corrosión
  • Puede utilizarse en entornos marinos y urbanos moderados
  • Aproximadamente un 10 % más eficiente que una batería tradicional
  • 40 % menos refrigerante utilizado en la enfriadora
  • Reduce las caídas de presión del aire en un 50 %
  • Se puede limpiar muy rápidamente

Control SmartVu™

  • Interface intuitivo y fácil de usar de 4.3 pulgadas en color.
  • 10 idiomas disponibles
  • Fácil acceso a la caja del controlador
  • Protección con contraseña
  • Modo nocturno
  • Gestión de la energía
carrier-aquaforce-air-cooled-chiller-control-screen

Gestión remota de serie

  • Acceso fácil desde Internet
  • Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
  • Gateways de comunicación opcionales
  • Arranque y parada de la máquina
  • Doble punto de consigna
  • Control de la bomba de agua

Gestión remota (opción EMM)

  • Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
  • Protección contra la corrosión de las baterías
  • Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
  • Funcionamiento en régimen de invierno hasta -20 °C, solo para 30RBM
  • Recuperación de calor parcial
  • Bajo nivel de ruido
  • Nivel de ruido muy bajo
  • Unidad con ventiladores con conductos
  • Rejillas y paneles de cerramiento
  • Módulo hidráulico con opción de bomba
  • Módulo de depósito regulador de agua
  • Depósito de expansión
  • Protección antihielo
  • Sistema DX Free Cooling
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Funcionamiento maestro / esclavo
  • Gestión de refrigerador seco con free cooling
  • Arranque suave
  • Conexión eléctrica de 230 V
  • Conforme con la normativa rusa
  • Kit de conexión de intercambiadores soldado
  • Intercambiador de calor de carcasa y tubo para 30RBM/RBP 160-260

También puede interesarle


Funciona bien con