AquaSnap® - Enfriadora scroll condensada por aire
30RB- / 30RBP
Refrigerante : R-32
Compresor : scroll velocidad fija
Capacidad frigorífica nominal : 170-940 kW
Las enfriadoras de agua AquaSnap son la mejor solución para aplicaciones comerciales e industriales en las que los instaladores, departamentos de ingeniería y diseño y propietarios de los edificios exigen unos costes de instalación reducidos, un rendimiento óptimo y la máxima calidad.
- Alta eficiencia a plena carga y a carga parcial
- Compactas y de fácil instalación
- Bajo nivel sonoro
- Bajo impacto de huella ambiental de CO2
- Fiabilidad superior
Las enfriadoras AquaSnap presentan dos versiones:
La AquaSnap 30RB- presenta un paquete integral optimizado para aplicaciones a plena carga y coste de inversión reducido. Para climas fríos o calurosos, la AquaSnap puede equiparse con opciones especiales para trabajar entre -0 °C y +48 °C.
La AquaSnap Greenspeed® 30RBP es un paquete integral optimizado para aplicaciones a carga parcial que exigen valores elevados de SEER, SEPR e IPLV. Además, el bajo nivel sonoro en condiciones de carga parcial puede ser muy valioso en aplicaciones acústicas delicadas. La AquaSnap Greenspeed® funciona de serie entre -20 °C y 48 °C.
Funcionamiento muy económico
- Alta eficiencia a carga total y parcial de la unidad y diseño eficiente del lado del agua
- Funciones de control específicas para reducir el consumo de energía de refrigeración de la unidad durante periodos con y sin ocupación
- Bomba de velocidad variable Greenspeed® para reducir el consumo de energía de bombeo en hasta 2/3 (opción recomendada por Carrier)
- Ahorro adicional de energía mediante varias opciones: free cooling de expansión directa sin glicol en uno o dos circuitos de refrigeración, recuperación de calor parcial
- Costes de mantenimiento reducidos
Bajo nivel sonoro
- Condensador con ventiladores de velocidad fija (modelos 30RB-)
- Condensador con ventiladores de velocidad variable de bajo ruido Greenspeed® (modelos 30RBP para un funcionamiento aún más silencioso)
- Ventiladores silenciosos de sexta generación Flying Bird, fabricados con un material composite
- Funciones de control específicas para reducir el nivel de ruido durante la noche o en periodos de no ocupación
Instalación rápida y fácil
- Diseño compacto
- Módulo hidrónico integrado (opcional)
- Módulo hidráulico incorporado con bomba de velocidad variable Greenspeed® (opción recomendada por Carrier)
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Puesta en servicio rápida de la unidad
Costes de instalación reducidos
- Bomba de velocidad variable Greenspeed® opcional con módulo hidráulico (opción recomendada por Carrier)
- No necesita depósito regulador
Respetuosas con el medio ambiente
- Refrigerante R-32 que no agota la capa de ozono
- Potencial de calentamiento directo reducido:
- Carga de refrigerante R-32 baja
- PCA de R-32 reducido (675)
- Circuito de refrigerante estanco, con un mínimo de conexiones soldadas con cobre
- Consumo de energía de la unidad reducido (elevada eficiencia a cargas total y parcial)
- El consumo de energía de bombeo puede reducirse hasta en 2/3 gracias a las bombas de velocidad variable Greenspeed®.
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Intercambiador de calor con microcanales Novation® de aluminio
- Tecnología de baterías de microcanales Novation®
- Aleación de aluminio extra-resistente
- Resistencia a la corrosión
- Puede utilizarse en entornos marinos y urbanos moderados
- Aproximadamente un 10 % más eficiente que una batería tradicional
- 40 % menos refrigerante utilizado en la enfriadora
- Reduce las caídas de presión del aire en un 50 %
- Se puede limpiar muy rápidamente
Control SmartVu™
- Configuración de gestión de la energía
- Modo nocturno
- Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema centralizado de gestión del edificio
- Alerta de recordatorio de detección de fugas conforme al reglamento de gases fluorados
- Interfaz de usuario SmartVu™ de 4.3 pulgadas:
- Interface de pantalla táctil de 4.3 pulgadas intuitivo y fácil de usar
- Información clara y concisa disponible en el idioma local
- Información sobre producción y consumo de energía, valores instantáneos e integrados

Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Seguridad del usuario
- Recuperación de calor (opcional)
- Indicación de funcionamiento
- Indicación de alerta
- Indicación de alarma
Módulo de gestión de la energía (opcional)
- Temperatura de la sala
- Reajuste del punto de consigna
- Límite de demanda
- Seguridad del usuario
- Fin de almacenamiento de hielo
- Anulación del temporizador
- Fuera de servicio
- Capacidad de la enfriadora
- Indicación de alerta
- Control de caldera
- Protección contra la corrosión de las baterías
- Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
- Recuperación de calor parcial
- Nivel de ruido muy bajo
- Unidad con ventiladores con conductos
- Rejillas de protección
- Módulo hidráulico con opción de bomba
- Módulo de depósito regulador de agua
- Depósito de expansión
- Protección antihielo
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento maestro / esclavo
- Gestión de refrigerador seco con free cooling
- Arranque suave
- Conexión eléctrica de 230 V
- Conforme con la normativa rusa
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
Las enfriadoras AquaSnap presentan dos versiones:
La AquaSnap 30RB- presenta un paquete integral optimizado para aplicaciones a plena carga y coste de inversión reducido. Para climas fríos o calurosos, la AquaSnap puede equiparse con opciones especiales para trabajar entre -0 °C y +48 °C.
La AquaSnap Greenspeed® 30RBP es un paquete integral optimizado para aplicaciones a carga parcial que exigen valores elevados de SEER, SEPR e IPLV. Además, el bajo nivel sonoro en condiciones de carga parcial puede ser muy valioso en aplicaciones acústicas delicadas. La AquaSnap Greenspeed® funciona de serie entre -20 °C y 48 °C.
Funcionamiento muy económico
- Alta eficiencia a carga total y parcial de la unidad y diseño eficiente del lado del agua
- Funciones de control específicas para reducir el consumo de energía de refrigeración de la unidad durante periodos con y sin ocupación
- Bomba de velocidad variable Greenspeed® para reducir el consumo de energía de bombeo en hasta 2/3 (opción recomendada por Carrier)
- Ahorro adicional de energía mediante varias opciones: free cooling de expansión directa sin glicol en uno o dos circuitos de refrigeración, recuperación de calor parcial
- Costes de mantenimiento reducidos
Bajo nivel sonoro
- Condensador con ventiladores de velocidad fija (modelos 30RB-)
- Condensador con ventiladores de velocidad variable de bajo ruido Greenspeed® (modelos 30RBP para un funcionamiento aún más silencioso)
- Ventiladores silenciosos de sexta generación Flying Bird, fabricados con un material composite
- Funciones de control específicas para reducir el nivel de ruido durante la noche o en periodos de no ocupación
Instalación rápida y fácil
- Diseño compacto
- Módulo hidrónico integrado (opcional)
- Módulo hidráulico incorporado con bomba de velocidad variable Greenspeed® (opción recomendada por Carrier)
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Puesta en servicio rápida de la unidad
Costes de instalación reducidos
- Bomba de velocidad variable Greenspeed® opcional con módulo hidráulico (opción recomendada por Carrier)
- No necesita depósito regulador
Respetuosas con el medio ambiente
- Refrigerante R-32 que no agota la capa de ozono
- Potencial de calentamiento directo reducido:
- Carga de refrigerante R-32 baja
- PCA de R-32 reducido (675)
- Circuito de refrigerante estanco, con un mínimo de conexiones soldadas con cobre
- Consumo de energía de la unidad reducido (elevada eficiencia a cargas total y parcial)
- El consumo de energía de bombeo puede reducirse hasta en 2/3 gracias a las bombas de velocidad variable Greenspeed®.
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Intercambiador de calor con microcanales Novation® de aluminio
- Tecnología de baterías de microcanales Novation®
- Aleación de aluminio extra-resistente
- Resistencia a la corrosión
- Puede utilizarse en entornos marinos y urbanos moderados
- Aproximadamente un 10 % más eficiente que una batería tradicional
- 40 % menos refrigerante utilizado en la enfriadora
- Reduce las caídas de presión del aire en un 50 %
- Se puede limpiar muy rápidamente
Control SmartVu™
- Configuración de gestión de la energía
- Modo nocturno
- Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema centralizado de gestión del edificio
- Alerta de recordatorio de detección de fugas conforme al reglamento de gases fluorados
- Interfaz de usuario SmartVu™ de 4.3 pulgadas:
- Interface de pantalla táctil de 4.3 pulgadas intuitivo y fácil de usar
- Información clara y concisa disponible en el idioma local
- Información sobre producción y consumo de energía, valores instantáneos e integrados

Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Seguridad del usuario
- Recuperación de calor (opcional)
- Indicación de funcionamiento
- Indicación de alerta
- Indicación de alarma
Módulo de gestión de la energía (opcional)
- Temperatura de la sala
- Reajuste del punto de consigna
- Límite de demanda
- Seguridad del usuario
- Fin de almacenamiento de hielo
- Anulación del temporizador
- Fuera de servicio
- Capacidad de la enfriadora
- Indicación de alerta
- Control de caldera
- Protección contra la corrosión de las baterías
- Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
- Recuperación de calor parcial
- Nivel de ruido muy bajo
- Unidad con ventiladores con conductos
- Rejillas de protección
- Módulo hidráulico con opción de bomba
- Módulo de depósito regulador de agua
- Depósito de expansión
- Protección antihielo
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento maestro / esclavo
- Gestión de refrigerador seco con free cooling
- Arranque suave
- Conexión eléctrica de 230 V
- Conforme con la normativa rusa
- Kit de conexión de intercambiadores soldado