Ir al contenido principal

AquaSnap® - Enfriadora scroll condensada por aire con conductos
30PA

Refrigerante: R-410A

Compresor: scroll de velocidad fija

Capacidad frigorífica nominal: 17-36 kW

Las 30PA de solo refrigeración son unidades compactas de aire/agua exteriores. Estas unidades se han fabricado para funcionar en el interior y ofrecen una solución óptima para todas las aplicaciones de refrigeración de procesos

  • Unidad compacta todo en uno
  • Alta eficiencia
  • Funcionamiento silencioso
  • Flexibilidad de configuración
  • Posibilidad de instalación conducida en interior

carrier-AquaSnap-cooling
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A

Disponible en dos versiones:

  • STD (Estándar)
  • HEE (Alta Eficiencia Energética)

Carcasa

  • Carcasa de acero galvanizado con pintura a base de pintura poliéster, color RAL 7035.
  • Estructura autoportante aislada

Circuito exterior

  • Batería con tubos de cobre y aletas de aluminio
  • Bandeja de drenaje de condensado
  • Posibilidad de elegir la posición del suministro de aire
  • Ventilador de suministro: Versión estándar o de Alta Eficiencia Energética

Circuito de refrigeración

  • Compresor hermético tipo scroll, con tapa para el aislamiento acústico, montado sobre soportes antivibración
  • Calentador del cárter
  • Válvula de expansión termostática con ecualización externa
  • Filtro deshidratador antiácido

Circuito interior

  • Intercambiador de recuperación de acero inoxidable, aislado térmicamente y soldado

Protecciones

  • Presostatos de alta y baja presión
  • Presostato diferencial para el control del caudal de agua.
  • Protección anticongelación del agua integrada en el control
  • Protección anticongelación del refrigerante.
  • Control de la temperatura de evacuación del compresor
  • Válvula de no retorno incorporada en la descarga del compresor
  • Protección térmica del compresor
  • Interruptor de la puerta principal
  • Interruptor automático en el circuito de control
  • Interruptores de protección magnetotérmicos para el cable eléctrico del compresor y del motor ventilador
  • Programación de desconexión de la bomba de circulación
  • Dispositivo de seguridad de desconexión en caso de fallo de la bomba de circulación

Panel eléctrico

  • Panel eléctrico completamente conectado Cubierta del panel aislada para evitar la condensación
  • Protección IP55
  • Toma de corriente con neutro y conexión a tierra.
  • Contactos del compresor y del motor del ventilador.

Panel de control electrónico 30PA

El sistema de control de la unidad 30PA está formado, básicamente, por una pequeña placa de control µPC, un terminal gráfico pGD1, un terminal de usuario TCO (opcional para el control remoto) y sensores.
Funciones principales:
  • Selección de los puntos de consigna de la temperatura del agua de entrada
  • Supervisión permanente y optimización de los parámetros de funcionamiento
  • Gestión de la seguridad
  • Programación temporal del compresor
  • Regulación de la temperatura del agua de salida
  • Programación semanal y de desconexión
  • Diagnóstico de averías y alarma principal

Terminal pGD1

Este terminal gráfico, instalado en el panel eléctrico de la unidad, permite:
  • La programación inicial de la unidad.
  • La modificación del modo de funcionamiento.
  • La puesta en marcha/parada de la unidad.
  • La selección del modo de funcionamiento.
  • El establecimiento de puntos de consigna.
  • La visualización en pantalla de variables controladas y de los valores de los sensores medidos.
  • La visualización en pantalla de las alarmas activas y de registros históricos de alarmas.
carrier-graphic-terminal

Terminal de usuario TCO (opcional para el control remoto)

El terminal de usuario TCO, para el control remoto, permite:
  • La modificación de algunos parámetros de funcionamiento.
  • La puesta en marcha/parada de la unidad.
  • La selección del modo de funcionamiento y la fijación de puntos de consigna.
  • La visualización en pantalla de variables controladas y de los valores proporcionados por las sondas.
  • La visualización en pantalla de los códigos de alarmas.
carrier-user-terminal

Configuración

  • Suministro de aire vertical, conjunto M01 (suministro de aire horizontal predeterminado, conjunto M00).
  • En la versión STD: distintas configuraciones de presión disponibles, de 7 a 35 mmca
  • Suministro de aire vertical, conjunto M01 (suministro de aire horizontal predeterminado, conjunto M00).
  • En la versión STD: distintas configuraciones de presión disponibles, de 7 a 35 mmca

Condiciones climáticas

  • Las unidades con la versión STD que funcionen en modo de refrigeración con una temperatura exterior inferior a 12 ºC deberán contar con un sistema de control de presión de la condensación que permita un funcionamiento en «todas las estaciones» (hasta -15 ºC). Ello se consigue mediante compuertas motorizadas en la salida del ventilador.
  • Protección de las baterías:
    • Baterías con tubos de cobre y aletas de cobre (a petición).
    • Baterías con tubos de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento de poliuretano y Blygold.
  • Durante periodos de bajas temperaturas exteriores, protección anticongelación de la unidad:
    • Calentadores eléctricos en la bandeja de drenaje de condensado. Obligatorio cuando las temperaturas exteriores caen por debajo de 3 °C.
    • Funcionamiento con glicol en agua hasta una temperatura de salida del agua mínima de -7 ºC.
    • Protección anticongelación con calentadores eléctricos flexibles alrededor de los conductos del circuito hidráulico.

Instalación

  • Soportes antivibración de goma
  • Rejilla de protección para la batería
  • Filtros gravimétricos del aire de retorno. El bastidor de los filtros es extraíble y, bajo petición, se puede suministrar el bastidor por separado con la unidad, para su montaje in situ.
  • Conductos flexibles para el aire de impulsión y el aire de retorno.
  • Conexiones hidráulicas flexibles (500 mm), suministradas con el kit.
Disponible para:
  • La entrada/salida de la unidad.
  • La entrada/salida del circuito desobrecalentador.
  • En las unidades 30PH, filtro con rejilla de acero inoxidable (500 micras), suministrado con el kit
  • Válvulas de control y corte de agua, suministradas con el kit
  • Manómetros de alta y baja presión en el circuito de refrigeración

Recuperación de energía

Circuito desobrecalentador que incluye:
  • Intercambiador de recuperación de acero inoxidable, aislado térmicamente y soldado, para operar en un circuito cerrado para la recuperación de gases calientes
  • Válvula de drenaje y válvula de bola
  • Termostato de control de recuperación del agua caliente
  • Posibilidad de bomba de circulación de agua caliente de 3 velocidades

Panel eléctrico

  • Dispositivo de arranque suave del compresor
  • Transformador de alimentación sin neutro
  • Tensión: 400 / 440 V - 60 Hz (bajo petición).
  • Contador de la energía para supervisar el consumo energético de la instalación

Gestión / control de las comunicaciones

  • Terminal de usuario TCO, para el control remoto
  • Tarjetas de serie RS485 para comunicación de redes con protocolos: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex
  • Tarjeta de Ethernet pCO Web para comunicación de redes con protocolos: Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP y HTTP

Disponible en dos versiones:

  • STD (Estándar)
  • HEE (Alta Eficiencia Energética)

Carcasa

  • Carcasa de acero galvanizado con pintura a base de pintura poliéster, color RAL 7035.
  • Estructura autoportante aislada

Circuito exterior

  • Batería con tubos de cobre y aletas de aluminio
  • Bandeja de drenaje de condensado
  • Posibilidad de elegir la posición del suministro de aire
  • Ventilador de suministro: Versión estándar o de Alta Eficiencia Energética

Circuito de refrigeración

  • Compresor hermético tipo scroll, con tapa para el aislamiento acústico, montado sobre soportes antivibración
  • Calentador del cárter
  • Válvula de expansión termostática con ecualización externa
  • Filtro deshidratador antiácido

Circuito interior

  • Intercambiador de recuperación de acero inoxidable, aislado térmicamente y soldado

Protecciones

  • Presostatos de alta y baja presión
  • Presostato diferencial para el control del caudal de agua.
  • Protección anticongelación del agua integrada en el control
  • Protección anticongelación del refrigerante.
  • Control de la temperatura de evacuación del compresor
  • Válvula de no retorno incorporada en la descarga del compresor
  • Protección térmica del compresor
  • Interruptor de la puerta principal
  • Interruptor automático en el circuito de control
  • Interruptores de protección magnetotérmicos para el cable eléctrico del compresor y del motor ventilador
  • Programación de desconexión de la bomba de circulación
  • Dispositivo de seguridad de desconexión en caso de fallo de la bomba de circulación

Panel eléctrico

  • Panel eléctrico completamente conectado Cubierta del panel aislada para evitar la condensación
  • Protección IP55
  • Toma de corriente con neutro y conexión a tierra.
  • Contactos del compresor y del motor del ventilador.

Panel de control electrónico 30PA

El sistema de control de la unidad 30PA está formado, básicamente, por una pequeña placa de control µPC, un terminal gráfico pGD1, un terminal de usuario TCO (opcional para el control remoto) y sensores.
Funciones principales:
  • Selección de los puntos de consigna de la temperatura del agua de entrada
  • Supervisión permanente y optimización de los parámetros de funcionamiento
  • Gestión de la seguridad
  • Programación temporal del compresor
  • Regulación de la temperatura del agua de salida
  • Programación semanal y de desconexión
  • Diagnóstico de averías y alarma principal

Terminal pGD1

Este terminal gráfico, instalado en el panel eléctrico de la unidad, permite:
  • La programación inicial de la unidad.
  • La modificación del modo de funcionamiento.
  • La puesta en marcha/parada de la unidad.
  • La selección del modo de funcionamiento.
  • El establecimiento de puntos de consigna.
  • La visualización en pantalla de variables controladas y de los valores de los sensores medidos.
  • La visualización en pantalla de las alarmas activas y de registros históricos de alarmas.
carrier-graphic-terminal

Terminal de usuario TCO (opcional para el control remoto)

El terminal de usuario TCO, para el control remoto, permite:
  • La modificación de algunos parámetros de funcionamiento.
  • La puesta en marcha/parada de la unidad.
  • La selección del modo de funcionamiento y la fijación de puntos de consigna.
  • La visualización en pantalla de variables controladas y de los valores proporcionados por las sondas.
  • La visualización en pantalla de los códigos de alarmas.
carrier-user-terminal

Configuración

  • Suministro de aire vertical, conjunto M01 (suministro de aire horizontal predeterminado, conjunto M00).
  • En la versión STD: distintas configuraciones de presión disponibles, de 7 a 35 mmca
  • Suministro de aire vertical, conjunto M01 (suministro de aire horizontal predeterminado, conjunto M00).
  • En la versión STD: distintas configuraciones de presión disponibles, de 7 a 35 mmca

Condiciones climáticas

  • Las unidades con la versión STD que funcionen en modo de refrigeración con una temperatura exterior inferior a 12 ºC deberán contar con un sistema de control de presión de la condensación que permita un funcionamiento en «todas las estaciones» (hasta -15 ºC). Ello se consigue mediante compuertas motorizadas en la salida del ventilador.
  • Protección de las baterías:
    • Baterías con tubos de cobre y aletas de cobre (a petición).
    • Baterías con tubos de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento de poliuretano y Blygold.
  • Durante periodos de bajas temperaturas exteriores, protección anticongelación de la unidad:
    • Calentadores eléctricos en la bandeja de drenaje de condensado. Obligatorio cuando las temperaturas exteriores caen por debajo de 3 °C.
    • Funcionamiento con glicol en agua hasta una temperatura de salida del agua mínima de -7 ºC.
    • Protección anticongelación con calentadores eléctricos flexibles alrededor de los conductos del circuito hidráulico.

Instalación

  • Soportes antivibración de goma
  • Rejilla de protección para la batería
  • Filtros gravimétricos del aire de retorno. El bastidor de los filtros es extraíble y, bajo petición, se puede suministrar el bastidor por separado con la unidad, para su montaje in situ.
  • Conductos flexibles para el aire de impulsión y el aire de retorno.
  • Conexiones hidráulicas flexibles (500 mm), suministradas con el kit.
Disponible para:
  • La entrada/salida de la unidad.
  • La entrada/salida del circuito desobrecalentador.
  • En las unidades 30PH, filtro con rejilla de acero inoxidable (500 micras), suministrado con el kit
  • Válvulas de control y corte de agua, suministradas con el kit
  • Manómetros de alta y baja presión en el circuito de refrigeración

Recuperación de energía

Circuito desobrecalentador que incluye:
  • Intercambiador de recuperación de acero inoxidable, aislado térmicamente y soldado, para operar en un circuito cerrado para la recuperación de gases calientes
  • Válvula de drenaje y válvula de bola
  • Termostato de control de recuperación del agua caliente
  • Posibilidad de bomba de circulación de agua caliente de 3 velocidades

Panel eléctrico

  • Dispositivo de arranque suave del compresor
  • Transformador de alimentación sin neutro
  • Tensión: 400 / 440 V - 60 Hz (bajo petición).
  • Contador de la energía para supervisar el consumo energético de la instalación

Gestión / control de las comunicaciones

  • Terminal de usuario TCO, para el control remoto
  • Tarjetas de serie RS485 para comunicación de redes con protocolos: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex
  • Tarjeta de Ethernet pCO Web para comunicación de redes con protocolos: Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP y HTTP

También puede interesarle