AquaSnap® - Bomba de calor monobloc aire-agua de alta temperatura con módulo hidráulico integrado
61AF 022-105
Refrigerante: R-407C
Compresor: scroll de velocidad fija
Capacidad calorífica nominal: 22-105 kW
La gama de bombas de calor de alta temperatura Aquasnap se ha diseñado para aplicaciones comerciales como calefacción de oficinas, pisos y hoteles y para la producción de agua caliente sanitaria en edificios nuevos y rehabilitados.
- 61AF optimizada para calefacción
- Diseño compacto
- Técnica plug & play
- Alta temperaturas, hasta 65 °C
Descripción general
- Ocupa poco espacio y tiene una altura reducida, de modo que encaja con cualquier estilo arquitectónico
- Ahorro energético: eficiencia energética Eurovent de clase A
- Su intervalo de funcionamiento permite temperaturas exteriores de hasta -20 °C y temperaturas de salida del agua de hasta 65 °C para aplicaciones de agua caliente sanitaria.
- El control inteligente de la unidad permite el funcionamiento en condiciones extremas, con tiempos de parada mínimos.
Funcionamiento silencioso
- Compresores scroll con un nivel reducido de ruido y vibraciones
- El conjunto del compresor va montado en un chasis independiente con soportes antivibración
- Soportes dinámicos de tubería de aspiración y descarga, que minimizan la transmisión de vibración (patente de Carrier).
- Baterías del evaporador vertical
- Rejillas de protección con soportes antivibración para proteger el intercambiador de calor frente a posibles impactos
- Los silenciosos ventiladores Flying Bird™ de última generación, fabricados con material composite (patente de Carrier), son aún más silenciosos y no generan ruido molesto de baja frecuencia
- Instalación rígida del ventilador que reduce el ruido de arranque
Instalación fácil y rápida
- Módulo hidrónico integrado (opcional)
- Bomba de agua de velocidad variable
- Filtro de agua que protege la bomba de agua de los residuos en circulación.
- Bomba protegida frente a la cavitación mediante un transductor de presión que mide la presión de entrada del agua
- Válvula de sobrepresión
- Aislamiento térmico y protección antihielo hasta -20°C mediante resistencia eléctrica.
- Paneles fácilmente extraíbles
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Funcionamiento económico
- Mayor eficacia energética
- Eficiencia energética Eurovent de clase A
- Válvula de expansión electrónica
- Gestión dinámica del sobrecalentamiento
- Algoritmo patentado FreeDefrost
- Costes de mantenimiento reducidos
- Compresores scroll sin mantenimiento con inyección de vapor
- Touch Pilot Junior ofrece un diagnóstico rápido
Cuidado del medio ambiente
- Refrigerante R-407C que no agota la capa de ozono
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
SmartVu™ control
- Gestión de la energía
- Reloj interno de programación
- Desplazamiento del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior.
- Control maestro/esclavo de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
- Mantenimiento
- Visualización de la curva de tendencias
- Recordatorio de Mantenimiento y control
- Almacenamiento de documentos de usuario, esquemas eléctricos y repuestos
- Últimos 50 eventos en la memoria, con valores de todos los parámetros de la máquina
- Funciones de comunicación avanzada integradas
- Modo nocturno
- Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
- Acceso a múltiples parámetros de la unidad
- Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva

Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
Opciones
- Protección contra la corrosión de las baterías
- Bajo nivel de ruido
- Nivel de ruido muy bajo
- Unidad con ventiladores con conductos
- Rejillas y paneles de cerramiento
- Bomba individual de baja presión (LP) con accionamiento de velocidad variable (VSD)
- protección antihielo
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento maestro / esclavo
- Arranque suave
- Conforme con la normativa rusa
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
Accesorios
- Gestor de sistema de calefacción de tipo A: controla un tipo de emisor de calor con un calentador eléctrico o una caldera auxiliares
- Gestor de sistema de calefacción de tipo B: controla dos tipos de emisores de calor y la producción de agua caliente sanitaria con un calentador eléctrico o una caldera auxiliares
- Gestor de sistema de calefacción de tipo C: controla dos tipos de emisores de calor y la producción de agua caliente sanitaria con un sistema de calefacción de distrito como fuente auxiliar
Descripción general
- Ocupa poco espacio y tiene una altura reducida, de modo que encaja con cualquier estilo arquitectónico
- Ahorro energético: eficiencia energética Eurovent de clase A
- Su intervalo de funcionamiento permite temperaturas exteriores de hasta -20 °C y temperaturas de salida del agua de hasta 65 °C para aplicaciones de agua caliente sanitaria.
- El control inteligente de la unidad permite el funcionamiento en condiciones extremas, con tiempos de parada mínimos.
Funcionamiento silencioso
- Compresores scroll con un nivel reducido de ruido y vibraciones
- El conjunto del compresor va montado en un chasis independiente con soportes antivibración
- Soportes dinámicos de tubería de aspiración y descarga, que minimizan la transmisión de vibración (patente de Carrier).
- Baterías del evaporador vertical
- Rejillas de protección con soportes antivibración para proteger el intercambiador de calor frente a posibles impactos
- Los silenciosos ventiladores Flying Bird™ de última generación, fabricados con material composite (patente de Carrier), son aún más silenciosos y no generan ruido molesto de baja frecuencia
- Instalación rígida del ventilador que reduce el ruido de arranque
Instalación fácil y rápida
- Módulo hidrónico integrado (opcional)
- Bomba de agua de velocidad variable
- Filtro de agua que protege la bomba de agua de los residuos en circulación.
- Bomba protegida frente a la cavitación mediante un transductor de presión que mide la presión de entrada del agua
- Válvula de sobrepresión
- Aislamiento térmico y protección antihielo hasta -20°C mediante resistencia eléctrica.
- Paneles fácilmente extraíbles
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Funcionamiento económico
- Mayor eficacia energética
- Eficiencia energética Eurovent de clase A
- Válvula de expansión electrónica
- Gestión dinámica del sobrecalentamiento
- Algoritmo patentado FreeDefrost
- Costes de mantenimiento reducidos
- Compresores scroll sin mantenimiento con inyección de vapor
- Touch Pilot Junior ofrece un diagnóstico rápido
Cuidado del medio ambiente
- Refrigerante R-407C que no agota la capa de ozono
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
SmartVu™ control
- Gestión de la energía
- Reloj interno de programación
- Desplazamiento del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior.
- Control maestro/esclavo de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
- Mantenimiento
- Visualización de la curva de tendencias
- Recordatorio de Mantenimiento y control
- Almacenamiento de documentos de usuario, esquemas eléctricos y repuestos
- Últimos 50 eventos en la memoria, con valores de todos los parámetros de la máquina
- Funciones de comunicación avanzada integradas
- Modo nocturno
- Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
- Acceso a múltiples parámetros de la unidad
- Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva

Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
Opciones
- Protección contra la corrosión de las baterías
- Bajo nivel de ruido
- Nivel de ruido muy bajo
- Unidad con ventiladores con conductos
- Rejillas y paneles de cerramiento
- Bomba individual de baja presión (LP) con accionamiento de velocidad variable (VSD)
- protección antihielo
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento maestro / esclavo
- Arranque suave
- Conforme con la normativa rusa
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
Accesorios
- Gestor de sistema de calefacción de tipo A: controla un tipo de emisor de calor con un calentador eléctrico o una caldera auxiliares
- Gestor de sistema de calefacción de tipo B: controla dos tipos de emisores de calor y la producción de agua caliente sanitaria con un calentador eléctrico o una caldera auxiliares
- Gestor de sistema de calefacción de tipo C: controla dos tipos de emisores de calor y la producción de agua caliente sanitaria con un sistema de calefacción de distrito como fuente auxiliar
Documentación