Ir al contenido principal

AquaSnap® - Bomba de calor monobloc aire-agua de alta temperatura con módulo hidráulico integrado
61AF 014-019

Refrigerante: R-407C

Compresor: scroll de velocidad fija

Capacidad calorífica nominal: 14-19 kW

La gama de bombas de calor de alta temperatura Aquasnap se ha diseñado para aplicaciones comerciales como calefacción de oficinas, pisos y hoteles y para la producción de agua caliente sanitaria en edificios nuevos y rehabilitados.

  • Agua caliente hasta 65 °C
  • Alto nivel de eficiencia energética
  • Módulo hidrónico con circulador de Clase A
  • Fiabilidad superior

Descripción general

  • Ocupa poco espacio y tiene una altura reducida, de modo que encaja con cualquier estilo arquitectónico
  • Ahorro energético: eficiencia energética Eurovent de clase A
  • Su intervalo de funcionamiento permite temperaturas exteriores de hasta -20 °C y temperaturas de salida del agua de hasta 65 °C para aplicaciones de agua caliente sanitaria.
  • El control inteligente de la unidad permite el funcionamiento en condiciones extremas, con tiempos de parada mínimos.

Funcionamiento silencioso

  • Compresores scroll con un nivel reducido de ruido y vibraciones
  • El conjunto del compresor va montado en un chasis independiente con soportes antivibración
  • Soportes dinámicos de tubería de aspiración y descarga, que minimizan la transmisión de vibración (patente de Carrier).
  • Baterías del evaporador vertical
  • Rejillas de protección con soportes antivibración para proteger el intercambiador de calor frente a posibles impactos
  • Los silenciosos ventiladores Flying Bird™ de última generación, fabricados con material composite (patente de Carrier), son aún más silenciosos y no generan ruido molesto de baja frecuencia
  • Instalación rígida del ventilador que reduce el ruido de arranque

Instalación fácil y rápida

  • Módulo hidrónico integrado (opcional)
    • Bomba de agua de velocidad variable
    • Filtro de agua que protege la bomba de agua de los residuos en circulación.
    • Válvula de sobrepresión
    • Aislamiento térmico y protección antihielo hasta -20°C mediante resistencia eléctrica.
  • Paneles fácilmente extraíbles
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Funcionamiento económico

  • Rendimiento optimizado de calefacción estacional
    • Etiqueta energética A+
    • Válvula de expansión electrónica
    • Gestión dinámica del sobrecalentamiento
    • Algoritmo específico FreeDefrost
  • Costes de mantenimiento reducidos
    • Compresores scroll sin mantenimiento con inyección de vapor
    • El control Pro-Dialog+ ofrece un diagnóstico rápido

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R-407C que no agota la capa de ozono
  • Circuito de refrigerante estanco

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Control Pro-Dialog+

  • Gestión de la energía
    • Reloj interno de programación a siete días
    • Reajuste del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior, la temperatura del agua de retorno o el valor delta T del intercambiador de calor de agua
    • Control maestro/esclavo de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
    • Arranque/parada en base a la temperatura del aire exterior.
  • Fácil de usar
  • El nuevo interface LCD retroiluminado incluye un potenciómetro de control manual legible en todas las condiciones de iluminación
  • La información se muestra claramente en inglés, francés, alemán, italiano y español
  • La navegación Pro-Dialog+ emplea menús intuitivos con estructura de árbol semejantes a los que utilizan los navegadores de Internet. Son fáciles de usar y dan acceso rápido a los principales parámetros de funcionamiento
carrier-Pro-Dialog-plus-control

Modo de funcionamiento remoto con contactos sin tensión (de serie)

  • Arranque/Parada
  • Doble punto de consigna
  • Límite de demanda
  • Indicación de alerta
  • Indicación de alarma
  • Seguridad del usuario
  • Control de la bomba de agua

Interface remoto (accesorio)

Opciones

  • Protección contra la corrosión de las baterías
  • Bajo nivel de ruido
  • Nivel de ruido muy bajo
  • Unidad con ventiladores con conductos
  • Rejillas y paneles de cerramiento
  • Bomba individual de baja presión (LP) con accionamiento de velocidad variable (VSD)
  • protección antihielo
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Funcionamiento maestro / esclavo
  • Arranque suave
  • Conforme con la normativa rusa
  • Kit de conexión de intercambiadores soldado

Accesorios

  • Filtro de agua externo del módulo hidraúlico

Descripción general

  • Ocupa poco espacio y tiene una altura reducida, de modo que encaja con cualquier estilo arquitectónico
  • Ahorro energético: eficiencia energética Eurovent de clase A
  • Su intervalo de funcionamiento permite temperaturas exteriores de hasta -20 °C y temperaturas de salida del agua de hasta 65 °C para aplicaciones de agua caliente sanitaria.
  • El control inteligente de la unidad permite el funcionamiento en condiciones extremas, con tiempos de parada mínimos.

Funcionamiento silencioso

  • Compresores scroll con un nivel reducido de ruido y vibraciones
  • El conjunto del compresor va montado en un chasis independiente con soportes antivibración
  • Soportes dinámicos de tubería de aspiración y descarga, que minimizan la transmisión de vibración (patente de Carrier).
  • Baterías del evaporador vertical
  • Rejillas de protección con soportes antivibración para proteger el intercambiador de calor frente a posibles impactos
  • Los silenciosos ventiladores Flying Bird™ de última generación, fabricados con material composite (patente de Carrier), son aún más silenciosos y no generan ruido molesto de baja frecuencia
  • Instalación rígida del ventilador que reduce el ruido de arranque

Instalación fácil y rápida

  • Módulo hidrónico integrado (opcional)
    • Bomba de agua de velocidad variable
    • Filtro de agua que protege la bomba de agua de los residuos en circulación.
    • Válvula de sobrepresión
    • Aislamiento térmico y protección antihielo hasta -20°C mediante resistencia eléctrica.
  • Paneles fácilmente extraíbles
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Funcionamiento económico

  • Rendimiento optimizado de calefacción estacional
    • Etiqueta energética A+
    • Válvula de expansión electrónica
    • Gestión dinámica del sobrecalentamiento
    • Algoritmo específico FreeDefrost
  • Costes de mantenimiento reducidos
    • Compresores scroll sin mantenimiento con inyección de vapor
    • El control Pro-Dialog+ ofrece un diagnóstico rápido

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R-407C que no agota la capa de ozono
  • Circuito de refrigerante estanco

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Control Pro-Dialog+

  • Gestión de la energía
    • Reloj interno de programación a siete días
    • Reajuste del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior, la temperatura del agua de retorno o el valor delta T del intercambiador de calor de agua
    • Control maestro/esclavo de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
    • Arranque/parada en base a la temperatura del aire exterior.
  • Fácil de usar
  • El nuevo interface LCD retroiluminado incluye un potenciómetro de control manual legible en todas las condiciones de iluminación
  • La información se muestra claramente en inglés, francés, alemán, italiano y español
  • La navegación Pro-Dialog+ emplea menús intuitivos con estructura de árbol semejantes a los que utilizan los navegadores de Internet. Son fáciles de usar y dan acceso rápido a los principales parámetros de funcionamiento
carrier-Pro-Dialog-plus-control

Modo de funcionamiento remoto con contactos sin tensión (de serie)

  • Arranque/Parada
  • Doble punto de consigna
  • Límite de demanda
  • Indicación de alerta
  • Indicación de alarma
  • Seguridad del usuario
  • Control de la bomba de agua

Interface remoto (accesorio)

Opciones

  • Protección contra la corrosión de las baterías
  • Bajo nivel de ruido
  • Nivel de ruido muy bajo
  • Unidad con ventiladores con conductos
  • Rejillas y paneles de cerramiento
  • Bomba individual de baja presión (LP) con accionamiento de velocidad variable (VSD)
  • protección antihielo
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Funcionamiento maestro / esclavo
  • Arranque suave
  • Conforme con la normativa rusa
  • Kit de conexión de intercambiadores soldado

Accesorios

  • Filtro de agua externo del módulo hidraúlico