Ir al contenido principal

XP Energy - Bomba de calor aire-agua y módulo de confort
38AW / 80AW

Refrigerante: R-410A

Compresor: rotativo

Capacidad frigorífica nominal: 4-16 kW

Capacidad calorífica nominal: 5-15 kW

Las bombas de calor reversibles del sistema split aire-agua XP-Energy con tecnología inverter incorporada se han diseñado para aplicaciones residenciales y del pequeño comercio. Ofrecen excelentes valores de eficiencia energética, un funcionamiento excepcionalmente silencioso y satisfacen las demandas más exigentes de temperatura de trabajo. Con excepcionales valores de eficiencia energética, las bombas de calor inverter aire-agua del sistema split permiten acogerse a las reducciones fiscales locales y a los planes de incentivos de todos los países de la UE.

  • Unidad exterior accionada por inverter
  • Módulo de confort compacto
  • Sistema de eficacia energética
  • Solución de calefacción sencilla

carrier-XPEnergy-cooling-heating
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A

Descripción general

  • Amplio intervalo de funcionamiento en los modos de calefacción y refrigeración
  • Compresores rotativos dobles con inverter de CC
  • Ventiladores de velocidad variable con una nueva forma patentada de las palas que mejora la distribución del aire con niveles de ruido extraordinariamente bajos
  • Selección prefijada o personalizada de la curva climática adecuada para disponer de una salida estable que se corresponda con la carga térmica.
  • Estrategia energética doble con salida para conectar e integrar la unidad con fuentes existentes de calor que ofrece más ahorro y un confort óptimo en todas las condiciones climatológicas
  • Capaz de controlar dos zonas de confort independientes mediante un kit de doble zona que se añade al módulo de confort
  • Temperatura de salida del agua de hasta 60 °C para aplicaciones de radiadores y agua caliente sanitaria, lo que facilita la disponibilidad de agua caliente

Adaptadas a sus necesidades

  • Módulo de confort reversible o solo de calefacción
  • Calefacción de reserva, eléctrica (aplicaciones de energía única) o con caldera de gas (aplicaciones de energía doble)
  • Confort asegurado por el interface de usuario y la posibilidad de integrar dos zonas de temperatura del agua de salida

Tecnología avanzada

  • Control electrónico del sistema: varios sensores instalados en posiciones clave del circuito de refrigerante detectan electrónicamente si el sistema se encuentra en estado operativo
  • La válvula de modulación de impulsos, un dispositivo electrónico de expansión de doble flujo, optimiza la cantidad de refrigerante en el circuito y el sobrecalentamiento, e impide que el refrigerante retroceda al compresor
  • El sistema de control del aire, que consta del ventilador impulsor, el orificio y las rejillas de descarga de aire, garantiza unos niveles de ruido mínimos

Prestaciones avanzadas

  • Índice de eficiencia energética extremadamente elevado en refrigeración y en calefacción, y garantizan un importante ahorro de energía
  • Asimismo, la eficiencia en condiciones de carga parcial (eficiencia energética estacional) alcanza el nivel más alto del sector
  • Niveles óptimos de comodidad individualizada todo el año, tanto en invierno como en verano.
  • Amplio intervalo de temperaturas de trabajo
    • Las unidades funcionan a una temperatura exterior de hasta -20 °C en el modo de calefacción
    • Las unidades producen agua caliente hasta 60 °C a una temperatura exterior de hasta 30 °C

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R410A que no agota la capa de ozono.
  • El nuevo embalaje garantiza una elevada protección durante el transporte y la manipulación y es 100 % reciclable

Instalación y mantenimiento rápidos y sencillos

  • Fácil acceso a todos los componentes internos
  • Unidad compacta que ocupa un espacio excepcionalmente pequeño
  • Peso reducido y un asa en los paneles de la unidad para facilitar el transporte.
  • No necesita otro depósito regulador

Compresor rotativo doble CC con inverter

  • Máxima eficiencia energética con una gran capacidad disponible en condiciones de demanda máxima y una eficiencia optimizada a velocidades baja y media del compresor
  • La frecuencia del compresor aumenta continuamente hasta el nivel máximo
  • Reducción de vibraciones y ruidos, incluso a velocidades de funcionamiento muy bajas
  • Los cilindros dobles rotativos, las bajas vibraciones y la baja carga sobre el eje aseguran la máxima fiabilidad del compresor y una prolongada vida útil sin problemas
carrier-DC-twin-rotary-inverter-compressor-for-chillers

Fiabilidad superior

  • Pruebas de resistencia excepcionales
  • Pruebas y certificación por terceros: la seguridad de la unidad lo está homologada por IMQ
  • Se prueban todas las unidades en distintas etapas de la línea de producción comprobando fugas en los circuitos, conformidad de los componentes eléctricos, presiones del agua y del refrigerante
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • Ensayo de envejecimiento acelerado en los componentes críticos y en las unidades totalmente montadas
  • Ensayos exhaustivos sobre el terreno y en el lugar de instalación

Funcionamiento económico

  • Mayor eficiencia energética con carga parcial
  • La utilización del aire ambiente como principal fuente de energía en las aplicaciones de calefacción doméstica reduce considerablemente el consumo total de energía y minimiza las emisiones de CO2
  • Funcionamiento en modo nocturno
  • Modo silencioso, fácil de configurar y económico

Módulo de confort

  • Estética mejorada y diseño compacto
  • La producción de agua caliente sanitaria es sencilla y se puede conectar con paneles solares

Depósito de agua caliente sanitaria

  • 200 o 300 litros
  • Con o sin conexión a un panel térmico solar
  • Calentador eléctrico de reserva incorporado
  • Protección antilegionella
  • Agua caliente sanitaria siempre disponible fácilmente
  • Segura y energéticamente eficiente
carrier-XP-energy-water-tank-small

Kit de dos zonas

  • Dos zonas de confort independientes fáciles de controlar
  • Este kit incluye un colector hidráulico de desconexión, las bombas de circulación necesarias y válvula de modulación.
  • Cuando se instala con el depósito de agua caliente sanitaria, el kit de dos zonas integra todos los accesorios, como la válvula desviadora y la conexión en T.

Placa GMC

El nuevo controlador GMC se ha desarrollado específicamente para las bombas de calor inverter XP Energy con nuevos algoritmos de control. Características personalizadas o predefinidas:
  • Curvas climáticas
  • Control del agua caliente sanitaria
  • Función nocturna con reducción del ruido
  • Señal de salida de desescarche/alarma
  • Fuente de calor externa
  • Función de prevención del bloqueo de la bomba
  • Protección contra la congelación
  • Gestión del funcionamiento del compresor

Interface de usuario

  • Interface de usuario fácil de usar con pantalla LCD fácil de leer
  • Mayor capacidad de control para maximizar el rendimiento, la fiabilidad y el confort interior
  • Características de programación ampliadas, tales como programación semanal
  • Su diseño moderno y elegante encaja en cualquier decoración
carrier-33AW-CS1-programmable-thermostat

Descripción general

  • Amplio intervalo de funcionamiento en los modos de calefacción y refrigeración
  • Compresores rotativos dobles con inverter de CC
  • Ventiladores de velocidad variable con una nueva forma patentada de las palas que mejora la distribución del aire con niveles de ruido extraordinariamente bajos
  • Selección prefijada o personalizada de la curva climática adecuada para disponer de una salida estable que se corresponda con la carga térmica.
  • Estrategia energética doble con salida para conectar e integrar la unidad con fuentes existentes de calor que ofrece más ahorro y un confort óptimo en todas las condiciones climatológicas
  • Capaz de controlar dos zonas de confort independientes mediante un kit de doble zona que se añade al módulo de confort
  • Temperatura de salida del agua de hasta 60 °C para aplicaciones de radiadores y agua caliente sanitaria, lo que facilita la disponibilidad de agua caliente

Adaptadas a sus necesidades

  • Módulo de confort reversible o solo de calefacción
  • Calefacción de reserva, eléctrica (aplicaciones de energía única) o con caldera de gas (aplicaciones de energía doble)
  • Confort asegurado por el interface de usuario y la posibilidad de integrar dos zonas de temperatura del agua de salida

Tecnología avanzada

  • Control electrónico del sistema: varios sensores instalados en posiciones clave del circuito de refrigerante detectan electrónicamente si el sistema se encuentra en estado operativo
  • La válvula de modulación de impulsos, un dispositivo electrónico de expansión de doble flujo, optimiza la cantidad de refrigerante en el circuito y el sobrecalentamiento, e impide que el refrigerante retroceda al compresor
  • El sistema de control del aire, que consta del ventilador impulsor, el orificio y las rejillas de descarga de aire, garantiza unos niveles de ruido mínimos

Prestaciones avanzadas

  • Índice de eficiencia energética extremadamente elevado en refrigeración y en calefacción, y garantizan un importante ahorro de energía
  • Asimismo, la eficiencia en condiciones de carga parcial (eficiencia energética estacional) alcanza el nivel más alto del sector
  • Niveles óptimos de comodidad individualizada todo el año, tanto en invierno como en verano.
  • Amplio intervalo de temperaturas de trabajo
    • Las unidades funcionan a una temperatura exterior de hasta -20 °C en el modo de calefacción
    • Las unidades producen agua caliente hasta 60 °C a una temperatura exterior de hasta 30 °C

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R410A que no agota la capa de ozono.
  • El nuevo embalaje garantiza una elevada protección durante el transporte y la manipulación y es 100 % reciclable

Instalación y mantenimiento rápidos y sencillos

  • Fácil acceso a todos los componentes internos
  • Unidad compacta que ocupa un espacio excepcionalmente pequeño
  • Peso reducido y un asa en los paneles de la unidad para facilitar el transporte.
  • No necesita otro depósito regulador

Compresor rotativo doble CC con inverter

  • Máxima eficiencia energética con una gran capacidad disponible en condiciones de demanda máxima y una eficiencia optimizada a velocidades baja y media del compresor
  • La frecuencia del compresor aumenta continuamente hasta el nivel máximo
  • Reducción de vibraciones y ruidos, incluso a velocidades de funcionamiento muy bajas
  • Los cilindros dobles rotativos, las bajas vibraciones y la baja carga sobre el eje aseguran la máxima fiabilidad del compresor y una prolongada vida útil sin problemas
carrier-DC-twin-rotary-inverter-compressor-for-chillers

Fiabilidad superior

  • Pruebas de resistencia excepcionales
  • Pruebas y certificación por terceros: la seguridad de la unidad lo está homologada por IMQ
  • Se prueban todas las unidades en distintas etapas de la línea de producción comprobando fugas en los circuitos, conformidad de los componentes eléctricos, presiones del agua y del refrigerante
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • Ensayo de envejecimiento acelerado en los componentes críticos y en las unidades totalmente montadas
  • Ensayos exhaustivos sobre el terreno y en el lugar de instalación

Funcionamiento económico

  • Mayor eficiencia energética con carga parcial
  • La utilización del aire ambiente como principal fuente de energía en las aplicaciones de calefacción doméstica reduce considerablemente el consumo total de energía y minimiza las emisiones de CO2
  • Funcionamiento en modo nocturno
  • Modo silencioso, fácil de configurar y económico

Módulo de confort

  • Estética mejorada y diseño compacto
  • La producción de agua caliente sanitaria es sencilla y se puede conectar con paneles solares

Depósito de agua caliente sanitaria

  • 200 o 300 litros
  • Con o sin conexión a un panel térmico solar
  • Calentador eléctrico de reserva incorporado
  • Protección antilegionella
  • Agua caliente sanitaria siempre disponible fácilmente
  • Segura y energéticamente eficiente
carrier-XP-energy-water-tank-small

Kit de dos zonas

  • Dos zonas de confort independientes fáciles de controlar
  • Este kit incluye un colector hidráulico de desconexión, las bombas de circulación necesarias y válvula de modulación.
  • Cuando se instala con el depósito de agua caliente sanitaria, el kit de dos zonas integra todos los accesorios, como la válvula desviadora y la conexión en T.

Placa GMC

El nuevo controlador GMC se ha desarrollado específicamente para las bombas de calor inverter XP Energy con nuevos algoritmos de control. Características personalizadas o predefinidas:
  • Curvas climáticas
  • Control del agua caliente sanitaria
  • Función nocturna con reducción del ruido
  • Señal de salida de desescarche/alarma
  • Fuente de calor externa
  • Función de prevención del bloqueo de la bomba
  • Protección contra la congelación
  • Gestión del funcionamiento del compresor

Interface de usuario

  • Interface de usuario fácil de usar con pantalla LCD fácil de leer
  • Mayor capacidad de control para maximizar el rendimiento, la fiabilidad y el confort interior
  • Características de programación ampliadas, tales como programación semanal
  • Su diseño moderno y elegante encaja en cualquier decoración
carrier-33AW-CS1-programmable-thermostat

También puede interesarle