Ir al contenido principal

AquaSnap® - Enfriadora inverter condensada por aire y bomba de calor aire-agua reversible
30RQV

Refrigerante: R-410A

Compresor: rotativo

Capacidad frigorífica nominal: 15-18 kW

Capacidad calorífica nominal: 17-21 kW

La gama de enfriadoras Aquasnap Greenspeed® está diseñada para aplicaciones comerciales como el acondicionamiento del aire de oficinas, hoteles y edificios residenciales de gran tamaño.

  • Instalación fácil y rápida
  • Módulo hidráulico disponible
  • Compresor y ventiladores con tecnología Inverter
  • Fiabilidad superior

Funcionamiento silencioso

  • Ventiladores de velocidad variable Greenspeed® silenciosos
  • Compresor rotativo doble inverter con niveles reducidos de ruido y vibraciones
  • Tecnología avanzada que ofrece la máxima eficiencia energética con una gran capacidad en condiciones de demanda máxima y un rendimiento óptimo a velocidades baja y media del compresor
  • Intercambiador de calor de aire con baterías verticales
  • La última generación de ventiladores de ruido reducido es aún más silenciosa y no genera ruidos de fondo de baja frecuencia
  • Instalación de ventilación rígida que reduce el ruido de arranque.

Instalación fácil y rápida

  • Módulo hidráulico integrado (opcional)
  • Unidad compacta que ocupa un espacio excepcionalmente pequeño
  • Paneles fácilmente extraíbles
  • Color neutro (RAL 7035) para facilitar su integración en zonas residenciales
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Funcionamiento económico

  • Mayor eficacia estacional
    • De conformidad con la norma EN 14825:2013, clima medio, la etiqueta energética alcanza el valor A+
    • La eficiencia energética excepcionalmente alta de la unidad AquaSnap Greenspeed® es el resultado de un largo proceso de cualificación y optimización
  • Costes de mantenimiento reducidos
    • Compresores rotativos sin mantenimiento
    • Diagnóstico rápido de posibles incidentes y su historial por medio del interface de usuario WUI.
    • El refrigerante R-410A es más fácil de usar que otras mezclas de refrigerantes.

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
  • Circuito de refrigerante estanco

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Control NHC

  • Fácil de usar
    • El control NHC puede asociarse con un nuevo interface de usuario (WUI) que permite acceder con facilidad a los parámetros de configuración (frecuencia del compresor, temperatura del circuito del refrigerante, puntos de consigna, temperatura del aire, temperatura de entrada del agua, informe de alarmas)
    • El uso de este interface de usuario también es muy intuitivo. Permite leer y seleccionar fácilmente el modo de funcionamiento. Las distintas funciones se representan mediante iconos en la pantalla LCD retroiluminada
    • Para facilitar el uso de este interface, el sistema dispone de 3 niveles de acceso: usuario final, instalador y fábrica
  • Modo de calefacción y refrigeración
  • Agua caliente sanitaria
  • Control maestro/esclavo de 4 unidades que funcionan en paralelo
  • Periodo de programación
  • Elección del producto de control, 3 opciones para impulsar 30RQV 017-021:
    • Contacto seco
    • Interface de usuario WUI
    • Protocolo ModBus
carrier-NHC-user-interface

Funcionamiento silencioso

  • Ventiladores de velocidad variable Greenspeed® silenciosos
  • Compresor rotativo doble inverter con niveles reducidos de ruido y vibraciones
  • Tecnología avanzada que ofrece la máxima eficiencia energética con una gran capacidad en condiciones de demanda máxima y un rendimiento óptimo a velocidades baja y media del compresor
  • Intercambiador de calor de aire con baterías verticales
  • La última generación de ventiladores de ruido reducido es aún más silenciosa y no genera ruidos de fondo de baja frecuencia
  • Instalación de ventilación rígida que reduce el ruido de arranque.

Instalación fácil y rápida

  • Módulo hidráulico integrado (opcional)
  • Unidad compacta que ocupa un espacio excepcionalmente pequeño
  • Paneles fácilmente extraíbles
  • Color neutro (RAL 7035) para facilitar su integración en zonas residenciales
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Funcionamiento económico

  • Mayor eficacia estacional
    • De conformidad con la norma EN 14825:2013, clima medio, la etiqueta energética alcanza el valor A+
    • La eficiencia energética excepcionalmente alta de la unidad AquaSnap Greenspeed® es el resultado de un largo proceso de cualificación y optimización
  • Costes de mantenimiento reducidos
    • Compresores rotativos sin mantenimiento
    • Diagnóstico rápido de posibles incidentes y su historial por medio del interface de usuario WUI.
    • El refrigerante R-410A es más fácil de usar que otras mezclas de refrigerantes.

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
  • Circuito de refrigerante estanco

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Control NHC

  • Fácil de usar
    • El control NHC puede asociarse con un nuevo interface de usuario (WUI) que permite acceder con facilidad a los parámetros de configuración (frecuencia del compresor, temperatura del circuito del refrigerante, puntos de consigna, temperatura del aire, temperatura de entrada del agua, informe de alarmas)
    • El uso de este interface de usuario también es muy intuitivo. Permite leer y seleccionar fácilmente el modo de funcionamiento. Las distintas funciones se representan mediante iconos en la pantalla LCD retroiluminada
    • Para facilitar el uso de este interface, el sistema dispone de 3 niveles de acceso: usuario final, instalador y fábrica
  • Modo de calefacción y refrigeración
  • Agua caliente sanitaria
  • Control maestro/esclavo de 4 unidades que funcionan en paralelo
  • Periodo de programación
  • Elección del producto de control, 3 opciones para impulsar 30RQV 017-021:
    • Contacto seco
    • Interface de usuario WUI
    • Protocolo ModBus
carrier-NHC-user-interface

También puede interesarle