Ir al contenido principal

AquaSnap® - Bomba de calor aire-agua reversibles con conductos
30RQSY

Refrigerante: R-410A

Compresor: scroll de velocidad fija

Capacidad frigorífica nominal: 40-150 kW

Capacidad calorífica nominal: 40-160 kW

La gama Aquasnap de bombas de calor está diseñada para aplicaciones comerciales (acondicionamiento del aire en oficinas, hoteles, etc.) o industriales (unidades para procesos a baja temperatura, etc.).

  • Diseño compacto
  • Alta presión estática disponible
  • Funcionamiento silencioso
  • Ventiladores de velocidad variable
  • Caudal de agua variable

Funcionamiento silencioso

  • Compresores scroll con bajo nivel de ruido montados en un chasis independiente con soportes antivibración flexibles
  • Soporte dinámico en tubos de aspiración y descarga, que minimiza la transmisión de vibración (patente de Carrier).
  • Baterías del condensador verticales
  • Rejillas de protección con soportes antivibración para proteger el intercambiador de calor frente a posibles impactos (solo en 30RQSY 080-160)
  • Ventiladores silenciosos de cuarta generación Flying Bird™, fabricados con un material composite (patente de Carrier)
  • Motor del ventilador con controlador de frecuencia variable que ajusta la velocidad del ventilador en función de los conductos para conseguir la máxima eficiencia
  • Instalación rígida del ventilador que reduce el ruido de arranque (patente de Carrier)

Instalación fácil y rápida

  • Ventiladores Flying Bird™ IV controlados por un controlador de frecuencia variable
  • Control del caudal en función de los conductos para una eficiencia óptima
  • Bastidor de conexión de conductos de aire de impulsión
  • Bastidor de conexión de aire de aspiración de serie para los tamaños 30RQSY 039-078
  • Ocupa poco espacio y tiene poca altura
  • Paneles fácilmente extraíbles
  • Módulo hidráulico integrado (opcional)
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Funcionamiento económico

  • Ventilador de velocidad variable
  • Mayor eficiencia energética con carga parcial
    • El circuito de refrigerante incluye varios compresores conectados en paralelo
    • El dispositivo electrónico de expansión (EXV) permite el funcionamiento con una presión de condensación inferior (optimización de rendimientos estacionales SEER y SCOP)
    • Gestión dinámica del sobrecalentamiento para una mejor utilización de la superficie del intercambiador de calor de agua
    • Optimización del ciclo de desescarche (30RQSY).
  • Costes de mantenimiento reducidos
    • Compresores scroll sin mantenimiento
    • Diagnóstico rápido de posibles incidentes e historial mediante el control Touch Pilot Junior
    • El refrigerante R410A es más fácil de usar que otras mezclas de refrigerantes
  • Bomba de velocidad variable (opcional)

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R410A que no agota la capa de ozono
  • Circuito de refrigerante estanco
  • Muy eficiente: aumenta el factor de eficiencia energética

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Control Touch Pilot Junior

  • Gestión de la energía
    • Reloj interno de programación
    • Desplazamiento del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior.
    • Control maestro/esclavo de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
  • Funciones de comunicación avanzada integradas
    • Modo nocturno
    • Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
    • Acceso a múltiples parámetros de la unidad
  • Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva
    • Información clara y concisa disponible en el idioma local
    • Menú completo, personalizado para los diferentes usuarios
carrier-chillers-and-heat-pumps-touch-pilot-junior-control-cooling-screen

Gestión remota de serie

  • Acceso fácil desde Internet
  • Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
  • Gateways de comunicación opcionales
  • Arranque y parada de la máquina
  • Doble punto de consigna
  • Límite de demanda
  • Indicación de funcionamiento
  • Indicación de alarma
  • Protección contra la corrosión de las baterías
  • Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
  • Recuperación de calor parcial
  • Nivel de ruido muy bajo
  • Rejillas y paneles de cerramiento
  • Filtro de aspiración
  • Módulo hidráulico con opción de bomba
  • Depósito de expansión
  • Protección antihielo
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Gestión de calderas externas o calentadores eléctricos
  • Funcionamiento maestro / esclavo
  • Interruptor principal de desconexión sin fusible
  • Arranque suave
  • Filtración reforzada CEM
  • Kit de conexión de intercambiadores soldado

Funcionamiento silencioso

  • Compresores scroll con bajo nivel de ruido montados en un chasis independiente con soportes antivibración flexibles
  • Soporte dinámico en tubos de aspiración y descarga, que minimiza la transmisión de vibración (patente de Carrier).
  • Baterías del condensador verticales
  • Rejillas de protección con soportes antivibración para proteger el intercambiador de calor frente a posibles impactos (solo en 30RQSY 080-160)
  • Ventiladores silenciosos de cuarta generación Flying Bird™, fabricados con un material composite (patente de Carrier)
  • Motor del ventilador con controlador de frecuencia variable que ajusta la velocidad del ventilador en función de los conductos para conseguir la máxima eficiencia
  • Instalación rígida del ventilador que reduce el ruido de arranque (patente de Carrier)

Instalación fácil y rápida

  • Ventiladores Flying Bird™ IV controlados por un controlador de frecuencia variable
  • Control del caudal en función de los conductos para una eficiencia óptima
  • Bastidor de conexión de conductos de aire de impulsión
  • Bastidor de conexión de aire de aspiración de serie para los tamaños 30RQSY 039-078
  • Ocupa poco espacio y tiene poca altura
  • Paneles fácilmente extraíbles
  • Módulo hidráulico integrado (opcional)
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Funcionamiento económico

  • Ventilador de velocidad variable
  • Mayor eficiencia energética con carga parcial
    • El circuito de refrigerante incluye varios compresores conectados en paralelo
    • El dispositivo electrónico de expansión (EXV) permite el funcionamiento con una presión de condensación inferior (optimización de rendimientos estacionales SEER y SCOP)
    • Gestión dinámica del sobrecalentamiento para una mejor utilización de la superficie del intercambiador de calor de agua
    • Optimización del ciclo de desescarche (30RQSY).
  • Costes de mantenimiento reducidos
    • Compresores scroll sin mantenimiento
    • Diagnóstico rápido de posibles incidentes e historial mediante el control Touch Pilot Junior
    • El refrigerante R410A es más fácil de usar que otras mezclas de refrigerantes
  • Bomba de velocidad variable (opcional)

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R410A que no agota la capa de ozono
  • Circuito de refrigerante estanco
  • Muy eficiente: aumenta el factor de eficiencia energética

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Control Touch Pilot Junior

  • Gestión de la energía
    • Reloj interno de programación
    • Desplazamiento del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior.
    • Control maestro/esclavo de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
  • Funciones de comunicación avanzada integradas
    • Modo nocturno
    • Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
    • Acceso a múltiples parámetros de la unidad
  • Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva
    • Información clara y concisa disponible en el idioma local
    • Menú completo, personalizado para los diferentes usuarios
carrier-chillers-and-heat-pumps-touch-pilot-junior-control-cooling-screen

Gestión remota de serie

  • Acceso fácil desde Internet
  • Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
  • Gateways de comunicación opcionales
  • Arranque y parada de la máquina
  • Doble punto de consigna
  • Límite de demanda
  • Indicación de funcionamiento
  • Indicación de alarma
  • Protección contra la corrosión de las baterías
  • Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
  • Recuperación de calor parcial
  • Nivel de ruido muy bajo
  • Rejillas y paneles de cerramiento
  • Filtro de aspiración
  • Módulo hidráulico con opción de bomba
  • Depósito de expansión
  • Protección antihielo
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Gestión de calderas externas o calentadores eléctricos
  • Funcionamiento maestro / esclavo
  • Interruptor principal de desconexión sin fusible
  • Arranque suave
  • Filtración reforzada CEM
  • Kit de conexión de intercambiadores soldado

También puede interesarle