AquaSnap® - Bomba de calor scroll aire-agua
30RQM / 30RQP
Refrigerante: R-410A
Compresor: scroll de velocidad fija
Capacidad frigorífica nominal: 150-510 kW
Capacidad calorífica nominal: 180-440 kW
Las bombas de calor AquaSnap son la solución más económica para aplicaciones comerciales e industriales en las que los instaladores, consultores y propietarios de los edificios exigen costes de instalación reducidos, un rendimiento óptimo y la máxima calidad.
- Alta eficiencia a plena carga y a carga parcial
- Compactas y de fácil instalación
- Bajo nivel sonoro
- Baja carga de refrigerante
- Fiabilidad superior
Funcionamiento muy económico
- Alta eficiencia a carga total y parcial de la unidad y diseño eficiente del lado del agua
- Funciones de control específicas para reducir el consumo de energía de la unidad durante periodos con y sin ocupación
- Bomba de velocidad variable Greenspeed® para reducir el consumo de energía de bombeo en hasta 2/3 (opción recomendada por Carrier)
- Ahorro de energía adicional mediante la opción de recuperación de calor parcial, que permite la producción sin agua caliente
Bajo nivel sonoro
- Sección de batería con ventiladores de velocidad fija (modelos 30RQM)
- Sección de batería con silenciosos ventiladores de velocidad variable Greenspeed® (30RQP)
- Ventiladores silenciosos de cuarta generación Flying Bird™, fabricados con un material composite (patente de Carrier)
- Funciones de control específicas para reducir el nivel de ruido durante la noche o en periodos de no ocupación
Instalación rápida y fácil
- Diseño compacto
- Módulo hidráulico integrado (opcional)
- Módulo hidráulico integrado con bomba de velocidad variable Greenspeed® (opción recomendada por Carrier)
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Puesta en servicio rápida de la unidad
Costes de instalación reducidos
- Opcional: Bomba de velocidad variable Greenspeed® con módulo hidráulico (opción recomendada por Carrier)
Respetuosa con el medio ambiente
- Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
- Baja carga de refrigerante
- Circuito de refrigerante estanco, con un mínimo de conexiones soldadas con cobre
- Consumo de energía de la unidad reducido (elevada eficiencia a cargas total y parcial)
- El consumo de energía de bombeo puede reducirse en hasta 2/3 mediante el uso de bombas de velocidad variable Greenspeed® .
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Control SmartVu™
- Interface intuitivo y fácil de usar de 4.3 pulgadas en color.
- 10 idiomas disponibles
- Fácil acceso a la caja del controlador
- Protección con contraseña
- Modo nocturno
- Gestión de la energía

Gestión remota de serie
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
Gestión remota (opción EMM)
- Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
- Protección contra la corrosión de las baterías
- Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
- Funcionamiento en régimen de invierno hasta -20 °C (solo 30RQM)
- Recuperación de calor parcial
- Bajo nivel de ruido
- Nivel de ruido muy bajo
- Unidad con ventiladores con conductos
- Rejillas y paneles de cerramiento
- Módulo hidráulico con opción de bomba
- Módulo de depósito regulador de agua
- Depósito de expansión
- Protección antihielo
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento maestro / esclavo
- Arranque suave
- Conexión eléctrica de 230 V
- Conforme con la normativa rusa
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
Funcionamiento muy económico
- Alta eficiencia a carga total y parcial de la unidad y diseño eficiente del lado del agua
- Funciones de control específicas para reducir el consumo de energía de la unidad durante periodos con y sin ocupación
- Bomba de velocidad variable Greenspeed® para reducir el consumo de energía de bombeo en hasta 2/3 (opción recomendada por Carrier)
- Ahorro de energía adicional mediante la opción de recuperación de calor parcial, que permite la producción sin agua caliente
Bajo nivel sonoro
- Sección de batería con ventiladores de velocidad fija (modelos 30RQM)
- Sección de batería con silenciosos ventiladores de velocidad variable Greenspeed® (30RQP)
- Ventiladores silenciosos de cuarta generación Flying Bird™, fabricados con un material composite (patente de Carrier)
- Funciones de control específicas para reducir el nivel de ruido durante la noche o en periodos de no ocupación
Instalación rápida y fácil
- Diseño compacto
- Módulo hidráulico integrado (opcional)
- Módulo hidráulico integrado con bomba de velocidad variable Greenspeed® (opción recomendada por Carrier)
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Puesta en servicio rápida de la unidad
Costes de instalación reducidos
- Opcional: Bomba de velocidad variable Greenspeed® con módulo hidráulico (opción recomendada por Carrier)
Respetuosa con el medio ambiente
- Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
- Baja carga de refrigerante
- Circuito de refrigerante estanco, con un mínimo de conexiones soldadas con cobre
- Consumo de energía de la unidad reducido (elevada eficiencia a cargas total y parcial)
- El consumo de energía de bombeo puede reducirse en hasta 2/3 mediante el uso de bombas de velocidad variable Greenspeed® .
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Control SmartVu™
- Interface intuitivo y fácil de usar de 4.3 pulgadas en color.
- 10 idiomas disponibles
- Fácil acceso a la caja del controlador
- Protección con contraseña
- Modo nocturno
- Gestión de la energía

Gestión remota de serie
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
Gestión remota (opción EMM)
- Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
- Protección contra la corrosión de las baterías
- Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
- Funcionamiento en régimen de invierno hasta -20 °C (solo 30RQM)
- Recuperación de calor parcial
- Bajo nivel de ruido
- Nivel de ruido muy bajo
- Unidad con ventiladores con conductos
- Rejillas y paneles de cerramiento
- Módulo hidráulico con opción de bomba
- Módulo de depósito regulador de agua
- Depósito de expansión
- Protección antihielo
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento maestro / esclavo
- Arranque suave
- Conexión eléctrica de 230 V
- Conforme con la normativa rusa
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
Documentación