AquaSnap® - Bomba de calor aire-agua reversible
30AWH
Refrigerante: R-410A
Compresor: rotativo doble CC con inverter
Capacidad frigorífica nominal: 3-16 kW
Capacidad calorífica nominal: 4-15 kW
Las nuevas bombas de calor/enfriadoras reversibles aire-agua AquaSnap PLUS con tecnología inverter incorporada se diseñaron para aplicaciones residenciales y del pequeño comercio. Ofrecen excelentes valores de eficiencia energética, un funcionamiento excepcionalmente silencioso y satisfacen las demandas más exigentes de temperatura de trabajo.
- Inverter monobloc
- Compacta, fiable y eficiente
- Más que una bomba de calor
- 4 modelos monofásicos
- 2 modelos trifásicos
- Funcionamiento en modo refrigeración con una temperatura exterior de 0 °C a 46 °C
- Funcionamiento en modo calefacción con una temperatura exterior de -20 °C a 35 °C
Descripción general
- Una amplia gama de funciones, tanto en el modo calefacción como refrigeración, que ofrecen un gran rendimiento en un amplio intervalo de temperaturas
- Compresores rotativos dobles CC con inverter equipados con modulación de amplitud de impulsos (PAM) y modulación de anchura de impulsos (PWM) para una mayor fiabilidad, un menor consumo de energía y un funcionamiento sin vibraciones, independientemente de las condiciones de funcionamiento
- Ventiladores de velocidad variable con una innovadora forma patentada de las palas que asegura una mejor distribución del aire con niveles de ruido extraordinariamente bajos
- Leyes de agua preconfiguradas o personalizables, para niveles de potencia estables que correspondan a las pérdidas
- La opción de conectar e integrar la unidad en fuentes de calor existentes o en una fuente de calefacción auxiliar (enfoque con una fuente de energía única o doble), lo que permite un mayor ahorro y un confort óptimo, con independencia de las condiciones meteorológicas
- Las conexiones de entrada y salida a la válvula de tres vías, para permitir la conexión a un depósito regulador de agua caliente sanitaria, aumentan la flexibilidad de uso, independientemente de la aplicación
- Una temperatura de salida del agua de hasta 60 °C en el caso de calefacción y agua caliente sanitaria en aplicaciones residenciales
- Control Plug-and-Play para el mantenimiento intrínseco y la seguridad durante el servicio
- Para una mayor seguridad, una señal de alarma entrante puede forzar el apagado de la unidad y es compatible con dispositivos de seguridad o sistemas de control externos
- La señal de salida permite controlar el funcionamiento de la bomba aceleradora o bomba adicional de un cliente para aumentar la versatilidad de la instalación
Tecnología avanzada
- Gestión del sistema electrónico: varios sensores colocados en posiciones clave dentro del circuito de refrigerante detectan el estado operativo del sistema
- La válvula de expansión electrónica es un dispositivo electrónico de expansión de doble flujo que optimiza el volumen de líquido refrigerante presente en el circuito y el sobrecalentamiento, impidiendo que el líquido vuelva al compresor
- El sistema de gestión del aire, que comprende el ventilador de flujo axial, el orificio y la rejilla de descarga de aire, garantiza unos niveles de ruido mínimos
- La nueva batería cuenta con un recubrimiento hidrófilo azul que permite que el agua llegue más fácilmente al intercambiador por gravedad
Prestaciones avanzadas
- Eficiencia energética extremadamente alta, tanto en el modo calefacción como en el modo refrigeración, lo que garantiza un importante ahorro de energía
- Confort durante todo el año - la avanzada tecnología utilizada proporciona a los usuarios niveles óptimos de confort, en términos de regulación de la temperatura del agua y bajos niveles de ruido
- Puede funcionar a baja temperatura ambiente en modo refrigeración (temperaturas exteriores de 0 °C a 46 °C)
- Software Positive Defrost. Esta avanzada lógica de control permite obtener energía del aire exterior para derretir la escarcha de la batería mediante ventiladores mientras el compresor está apagado (OFF)
Cuidado del medio ambiente
- El refrigerante R410A no agota la capa de ozono y es muy denso, por lo que se necesita menos cantidad que otros líquidos
- Altamente eficiente, permite obtener un alto factor de eficiencia energética (EER)
- Los componentes están libres de sustancias peligrosas
- El embalaje ofrece mayor protección durante el transporte y la manipulación, y es 100 % reciclable
Instalación y mantenimiento rápidos y sencillos
- Fácil acceso a todos los componentes internos: basta con desatornillar tres tornillos para retirar todo el panel frontal y acceder a todos los componentes
- El diseño avanzado de sus circuitos y la selección de sus componentes han permitido crear una unidad compacta que ocupa poco espacio y que es fácil de transportar, incluso a través de puertas estrechas.
- El peso reducido de la unidad y la presencia de un asa en los paneles hacen que sea fácil de transportar
- Válvula de seguridad de 3 bar de serie
- Vaso interno de expansión de dos o tres litros
- Protección contra las altas temperaturas del refrigerante
- Controlador del caudal de agua que garantiza que los circuitos contienen agua suficiente para un funcionamiento correcto
- Varias opciones para las salidas de cable eléctrico: los orificios previamente perforados en los paneles de la carcasa permiten introducir el cable a través de los laterales, la parte frontal o la parte trasera
- Conexiones macho tipo gas
- El módulo hidráulico incorporado reduce el espacio necesario y simplifica la instalación. Basta con conectar todas las conexiones: tuberías eléctricas, de suministro de agua y de retorno
- La conexión entre el tubo de drenaje de condensado y la unidad incorpora una junta hermética de goma
- Los soportes de montaje tienen una forma especialmente diseñada para garantizar que la unidad queda fijada de forma segura a su base
Compresor rotativo doble CC con inverter
- Máxima eficiencia energética con una gran capacidad disponible en condiciones de demanda máxima y una eficiencia optimizada a velocidades baja y media del compresor
- La frecuencia del compresor aumenta continuamente hasta el nivel máximo
- Reducción de vibraciones y ruidos, incluso a velocidades de funcionamiento muy bajas
- Los cilindros dobles rotativos, las bajas vibraciones y la baja carga sobre el eje aseguran la máxima fiabilidad del compresor y una prolongada vida útil sin problemas

Fiabilidad superior
- Pruebas y homologación realizadas por terceros: todas las prestaciones están homologadas por Eurovent y la seguridad de la unidad lo está por IMQ
- Todas las unidades se someten a pruebas en diversas etapas de su fabricación para garantizar la estanqueidad de los circuitos, la conformidad eléctrica y para comprobar la presión del agua y del refrigerante
- Al final de la producción, se prueban exhaustivamente todos los parámetros de funcionamiento de la unidad.
- Carcasa resistente a la corrosión
- Ensayo de envejecimiento acelerado en los componentes críticos y en las unidades totalmente montadas, simulando miles de horas de funcionamiento continuo.
- Ensayos de impacto en el embalaje, para asegurar que las unidades están adecuadamente protegidas contra impactos accidentales
- Numerosas y completas pruebas in situ
Funcionamiento económico
- La eficiencia energética excepcionalmente alta es producto de un largo proceso de selección y optimización
- La utilización del aire ambiente como principal fuente de energía en las aplicaciones residenciales de calefacción reduce considerablemente el consumo de energía y las emisiones de CO2
- El modo de descanso, con una velocidad reducida del compresor durante la noche, ofrece un funcionamiento silencioso y una reducción significativa del consumo de energía
- Un modo silencioso económico y fácilmente ajustable reduce la velocidad del compresor
- El refrigerante R-410A es más fácil de usar que otros líquidos
Placa GMC
El nuevo controlador GMC se ha desarrollado específicamente para las bombas de calor inverter AquaSnap PLUS e incorpora nuevos algoritmos de control. Características personalizadas o predefinidas:
- Curvas climáticas
- Control del agua caliente sanitaria
- Función nocturna con reducción del ruido
- Señal de salida de desescarche/alarma
- Fuente de calor externa
- Función de prevención del bloqueo de la bomba
- Protección contra la congelación
- Gestión del funcionamiento del compresor
Interfaces de usuario
La AquaSnap PLUS admite los siguientes interfaces de usuario:
- el termostato programable 33AW-CS1 serie Comfort™ con pantalla LCD de fácil lectura. Ofrece más capacidad de control para maximizar el rendimiento, la fiabilidad y el confort interior, y dispone de funciones ampliadas de programación, como programación semanal y señales de deshumidificador/humidificador. Su diseño moderno y elegante encaja en cualquier decoración
- Mando a distancia AquaSnap PLUS 33AW-RC1
- Contactos secos

Termostato programable 33AW-CS1

Mando a distancia 33AW-RC1
- Sensor exterior adicional
- Mando a distancia
- Termostato programable
- 4 modelos monofásicos
- 2 modelos trifásicos
- Funcionamiento en modo refrigeración con una temperatura exterior de 0 °C a 46 °C
- Funcionamiento en modo calefacción con una temperatura exterior de -20 °C a 35 °C
Descripción general
- Una amplia gama de funciones, tanto en el modo calefacción como refrigeración, que ofrecen un gran rendimiento en un amplio intervalo de temperaturas
- Compresores rotativos dobles CC con inverter equipados con modulación de amplitud de impulsos (PAM) y modulación de anchura de impulsos (PWM) para una mayor fiabilidad, un menor consumo de energía y un funcionamiento sin vibraciones, independientemente de las condiciones de funcionamiento
- Ventiladores de velocidad variable con una innovadora forma patentada de las palas que asegura una mejor distribución del aire con niveles de ruido extraordinariamente bajos
- Leyes de agua preconfiguradas o personalizables, para niveles de potencia estables que correspondan a las pérdidas
- La opción de conectar e integrar la unidad en fuentes de calor existentes o en una fuente de calefacción auxiliar (enfoque con una fuente de energía única o doble), lo que permite un mayor ahorro y un confort óptimo, con independencia de las condiciones meteorológicas
- Las conexiones de entrada y salida a la válvula de tres vías, para permitir la conexión a un depósito regulador de agua caliente sanitaria, aumentan la flexibilidad de uso, independientemente de la aplicación
- Una temperatura de salida del agua de hasta 60 °C en el caso de calefacción y agua caliente sanitaria en aplicaciones residenciales
- Control Plug-and-Play para el mantenimiento intrínseco y la seguridad durante el servicio
- Para una mayor seguridad, una señal de alarma entrante puede forzar el apagado de la unidad y es compatible con dispositivos de seguridad o sistemas de control externos
- La señal de salida permite controlar el funcionamiento de la bomba aceleradora o bomba adicional de un cliente para aumentar la versatilidad de la instalación
Tecnología avanzada
- Gestión del sistema electrónico: varios sensores colocados en posiciones clave dentro del circuito de refrigerante detectan el estado operativo del sistema
- La válvula de expansión electrónica es un dispositivo electrónico de expansión de doble flujo que optimiza el volumen de líquido refrigerante presente en el circuito y el sobrecalentamiento, impidiendo que el líquido vuelva al compresor
- El sistema de gestión del aire, que comprende el ventilador de flujo axial, el orificio y la rejilla de descarga de aire, garantiza unos niveles de ruido mínimos
- La nueva batería cuenta con un recubrimiento hidrófilo azul que permite que el agua llegue más fácilmente al intercambiador por gravedad
Prestaciones avanzadas
- Eficiencia energética extremadamente alta, tanto en el modo calefacción como en el modo refrigeración, lo que garantiza un importante ahorro de energía
- Confort durante todo el año - la avanzada tecnología utilizada proporciona a los usuarios niveles óptimos de confort, en términos de regulación de la temperatura del agua y bajos niveles de ruido
- Puede funcionar a baja temperatura ambiente en modo refrigeración (temperaturas exteriores de 0 °C a 46 °C)
- Software Positive Defrost. Esta avanzada lógica de control permite obtener energía del aire exterior para derretir la escarcha de la batería mediante ventiladores mientras el compresor está apagado (OFF)
Cuidado del medio ambiente
- El refrigerante R410A no agota la capa de ozono y es muy denso, por lo que se necesita menos cantidad que otros líquidos
- Altamente eficiente, permite obtener un alto factor de eficiencia energética (EER)
- Los componentes están libres de sustancias peligrosas
- El embalaje ofrece mayor protección durante el transporte y la manipulación, y es 100 % reciclable
Instalación y mantenimiento rápidos y sencillos
- Fácil acceso a todos los componentes internos: basta con desatornillar tres tornillos para retirar todo el panel frontal y acceder a todos los componentes
- El diseño avanzado de sus circuitos y la selección de sus componentes han permitido crear una unidad compacta que ocupa poco espacio y que es fácil de transportar, incluso a través de puertas estrechas.
- El peso reducido de la unidad y la presencia de un asa en los paneles hacen que sea fácil de transportar
- Válvula de seguridad de 3 bar de serie
- Vaso interno de expansión de dos o tres litros
- Protección contra las altas temperaturas del refrigerante
- Controlador del caudal de agua que garantiza que los circuitos contienen agua suficiente para un funcionamiento correcto
- Varias opciones para las salidas de cable eléctrico: los orificios previamente perforados en los paneles de la carcasa permiten introducir el cable a través de los laterales, la parte frontal o la parte trasera
- Conexiones macho tipo gas
- El módulo hidráulico incorporado reduce el espacio necesario y simplifica la instalación. Basta con conectar todas las conexiones: tuberías eléctricas, de suministro de agua y de retorno
- La conexión entre el tubo de drenaje de condensado y la unidad incorpora una junta hermética de goma
- Los soportes de montaje tienen una forma especialmente diseñada para garantizar que la unidad queda fijada de forma segura a su base
Compresor rotativo doble CC con inverter
- Máxima eficiencia energética con una gran capacidad disponible en condiciones de demanda máxima y una eficiencia optimizada a velocidades baja y media del compresor
- La frecuencia del compresor aumenta continuamente hasta el nivel máximo
- Reducción de vibraciones y ruidos, incluso a velocidades de funcionamiento muy bajas
- Los cilindros dobles rotativos, las bajas vibraciones y la baja carga sobre el eje aseguran la máxima fiabilidad del compresor y una prolongada vida útil sin problemas

Fiabilidad superior
- Pruebas y homologación realizadas por terceros: todas las prestaciones están homologadas por Eurovent y la seguridad de la unidad lo está por IMQ
- Todas las unidades se someten a pruebas en diversas etapas de su fabricación para garantizar la estanqueidad de los circuitos, la conformidad eléctrica y para comprobar la presión del agua y del refrigerante
- Al final de la producción, se prueban exhaustivamente todos los parámetros de funcionamiento de la unidad.
- Carcasa resistente a la corrosión
- Ensayo de envejecimiento acelerado en los componentes críticos y en las unidades totalmente montadas, simulando miles de horas de funcionamiento continuo.
- Ensayos de impacto en el embalaje, para asegurar que las unidades están adecuadamente protegidas contra impactos accidentales
- Numerosas y completas pruebas in situ
Funcionamiento económico
- La eficiencia energética excepcionalmente alta es producto de un largo proceso de selección y optimización
- La utilización del aire ambiente como principal fuente de energía en las aplicaciones residenciales de calefacción reduce considerablemente el consumo de energía y las emisiones de CO2
- El modo de descanso, con una velocidad reducida del compresor durante la noche, ofrece un funcionamiento silencioso y una reducción significativa del consumo de energía
- Un modo silencioso económico y fácilmente ajustable reduce la velocidad del compresor
- El refrigerante R-410A es más fácil de usar que otros líquidos
Placa GMC
El nuevo controlador GMC se ha desarrollado específicamente para las bombas de calor inverter AquaSnap PLUS e incorpora nuevos algoritmos de control. Características personalizadas o predefinidas:
- Curvas climáticas
- Control del agua caliente sanitaria
- Función nocturna con reducción del ruido
- Señal de salida de desescarche/alarma
- Fuente de calor externa
- Función de prevención del bloqueo de la bomba
- Protección contra la congelación
- Gestión del funcionamiento del compresor
Interfaces de usuario
La AquaSnap PLUS admite los siguientes interfaces de usuario:
- el termostato programable 33AW-CS1 serie Comfort™ con pantalla LCD de fácil lectura. Ofrece más capacidad de control para maximizar el rendimiento, la fiabilidad y el confort interior, y dispone de funciones ampliadas de programación, como programación semanal y señales de deshumidificador/humidificador. Su diseño moderno y elegante encaja en cualquier decoración
- Mando a distancia AquaSnap PLUS 33AW-RC1
- Contactos secos

Termostato programable 33AW-CS1

Mando a distancia 33AW-RC1
- Sensor exterior adicional
- Mando a distancia
- Termostato programable
Documentación