Ir al contenido principal

AquaSnap® - Bomba de calor aire-agua reversible 30AWH HO
30AWH HO

Refrigerante : R-410A

Compresor : rotativo doble CC con inverter

Capacidad frigorífica nominal : 4-17 kW

Capacidad calorífica nominal : 4-15 kW

La bomba de calor aire-agua 30AWH HO está diseñada para aplicaciones de calefacción y refrigeración en hogares y pequeños negocios existentes y de nueva construcción.

• Bomba de calor sencilla, fiable y de alto rendimiento

• Módulo hidráulico integrado

• Equipado con control NHC


• 4 modelos monofásicos
• 2 modelos trifásicos
• Funcionamiento en modo refrigeración con una temperatura exterior de 0 °C a 46 °C
• Funcionamiento en modo calefacción con una temperatura exterior de -20 °C a 35 °C
Descripción general
• Una amplia gama de funciones, tanto en el modo refrigeración como calefacción, que ofrecen un gran rendimiento en un amplio intervalo de temperaturas
• Compresores rotativos dobles CC con inverter equipados con modulación de amplitud de impulsos (PAM) y modulación de anchura de impulsos (PWM) para una mayor fiabilidad, un menor consumo de energía y un funcionamiento sin vibración, independientemente de las condiciones de funcionamiento
• Ventiladores de velocidad variable con una innovadora forma patentada de las palas que asegura una mejor distribución del aire con niveles de ruido extraordinariamente bajos
• Leyes de agua preconfiguradas o personalizables, para niveles de potencia estables que correspondan a las pérdidas
• La opción de conectar e integrar la unidad en fuentes de calor existentes o en una fuente de calefacción auxiliar (con una fuente de energía única o doble), lo que permite un mayor ahorro y un confort óptimo en cualquier condición meteorológica
• Las conexiones de entrada y salida a la válvula de tres vías, para permitir la conexión a un depósito de agua caliente sanitaria, aumentan la flexibilidad de uso, independientemente de la aplicación
• Una temperatura de salida del agua de hasta 60 °C en el caso de calefacción y agua caliente sanitaria en aplicaciones residenciales
• Control Plug-and-Play para el mantenimiento intrínseco y la seguridad durante el servicio
• Para una mayor seguridad, una señal de alarma entrante puede forzar el apagado de la unidad y es compatible con dispositivos de seguridad o sistemas de control externos
• La señal de salida permite controlar el funcionamiento de la bomba aceleradora o bomba adicional de un cliente para aumentar la versatilidad de la instalación
 
Tecnología avanzada
• Gestión del sistema electrónico: varios sensores colocados en posiciones clave dentro del circuito de refrigerante detectan el estado operativo del sistema
• La válvula de expansión electrónica es un dispositivo electrónico de doble flujo que optimiza el volumen de refrigerante en el circuito y lo sobrecalienta, impidiendo que el líquido vuelva al compresor
• El sistema de gestión del aire, que comprende el ventilador de flujo axial, el orificio y la rejilla de descarga de aire, garantiza unos niveles de ruido mínimos
• La nueva batería cuenta con un recubrimiento hidrófilo azul que permite que el agua llegue más fácilmente al intercambiador por gravedad
 
Prestaciones avanzadas
• Eficiencia energética extremadamente alta, tanto en el modo calefacción como en el modo refrigeración, lo que garantiza un importante ahorro de energía
• Confort durante todo el año - la avanzada tecnología utilizada proporciona a los usuarios niveles óptimos de confort, en términos de regulación de la temperatura del agua y bajos niveles de ruido
• Puede funcionar a baja temperatura ambiente en modo refrigeración (temperaturas exteriores de 0 °C a 46 °C)
• Tecnología Energy Soft. Esta avanzada lógica de control permite extraer energía del aire exterior para garantizar un descarche optimizado energéticamente sin utilizar el compresor.
 
Cuidado del medio ambiente
• El refrigerante R410A no agota la capa de ozono y es muy denso, por lo que se necesita menos cantidad que otros líquidos
• Altamente eficiente, permite obtener un alto factor de eficiencia energética (EER)
• El embalaje ofrece mayor protección durante el transporte y la manipulación, y es 100 % reciclable
 
Fácil y rápido de instalar y mantener
• Fácil acceso a todos los componentes internos: basta con desatornillar tres tornillos para retirar todo el panel frontal y acceder a todos los componentes
• El diseño avanzado de sus circuitos y la selección de sus componentes han permitido crear una unidad compacta que ocupa poco espacio y que es fácil de transportar, incluso a través de puertas estrechas.
• El peso reducido de la unidad y la presencia de un asa en los paneles hacen que sea fácil de transportar
• Válvula de seguridad de 3 bar de serie
• Depósito interno de expansión de dos o tres litros.
• Protección contra las altas temperaturas del refrigerante
• Controlador del caudal de agua que garantiza que los circuitos contienen agua suficiente para un funcionamiento correcto
• Varias opciones para las salidas de cable eléctrico: los orificios previamente perforados en los paneles de la carcasa permiten introducir el cable a través de los laterales, la parte frontal o la parte trasera
• Conexiones macho tipo gas
• El módulo hidráulico incorporado reduce el espacio necesario y simplifica la instalación. Basta con conectar todas las conexiones: tuberías eléctricas, de suministro de agua y de retorno
• La conexión entre el tubo de drenaje de condensado y la unidad incorpora una junta hermética de goma
• Los soportes de montaje tienen una forma especialmente diseñada para garantizar que la unidad queda fijada de forma segura a su base
 
Compresores rotativos dobles de CC con inverter
• Máxima eficiencia energética con una gran capacidad disponible en condiciones de demanda máxima y una eficiencia optimizada a velocidades baja y moderada del compresor
• La frecuencia del compresor aumenta continuamente hasta el nivel máximo
• Reducción de vibraciones y ruidos, incluso a velocidades de funcionamiento muy bajas
• Los dos cilindros rotativos de compresión, las bajas vibraciones y la poca carga impuesta sobre el eje garantizan que el compresor ofrece la mejor fiabilidad posible y una larga vida útil sin problemas
 
Absoluta fiabilidad
• Todas las unidades se someten a pruebas en diversas etapas de su fabricación para garantizar la estanqueidad de los circuitos, la conformidad eléctrica y para comprobar la presión del agua y del refrigerante
• Al final de la producción, se prueban exhaustivamente todos los parámetros de funcionamiento de la unidad.
• Prueba de resistencia a la corrosión.
• Ensayo de envejecimiento acelerado en los componentes críticos y en las unidades totalmente montadas, simulando miles de horas de funcionamiento continuo.
• Ensayos de impacto en el embalaje, para asegurar que las unidades están adecuadamente protegidas contra impactos accidentales
• Numerosas y completas pruebas in situ

Funcionamiento económico
• La eficiencia energética excepcionalmente alta es producto de un largo proceso de selección y optimización
• La utilización del aire ambiente como principal fuente de energía en las aplicaciones residenciales de calefacción reduce considerablemente el consumo de energía y las emisiones de CO2
• El modo Sleep, con una velocidad reducida del compresor durante la noche, ofrece un funcionamiento silencioso y una reducción significativa del consumo de energía
• Un modo silencioso económico y fácilmente ajustable reduce la velocidad del compresor
• El refrigerante R-410A es más fácil de usar que otros líquidos
Control NHC
El mando del NHC, junto con el compresor y el variador de frecuencia del ventilador, combina la inteligencia con la facilidad de funcionamiento.
• Facilidad de uso
• El controlador NHC puede asociarse a un nuevo interface de usuario (WUI) que permite un fácil acceso a los parámetros de configuración (frecuencia del compresor, temperatura del refrigerante, puntos de consigna, temperatura del aire, temperatura de entrada del agua, informe de alarmas, etc.).
• El uso de este interface de usuario también es muy intuitivo. Permite leer y seleccionar fácilmente el modo de funcionamiento. Las distintas funciones se representan mediante iconos en la pantalla LCD retroiluminada.
• Para facilitar el uso de este interface, se dispone de 3 niveles de acceso: usuario final, instalador y fábrica.
• Curvas climáticas predefinidas (12) o curvas climáticas personalizadas (control del punto de consigna de la temperatura del agua)
• Control del punto de consigna de la temperatura del aire
• Modo de programación
• Modo nocturno o con bajo nivel de ruido
• Protección anticongelación accionando la bomba aceleradora interna
• Modo curado de losas
• Elección de control
• Interface de usuario (WUI)
• Protocolo ModBus
• 4 modelos monofásicos
• 2 modelos trifásicos
• Funcionamiento en modo refrigeración con una temperatura exterior de 0 °C a 46 °C
• Funcionamiento en modo calefacción con una temperatura exterior de -20 °C a 35 °C
Descripción general
• Una amplia gama de funciones, tanto en el modo refrigeración como calefacción, que ofrecen un gran rendimiento en un amplio intervalo de temperaturas
• Compresores rotativos dobles CC con inverter equipados con modulación de amplitud de impulsos (PAM) y modulación de anchura de impulsos (PWM) para una mayor fiabilidad, un menor consumo de energía y un funcionamiento sin vibración, independientemente de las condiciones de funcionamiento
• Ventiladores de velocidad variable con una innovadora forma patentada de las palas que asegura una mejor distribución del aire con niveles de ruido extraordinariamente bajos
• Leyes de agua preconfiguradas o personalizables, para niveles de potencia estables que correspondan a las pérdidas
• La opción de conectar e integrar la unidad en fuentes de calor existentes o en una fuente de calefacción auxiliar (con una fuente de energía única o doble), lo que permite un mayor ahorro y un confort óptimo en cualquier condición meteorológica
• Las conexiones de entrada y salida a la válvula de tres vías, para permitir la conexión a un depósito de agua caliente sanitaria, aumentan la flexibilidad de uso, independientemente de la aplicación
• Una temperatura de salida del agua de hasta 60 °C en el caso de calefacción y agua caliente sanitaria en aplicaciones residenciales
• Control Plug-and-Play para el mantenimiento intrínseco y la seguridad durante el servicio
• Para una mayor seguridad, una señal de alarma entrante puede forzar el apagado de la unidad y es compatible con dispositivos de seguridad o sistemas de control externos
• La señal de salida permite controlar el funcionamiento de la bomba aceleradora o bomba adicional de un cliente para aumentar la versatilidad de la instalación
 
Tecnología avanzada
• Gestión del sistema electrónico: varios sensores colocados en posiciones clave dentro del circuito de refrigerante detectan el estado operativo del sistema
• La válvula de expansión electrónica es un dispositivo electrónico de doble flujo que optimiza el volumen de refrigerante en el circuito y lo sobrecalienta, impidiendo que el líquido vuelva al compresor
• El sistema de gestión del aire, que comprende el ventilador de flujo axial, el orificio y la rejilla de descarga de aire, garantiza unos niveles de ruido mínimos
• La nueva batería cuenta con un recubrimiento hidrófilo azul que permite que el agua llegue más fácilmente al intercambiador por gravedad
 
Prestaciones avanzadas
• Eficiencia energética extremadamente alta, tanto en el modo calefacción como en el modo refrigeración, lo que garantiza un importante ahorro de energía
• Confort durante todo el año - la avanzada tecnología utilizada proporciona a los usuarios niveles óptimos de confort, en términos de regulación de la temperatura del agua y bajos niveles de ruido
• Puede funcionar a baja temperatura ambiente en modo refrigeración (temperaturas exteriores de 0 °C a 46 °C)
• Tecnología Energy Soft. Esta avanzada lógica de control permite extraer energía del aire exterior para garantizar un descarche optimizado energéticamente sin utilizar el compresor.
 
Cuidado del medio ambiente
• El refrigerante R410A no agota la capa de ozono y es muy denso, por lo que se necesita menos cantidad que otros líquidos
• Altamente eficiente, permite obtener un alto factor de eficiencia energética (EER)
• El embalaje ofrece mayor protección durante el transporte y la manipulación, y es 100 % reciclable
 
Fácil y rápido de instalar y mantener
• Fácil acceso a todos los componentes internos: basta con desatornillar tres tornillos para retirar todo el panel frontal y acceder a todos los componentes
• El diseño avanzado de sus circuitos y la selección de sus componentes han permitido crear una unidad compacta que ocupa poco espacio y que es fácil de transportar, incluso a través de puertas estrechas.
• El peso reducido de la unidad y la presencia de un asa en los paneles hacen que sea fácil de transportar
• Válvula de seguridad de 3 bar de serie
• Depósito interno de expansión de dos o tres litros.
• Protección contra las altas temperaturas del refrigerante
• Controlador del caudal de agua que garantiza que los circuitos contienen agua suficiente para un funcionamiento correcto
• Varias opciones para las salidas de cable eléctrico: los orificios previamente perforados en los paneles de la carcasa permiten introducir el cable a través de los laterales, la parte frontal o la parte trasera
• Conexiones macho tipo gas
• El módulo hidráulico incorporado reduce el espacio necesario y simplifica la instalación. Basta con conectar todas las conexiones: tuberías eléctricas, de suministro de agua y de retorno
• La conexión entre el tubo de drenaje de condensado y la unidad incorpora una junta hermética de goma
• Los soportes de montaje tienen una forma especialmente diseñada para garantizar que la unidad queda fijada de forma segura a su base
 
Compresores rotativos dobles de CC con inverter
• Máxima eficiencia energética con una gran capacidad disponible en condiciones de demanda máxima y una eficiencia optimizada a velocidades baja y moderada del compresor
• La frecuencia del compresor aumenta continuamente hasta el nivel máximo
• Reducción de vibraciones y ruidos, incluso a velocidades de funcionamiento muy bajas
• Los dos cilindros rotativos de compresión, las bajas vibraciones y la poca carga impuesta sobre el eje garantizan que el compresor ofrece la mejor fiabilidad posible y una larga vida útil sin problemas
 
Absoluta fiabilidad
• Todas las unidades se someten a pruebas en diversas etapas de su fabricación para garantizar la estanqueidad de los circuitos, la conformidad eléctrica y para comprobar la presión del agua y del refrigerante
• Al final de la producción, se prueban exhaustivamente todos los parámetros de funcionamiento de la unidad.
• Prueba de resistencia a la corrosión.
• Ensayo de envejecimiento acelerado en los componentes críticos y en las unidades totalmente montadas, simulando miles de horas de funcionamiento continuo.
• Ensayos de impacto en el embalaje, para asegurar que las unidades están adecuadamente protegidas contra impactos accidentales
• Numerosas y completas pruebas in situ

Funcionamiento económico
• La eficiencia energética excepcionalmente alta es producto de un largo proceso de selección y optimización
• La utilización del aire ambiente como principal fuente de energía en las aplicaciones residenciales de calefacción reduce considerablemente el consumo de energía y las emisiones de CO2
• El modo Sleep, con una velocidad reducida del compresor durante la noche, ofrece un funcionamiento silencioso y una reducción significativa del consumo de energía
• Un modo silencioso económico y fácilmente ajustable reduce la velocidad del compresor
• El refrigerante R-410A es más fácil de usar que otros líquidos
Control NHC
El mando del NHC, junto con el compresor y el variador de frecuencia del ventilador, combina la inteligencia con la facilidad de funcionamiento.
• Facilidad de uso
• El controlador NHC puede asociarse a un nuevo interface de usuario (WUI) que permite un fácil acceso a los parámetros de configuración (frecuencia del compresor, temperatura del refrigerante, puntos de consigna, temperatura del aire, temperatura de entrada del agua, informe de alarmas, etc.).
• El uso de este interface de usuario también es muy intuitivo. Permite leer y seleccionar fácilmente el modo de funcionamiento. Las distintas funciones se representan mediante iconos en la pantalla LCD retroiluminada.
• Para facilitar el uso de este interface, se dispone de 3 niveles de acceso: usuario final, instalador y fábrica.
• Curvas climáticas predefinidas (12) o curvas climáticas personalizadas (control del punto de consigna de la temperatura del agua)
• Control del punto de consigna de la temperatura del aire
• Modo de programación
• Modo nocturno o con bajo nivel de ruido
• Protección anticongelación accionando la bomba aceleradora interna
• Modo curado de losas
• Elección de control
• Interface de usuario (WUI)
• Protocolo ModBus

También puede interesarle