Skip to main content

AquaForce®
30XW-G

進口R134a水冷螺旋式冰水主機

空調能力: 880~1,887 kW

  • 可靠度高
  • 使用R134a冷媒
  • 易於搬運及安裝
  • 使用開利控制系統
  • 具備遠端操控功能

開利Aquaforce 冰水主機優異的性能及穩定的品質可以滿足消費者在各種場合下的操作, 包含在商業及工業的用途. 它是您現在及未來的最佳選擇.

可靠度特點

  • 使用工業等級壓縮機, 馬達為冷媒冷卻.
  • 大噸數機種為雙冷媒迴路 (300RT以上).
  • 馬達直接驅動壓縮機轉子, 減少傳動元件.
  • 控制系統使用低電壓
  • 主機再循環保護, 避免主機啟/停過於頻繁.

操作及保養:

  • 密閉式壓縮機
  • 滿液式蒸發器及冷凝器, 銅管清洗容易.
  • 提供主機故障訊號乾接點.
  • 配備乾燥過濾器.
  • 可由控制器界面讀取溫度及壓力等主機運轉訊息.
  • 可選配冷媒關斷閥以利維護保養.
  • ON/OFF 開關.

安裝特點

  • 主機寬度僅有1.1公尺, 可符合狹小空間的搬運及安裝
  • 主機接管方式為機械接頭, 可選配法蘭接頭
  • 可於主機下單時選擇接管方向為左接或右接.
  • 主機出廠前完成控制系統測試, 現場試車容易

其他應用:

  • 可選配作為熱泵主機
  • 可選配儲冰功能, 最低出水溫度可達 -6°C.
  • 符合綠建築及LEED標準,適用於捷運、五星級飯店及商辦.

LEED® is a registered trademark owned by the U.S. Green Building Council.

選配項目:

  • 主機出廠前充填冷媒
  • 工廠測試站現場目擊性能測試
  • 冷媒關斷閥
  • 主機出廠前充填氮氣
  • 電氣
    • 配置主電源開關
    • 控制迴路專用的變壓器 (400/24 V)
  • 熱交換器接管
    • 機械接頭
    • 進/出水管標示
    • 可於主機下單時選擇接管方向為左接或右接.
    • 依主機能力或現場配置調整熱交換器迴路數
  • 系統測試
    • 出廠前完成控制系統的測試
    • 主機的感測器,膨脹閥及壓縮機快速功能測試

產品資料

  • 空調能力: 880~1,887 kW
  • 蒸發器及冷凝器水側耐壓:
    • 1.0 MPa (標準)
    • 1.6 MPa (50Hz/60Hz 選配)
    • 2.1 MPa (60Hz 選配)

可靠度特點

  • 使用工業等級壓縮機, 馬達為冷媒冷卻.
  • 大噸數機種為雙冷媒迴路 (300RT以上).
  • 馬達直接驅動壓縮機轉子, 減少傳動元件.
  • 控制系統使用低電壓
  • 主機再循環保護, 避免主機啟/停過於頻繁.

操作及保養:

  • 密閉式壓縮機
  • 滿液式蒸發器及冷凝器, 銅管清洗容易.
  • 提供主機故障訊號乾接點.
  • 配備乾燥過濾器.
  • 可由控制器界面讀取溫度及壓力等主機運轉訊息.
  • 可選配冷媒關斷閥以利維護保養.
  • ON/OFF 開關.

安裝特點

  • 主機寬度僅有1.1公尺, 可符合狹小空間的搬運及安裝
  • 主機接管方式為機械接頭, 可選配法蘭接頭
  • 可於主機下單時選擇接管方向為左接或右接.
  • 主機出廠前完成控制系統測試, 現場試車容易

其他應用:

  • 可選配作為熱泵主機
  • 可選配儲冰功能, 最低出水溫度可達 -6°C.
  • 符合綠建築及LEED標準,適用於捷運、五星級飯店及商辦.

LEED® is a registered trademark owned by the U.S. Green Building Council.

選配項目:

  • 主機出廠前充填冷媒
  • 工廠測試站現場目擊性能測試
  • 冷媒關斷閥
  • 主機出廠前充填氮氣
  • 電氣
    • 配置主電源開關
    • 控制迴路專用的變壓器 (400/24 V)
  • 熱交換器接管
    • 機械接頭
    • 進/出水管標示
    • 可於主機下單時選擇接管方向為左接或右接.
    • 依主機能力或現場配置調整熱交換器迴路數
  • 系統測試
    • 出廠前完成控制系統的測試
    • 主機的感測器,膨脹閥及壓縮機快速功能測試

產品資料

  • 空調能力: 880~1,887 kW
  • 蒸發器及冷凝器水側耐壓:
    • 1.0 MPa (標準)
    • 1.6 MPa (50Hz/60Hz 選配)
    • 2.1 MPa (60Hz 選配)